Doigts d'indexage

Doigts d'indexage
  • En promotion
Utilisables dans le but d'indexer.
Hauteurs identiques pour les versions avec ou sans blocage.
Grâce à la gorge sur la partie haute du filetage, la vis d'indexage peut être complètement vissée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Index Plungers Compact • with hexagon collar, EH 22110.

Product Description

Index plungers are used for indexing bores.
Types with / without lock have the same building height.
Due to a thread recess the index plungers can be completely screwed in.

Material

Body
• Steel, blackened
• Stainless steel 1.4305
Locking pin
• Steel, hardened
• Stainless steel 1.4305, nickel-plated
Knob
• Thermoplastic PA 6, black, dull

Assembly

The screw length can be adapted by distance collars for index plungers (EH 22120.).

Notes

Knob not removable.
Lock nuts have to be purchased separately.

Further products

• Mounting Blocks, for index bolts and index plungers, die-cast
• Locating Bushings, for index bolts and index plungers
• Distance Collars, for index plungers

Drawing

picture 1 picture 2

Order Information

DimensionsWSSpring load1)Operating temperature rangeWeightArt. No.
d1d2l2d3d4d5l1l3l4l5l6 F1F2min.max.  
-0.02
-0.05
 min.         ~~    
[mm][N][°C][g] 
with knob, black – picture 1, steel
4M 8 x 141635.0165104.512.0-30801022110.0103
4M 8 x 161635.0165104.012.5-30801022110.0104
5M10 x 151940.0186125.015.0-30801822110.0106
5M10 x 181940.0186125.018.0-30801822110.0107
6M12 x 1,562348.0226146.519.0-30802922110.0109
6M12 x 1,592348.0226146.025.0-30802922110.0110
8M16 x 1,582858.0268178.526.0-30806222110.0112
8M16 x 1,5122858.0268178.528.0-30806222110.0113
10M16 x 1,5122858.0268179.538.0-30806322110.0115
12M20 x 1,5153367.033102211.540.0-308012822110.0116
16M24 x 2203378.538122713.054.0-308020322110.0117
16M24 x 2203378.538122713.054.0-308021922110.0137
without knob – picture 2, steel
4M 8 x 14M371654.52.5104.512.0250922110.0143
4M 8 x 16M371654.52.5104.012.52509122110.0144
5M10 x 15M481865.53.0125.015.02501622110.0146
5M10 x 18M481865.53.0125.018.02501722110.0147
6M12 x 1,56M592267.03.5146.519.02502522110.0149
6M12 x 1,59M592267.03.5146.025.02502622110.0150
8M16 x 1,58M6102688.54.0178.526.02505422110.0152
8M16 x 1,512M6102688.54.0178.528.02505522110.0153
10M16 x 1,512M6102688.54.0179.538.02505622110.0155
12M20 x 1,515M61233108.54.02211.540.025011122110.0156
16M24 x 220M815381211.55.02713.054.025019322110.0157
with knob, black – picture 1, stainless steel
4M 8 x 141635.0165104.512.0-30801022110.0203
4M 8 x 161635.0165104.012.5-30801022110.0204
5M 8 x 151940.0186125.015.0-30801822110.0206
5M10 x 181940.0186125.018.0-30801822110.0207
6M12 x 1,562348.0226146.519.0-30802922110.0209
6M12 x 1,592348.0226146.025.0-30802922110.0210
8M16 x 1,582858.0268178.526.0-30806222110.0212
8M16 x 1,5122858.0268178.528.0-30806222110.0213
10M16 x 1,5122858.0268179.538.0-30806422110.0215
12M20 x 1,5153367.033102211.540.0-308011722110.0216
16M24 x 2203378.538122713.054.0-308020422110.0217
16M24 x 2203378.538122713.054.0-308021922110.0237
without knob – picture 2, stainless steel
4M 8 x 14M371654.52.5104.512.0250922110.0243
4M 8 x 16M371654.52.5104.012.5250922110.0244
5M10 x 15M481865.53.0125.015.02501622110.0246
5M10 x 18M481865.53.0125.018.02501622110.0247
6M12 x 1,56M592267.03.5146.519.02503122110.0249
6M12 x 1,59M592267.03.5146.025.02502522110.0250
8M16 x 1,58M6102688.54.0178.526.02505522110.0252
8M16 x 1,512M6102688.54.0178.528.02505522110.0253
10M16 x 1,512M6102688.54.0179.538.02505622110.0255
12M20 x 1,515M61233108.54.02211.540.025011122110.0256
16M24 x 220M815381211.55.02713.054.025019422110.0257
1) statistical average value

Accessories

 DimensionsWrench sizeWeightArt. No.
d2   
[mm][mm][g] 
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), steel
M 8 x 1132.722120.0114
M10 x 1165.222120.0115
M12 x 1,5187.522120.0116
M16 x 1,52415.022120.0118
M20 x 1,53032.022120.0120
M24 x 23658.022120.0122
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stainless steel
M 8 x 1132.722120.0514
M10 x 1165.222120.0515
M12 x 1,5187.522120.0516
M16 x 1,52415.022120.0518
M20 x 1,53032.022120.0520
M24 x 23658.022120.0522
Lock nuts ISO 4035 for the following sizes, stainless steel
M162418.022120.0720

Application Example

Référence pièce
22110.0103
22110.0104
22110.0106
22110.0107
22110.0109
22110.0110
22110.0112
22110.0113
22110.0115
22110.0116
22110.0117
22110.0137
22110.0143
22110.0144
22110.0146
22110.0147
22110.0149
22110.0150
22110.0152
22110.0153
22110.0155
22110.0156
22110.0157
22110.0203
22110.0204
22110.0206
22110.0207
22110.0209
22110.0210
22110.0212
22110.0213
22110.0215
22110.0216
22110.0217
22110.0237
22110.0243
22110.0244
22110.0246
22110.0247
22110.0249
22110.0250
22110.0252
22110.0253
22110.0255
22110.0256
22110.0257
22110.2103
22110.2104
22110.2106
22110.2107
22110.2109
22110.2110
22110.2112
22110.2113
22110.2115
22110.2116
22110.2117
22110.2203
22110.2204
22110.2206
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Mécanisme de verrouillage Méthode de montage Longueur totale Matériau du corps Tout inoxydable Matériau de l'embout D.E. du corps / filetage M
(mm)
Course S
(mm)
Bouton de fonctionnement Traitement de surface du corps principal Traitement de surface d'embout Traitement thermique de l'embout D.E. de l'embout d
(Ø)
Longueur L
(mm)
Dimension d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l2 min.
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
Course
(mm)
WS
(mm)
Température max
(°C)
Température min
(°C)
Bouton Embout Sans minéraux de conflit Conforme REACH Ouverture de clé Référence
(mm)
Corps Poids
(g)

8.35 €

1 4 jours 10Standard knob-À visser-Acier----PresenceOxydé noir--4-M8 x 116--354-165--~ 4,5~ 12-41080-30Thermoplastique PA 6, noir, matacier trempéOuiOui---

8.35 €

1 4 jours 10Standard knob-À visser-Acier----PresenceOxydé noir--4-M8 x 116--356-165--~ 4~ 12,5-61080-30Thermoplastique PA 6, noir, matacier trempéOuiOui---

8.82 €

1 4 jours 10Standard knob-À visser-Acier----PresenceOxydé noir--5-M10 x 119--405-186--~ 5~ 15-51280-30Thermoplastique PA 6, noir, matacier trempéOuiOui---

8.82 €

1 2 jours 10Standard knob-À visser-Acier----PresenceOxydé noir--5-M10 x 119--408-186--~ 5~ 18-81280-30Thermoplastique PA 6, noir, matacier trempéOuiOui---

9.61 €

1 2 jours 10Standard knob-À visser-Acier----PresenceOxydé noir--6-M12 x 1,523--486-226--~ 6,5~ 19-61480-30Thermoplastique PA 6, noir, matacier trempéOuiOui---

9.61 €

1 4 jours 10Standard knob-À visser-Acier----PresenceOxydé noir--6-M12 x 1,523--489-226--~ 6~ 25-91480-30Thermoplastique PA 6, noir, matacier trempéOuiOui---

12.88 €

1 4 jours 10Standard knob-À visser-Acier----PresenceOxydé noir--8-M16 x 1,528--588-268--~ 8,5~ 26-81780-30Thermoplastique PA 6, noir, matacier trempéOuiOui---

12.88 €

1 Jour même

Stock

10Standard knob-À visser-Acier----PresenceOxydé noir--8-M16 x 1,528--5812-268--~ 8,5~ 28-121780-30Thermoplastique PA 6, noir, matacier trempéOuiOui---

12.88 €

1 2 jours 10Standard knob-À visser-Acier----PresenceOxydé noir--10-M16 x 1,528--5812-268--~ 9,5~ 38-121780-30Thermoplastique PA 6, noir, matacier trempéOuiOui---

17.10 €

1 4 jours 10Standard knob-À visser-Acier----PresenceOxydé noir--12-M20 x 1,533--6715-3310--~ 11,5~ 40-152280-30Thermoplastique PA 6, noir, matacier trempéOuiOui---

21.70 €

1 4 jours 10----------------------------------------

27.79 €

1 4 jours 10----------------------------------------

7.59 €

1 4 jours 10Without Knob-À visser-Acier----NoOxydé noir--4-M8 x 1-M37-4-1654,52,5~ 4,5~ 12-410250--acier trempéOuiOui---

8.13 €

1 2 jours 10Without Knob-À visser-Acier----NoOxydé noir--4-M8 x 1-M37-6-1654,52,5~ 4~ 12,5-610250--acier trempéOuiOui---

8.13 €

1 4 jours 10Without Knob-À visser-Acier----NoOxydé noir--5-M10 x 1-M48-5-1865,53~ 5~ 15-512250--acier trempéOuiOui---

8.29 €

1 4 jours 10Without Knob-À visser-Acier----NoOxydé noir--5-M10 x 1-M48-8-1865,53~ 5~ 18-812250--acier trempéOuiOui---

9.39 €

1 4 jours 10Without Knob-À visser-Acier----NoOxydé noir--6-M12 x 1,5-M59-6-22673,5~ 6,5~ 19-614250--acier trempéOuiOui---

9.39 €

1 4 jours 10Without Knob-À visser-Acier----NoOxydé noir--6-M12 x 1,5-M59-9-22673,5~ 6~ 25-914250--acier trempéOuiOui---

11.77 €

1 4 jours 10Without Knob-À visser-Acier----NoOxydé noir--8-M16 x 1,5-M610-8-2688,54~ 8,5~ 26-817250--acier trempéOuiOui---

11.77 €

1 4 jours 10Without Knob-À visser-Acier----NoOxydé noir--8-M16 x 1,5-M610-12-2688,54~ 8,5~ 28-1217250--acier trempéOuiOui---

11.77 €

1 Jour même

Stock

10Without Knob-À visser-Acier----NoOxydé noir--10-M16 x 1,5-M610-12-2688,54~ 9,5~ 38-1217250--acier trempéOuiOui---

15.89 €

1 4 jours 10Without Knob-À visser-Acier----NoOxydé noir--12-M20 x 1,5-M612-15-33108,54~ 11,5~ 40-1522250--acier trempéOuiOui---

20.83 €

1 4 jours 10----------------------------------------

13.01 €

1 2 jours 10Standard knob-À visser-Acier inoxydable----Presence---4-M8 x 116--354-165--~ 4,5~ 12-41080-30Thermoplastique PA 6, noir, matinox 1.4305, nickeléOuiOui---

12.87 €

1 2 jours 10Standard knob-À visser-Acier inoxydable----Presence---4-M8 x 116--356-165--~ 4~ 12,5-61080-30Thermoplastique PA 6, noir, matinox 1.4305, nickeléOuiOui---

14.26 €

8.84 €

1 Jour même

Stock

10Standard knob-À visser-Acier inoxydable----Presence---5-M10 x 119--405-186--~ 5~ 15-51280-30Thermoplastique PA 6, noir, matinox 1.4305, nickeléOuiOui---

14.26 €

1 2 jours 10Standard knob-À visser-Acier inoxydable----Presence---5-M10 x 119--408-186--~ 5~ 18-81280-30Thermoplastique PA 6, noir, matinox 1.4305, nickeléOuiOui---

16.58 €

1 4 jours 10Standard knob-À visser-Acier inoxydable----Presence---6-M12 x 1,523--486-226--~ 6,5~ 19-61480-30Thermoplastique PA 6, noir, matinox 1.4305, nickeléOuiOui---

16.70 €

1 4 jours 10Standard knob-À visser-Acier inoxydable----Presence---6-M12 x 1,523--489-226--~ 6~ 25-91480-30Thermoplastique PA 6, noir, matinox 1.4305, nickeléOuiOui---

22.38 €

1 4 jours 10Standard knob-À visser-Acier inoxydable----Presence---8-M16 x 1,528--588-268--~ 8,5~ 26-81780-30Thermoplastique PA 6, noir, matinox 1.4305, nickeléOuiOui---

22.38 €

1 3 jours 10Standard knob-À visser-Acier inoxydable----Presence---8-M16 x 1,528--5812-268--~ 8,5~ 28-121780-30Thermoplastique PA 6, noir, matinox 1.4305, nickeléOuiOui---

22.38 €

13.88 €

1 Jour même

Stock

10Standard knob-À visser-Acier inoxydable----Presence---10-M16 x 1,528--5812-268--~ 9,5~ 38-121780-30Thermoplastique PA 6, noir, matinox 1.4305, nickeléOuiOui---

30.16 €

1 2 jours 10Standard knob-À visser-Acier inoxydable----Presence---12-M20 x 1,533--6715-3310--~ 11,5~ 40-152280-30Thermoplastique PA 6, noir, matinox 1.4305, nickeléOuiOui---

40.43 €

25.07 €

1 Jour même

Stock

10----------------------------------------

52.83 €

1 4 jours 10----------------------------------------

13.00 €

1 4 jours 10Without Knob-À visser-Acier inoxydable----No---4-M8 x 1-M37-4-1654,52,5~ 4,5~ 12-410250--inox 1.4305, nickeléOuiOui---

13.00 €

1 4 jours 10Without Knob-À visser-Acier inoxydable----No---4-M8 x 1-M37-6-1654,52,5~ 4~ 12,5-610250--inox 1.4305, nickeléOuiOui---

13.63 €

1 4 jours 10Without Knob-À visser-Acier inoxydable----No---5-M10 x 1-M48-5-1865,53~ 5~ 15-512250--inox 1.4305, nickeléOuiOui---

13.63 €

1 4 jours 10Without Knob-À visser-Acier inoxydable----No---5-M10 x 1-M48-8-1865,53~ 5~ 18-812250--inox 1.4305, nickeléOuiOui---

15.90 €

1 4 jours 10Without Knob-À visser-Acier inoxydable----No---6-M12 x 1,5-M59-6-22673,5~ 6,5~ 19-614250--inox 1.4305, nickeléOuiOui---

15.90 €

1 4 jours 10Without Knob-À visser-Acier inoxydable----No---6-M12 x 1,5-M59-9-22673,5~ 6~ 25-914250--inox 1.4305, nickeléOuiOui---

21.00 €

1 4 jours 10Without Knob-À visser-Acier inoxydable----No---8-M16 x 1,5-M610-8-2688,54~ 8,5~ 26-817250--inox 1.4305, nickeléOuiOui---

21.00 €

1 4 jours 10Without Knob-À visser-Acier inoxydable----No---8-M16 x 1,5-M610-12-2688,54~ 8,5~ 28-1217250--inox 1.4305, nickeléOuiOui---

21.00 €

4 2 jours 10Without Knob-À visser-Acier inoxydable----No---10-M16 x 1,5-M610-12-2688,54~ 9,5~ 38-1217250--inox 1.4305, nickeléOuiOui---

29.05 €

1 4 jours 10Without Knob-À visser-Acier inoxydable----No---12-M20 x 1,5-M612-15-33108,54~ 11,5~ 40-1522250--inox 1.4305, nickeléOuiOui---

35.91 €

22.26 €

1 Jour même

Stock

10----------------------------------------

8.45 €

1 4 jours -Standard knobNoÀ visserStandardAcierNon conformeAcier84-Oxydé noirAutresHardening439M8 x 116--35-4165--~ 4,5~ 12--1080-30Thermoplastique PA 6, rouge, mat-OuiOui-acier bruni-

8.45 €

1 4 jours -Standard knobNoÀ visserStandardAcierNon conformeAcier86-Oxydé noirAutresHardening441M8 x 116--35-6165--~ 4~ 12,5--1080-30Thermoplastique PA 6, rouge, mat-OuiOui-acier bruni-

8.91 €

1 4 jours -Standard knobNoÀ visserStandardAcierNon conformeAcier105-Oxydé noirAutresHardening545M10 x 119--40-5186--~ 5~ 15--1280-30Thermoplastique PA 6, rouge, mat-OuiOui-acier bruni-

8.91 €

1 4 jours -Standard knobNoÀ visserStandardAcierNon conformeAcier108-Oxydé noirAutresHardening548M10 x 119--40-8186--~ 5~ 18--1280-30Thermoplastique PA 6, rouge, mat-OuiOui-acier bruni-

9.72 €

1 4 jours -Standard knobNoÀ visserStandardAcierNon conformeAcier126-Oxydé noirAutresHardening654M12 x 1,523--48-6226--~ 6,5~ 19--1480-30Thermoplastique PA 6, rouge, mat-OuiOui-acier bruni-

9.72 €

1 4 jours -Standard knobNoÀ visserStandardAcierNon conformeAcier129-Oxydé noirAutresHardening657M12 x 1,523--48-9226--~ 6~ 25--1480-30Thermoplastique PA 6, rouge, mat-OuiOui-acier bruni-

12.95 €

1 4 jours -Standard knobNoÀ visserStandardAcierNon conformeAcier168-Oxydé noirAutresHardening866M16 x 1,528--58-8268--~ 8,5~ 26--1780-30Thermoplastique PA 6, rouge, mat-OuiOui-acier bruni-

12.95 €

1 4 jours -Standard knobNoÀ visserStandardAcierNon conformeAcier1612-Oxydé noirAutresHardening870M16 x 1,528--58-12268--~ 8,5~ 28--1780-30Thermoplastique PA 6, rouge, mat-OuiOui-acier bruni-

12.95 €

1 4 jours -Standard knobNoÀ visserStandardAcierNon conformeAcier1612-Oxydé noirAutresHardening1070M16 x 1,528--58-12268--~ 9,5~ 38--1780-30Thermoplastique PA 6, rouge, mat-OuiOui-acier bruni-

17.25 €

1 4 jours -Standard knobNoÀ visserStandardAcierNon conformeAcier2015-Oxydé noirAutresHardening1286,5M20 x 1,533--71,5-153310--~ 11,5~ 40--2280-30Thermoplastique PA 6, rouge, mat-OuiOui-acier bruni-

23.03 €

1 4 jours -Standard knobNoÀ visserStandardAcierNon conformeAcier2420-Oxydé noirAutresHardening1698,5M24 x 233--78,5-203812--~ 13~ 54--2780-30Thermoplastique PA 6, rouge, mat-OuiOui-acier bruni-

13.14 €

1 4 jours -Standard knobNoÀ visserStandardAcier inoxydableNon conformeAcier inoxydable84-Placage nickelPlacage nickelNo439M8 x 116--35-4165--~ 4,5~ 12--1080-30Thermoplastique PA 6, rouge, mat-OuiOui-Inox 1.4305-

13.02 €

1 4 jours -Standard knobNoÀ visserStandardAcier inoxydableNon conformeAcier inoxydable86-Placage nickelPlacage nickelNo441M8 x 116--35-6165--~ 4~ 12,5--1080-30Thermoplastique PA 6, rouge, mat-OuiOui-Inox 1.4305-

14.42 €

1 4 jours -Standard knobNoÀ visserStandardAcier inoxydableNon conformeAcier inoxydable105-Placage nickelPlacage nickelNo545M10 x 119--40-5186--~ 5~ 15--1280-30Thermoplastique PA 6, rouge, mat-OuiOui-Inox 1.4305-

Loading...

Assistance technique