Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22110.0210
![]() | Index plungers are used for indexing bores. Types with / without lock have the same building height. Due to a thread recess the index plungers can be completely screwed in. |
Dimensions | WS | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | ||||||||||||
d1 | d2 | l2 | d3 | d4 | d5 | l1 | l3 | l4 | l5 | l6 | F1 | F2 | min. | max. | |||
-0.02 -0.05 | min. | ~ | ~ | ||||||||||||||
[mm] | [N] | [°C] | [g] | ||||||||||||||
with knob, black – picture 1, steel | |||||||||||||||||
4 | M 8 x 1 | 4 | 16 | – | – | 35.0 | 16 | 5 | – | – | 10 | 4.5 | 12.0 | -30 | 80 | 10 | 22110.0103 |
4 | M 8 x 1 | 6 | 16 | – | – | 35.0 | 16 | 5 | – | – | 10 | 4.0 | 12.5 | -30 | 80 | 10 | 22110.0104 |
5 | M10 x 1 | 5 | 19 | – | – | 40.0 | 18 | 6 | – | – | 12 | 5.0 | 15.0 | -30 | 80 | 18 | 22110.0106 |
5 | M10 x 1 | 8 | 19 | – | – | 40.0 | 18 | 6 | – | – | 12 | 5.0 | 18.0 | -30 | 80 | 18 | 22110.0107 |
6 | M12 x 1,5 | 6 | 23 | – | – | 48.0 | 22 | 6 | – | – | 14 | 6.5 | 19.0 | -30 | 80 | 29 | 22110.0109 |
6 | M12 x 1,5 | 9 | 23 | – | – | 48.0 | 22 | 6 | – | – | 14 | 6.0 | 25.0 | -30 | 80 | 29 | 22110.0110 |
8 | M16 x 1,5 | 8 | 28 | – | – | 58.0 | 26 | 8 | – | – | 17 | 8.5 | 26.0 | -30 | 80 | 62 | 22110.0112 |
8 | M16 x 1,5 | 12 | 28 | – | – | 58.0 | 26 | 8 | – | – | 17 | 8.5 | 28.0 | -30 | 80 | 62 | 22110.0113 |
10 | M16 x 1,5 | 12 | 28 | – | – | 58.0 | 26 | 8 | – | – | 17 | 9.5 | 38.0 | -30 | 80 | 63 | 22110.0115 |
12 | M20 x 1,5 | 15 | 33 | – | – | 67.0 | 33 | 10 | – | – | 22 | 11.5 | 40.0 | -30 | 80 | 128 | 22110.0116 |
16 | M24 x 2 | 20 | 33 | – | – | 78.5 | 38 | 12 | – | – | 27 | 13.0 | 54.0 | -30 | 80 | 203 | 22110.0117 |
16 | M24 x 2 | 20 | 33 | – | – | 78.5 | 38 | 12 | – | – | 27 | 13.0 | 54.0 | -30 | 80 | 219 | 22110.0137 |
without knob – picture 2, steel | |||||||||||||||||
4 | M 8 x 1 | 4 | – | M3 | 7 | – | 16 | 5 | 4.5 | 2.5 | 10 | 4.5 | 12.0 | – | 250 | 9 | 22110.0143 |
4 | M 8 x 1 | 6 | – | M3 | 7 | – | 16 | 5 | 4.5 | 2.5 | 10 | 4.0 | 12.5 | – | 250 | 91 | 22110.0144 |
5 | M10 x 1 | 5 | – | M4 | 8 | – | 18 | 6 | 5.5 | 3.0 | 12 | 5.0 | 15.0 | – | 250 | 16 | 22110.0146 |
5 | M10 x 1 | 8 | – | M4 | 8 | – | 18 | 6 | 5.5 | 3.0 | 12 | 5.0 | 18.0 | – | 250 | 17 | 22110.0147 |
6 | M12 x 1,5 | 6 | – | M5 | 9 | – | 22 | 6 | 7.0 | 3.5 | 14 | 6.5 | 19.0 | – | 250 | 25 | 22110.0149 |
6 | M12 x 1,5 | 9 | – | M5 | 9 | – | 22 | 6 | 7.0 | 3.5 | 14 | 6.0 | 25.0 | – | 250 | 26 | 22110.0150 |
8 | M16 x 1,5 | 8 | – | M6 | 10 | – | 26 | 8 | 8.5 | 4.0 | 17 | 8.5 | 26.0 | – | 250 | 54 | 22110.0152 |
8 | M16 x 1,5 | 12 | – | M6 | 10 | – | 26 | 8 | 8.5 | 4.0 | 17 | 8.5 | 28.0 | – | 250 | 55 | 22110.0153 |
10 | M16 x 1,5 | 12 | – | M6 | 10 | – | 26 | 8 | 8.5 | 4.0 | 17 | 9.5 | 38.0 | – | 250 | 56 | 22110.0155 |
12 | M20 x 1,5 | 15 | – | M6 | 12 | – | 33 | 10 | 8.5 | 4.0 | 22 | 11.5 | 40.0 | – | 250 | 111 | 22110.0156 |
16 | M24 x 2 | 20 | – | M8 | 15 | – | 38 | 12 | 11.5 | 5.0 | 27 | 13.0 | 54.0 | – | 250 | 193 | 22110.0157 |
with knob, black – picture 1, stainless steel | |||||||||||||||||
4 | M 8 x 1 | 4 | 16 | – | – | 35.0 | 16 | 5 | – | – | 10 | 4.5 | 12.0 | -30 | 80 | 10 | 22110.0203 |
4 | M 8 x 1 | 6 | 16 | – | – | 35.0 | 16 | 5 | – | – | 10 | 4.0 | 12.5 | -30 | 80 | 10 | 22110.0204 |
5 | M 8 x 1 | 5 | 19 | – | – | 40.0 | 18 | 6 | – | – | 12 | 5.0 | 15.0 | -30 | 80 | 18 | 22110.0206 |
5 | M10 x 1 | 8 | 19 | – | – | 40.0 | 18 | 6 | – | – | 12 | 5.0 | 18.0 | -30 | 80 | 18 | 22110.0207 |
6 | M12 x 1,5 | 6 | 23 | – | – | 48.0 | 22 | 6 | – | – | 14 | 6.5 | 19.0 | -30 | 80 | 29 | 22110.0209 |
6 | M12 x 1,5 | 9 | 23 | – | – | 48.0 | 22 | 6 | – | – | 14 | 6.0 | 25.0 | -30 | 80 | 29 | 22110.0210 |
8 | M16 x 1,5 | 8 | 28 | – | – | 58.0 | 26 | 8 | – | – | 17 | 8.5 | 26.0 | -30 | 80 | 62 | 22110.0212 |
8 | M16 x 1,5 | 12 | 28 | – | – | 58.0 | 26 | 8 | – | – | 17 | 8.5 | 28.0 | -30 | 80 | 62 | 22110.0213 |
10 | M16 x 1,5 | 12 | 28 | – | – | 58.0 | 26 | 8 | – | – | 17 | 9.5 | 38.0 | -30 | 80 | 64 | 22110.0215 |
12 | M20 x 1,5 | 15 | 33 | – | – | 67.0 | 33 | 10 | – | – | 22 | 11.5 | 40.0 | -30 | 80 | 117 | 22110.0216 |
16 | M24 x 2 | 20 | 33 | – | – | 78.5 | 38 | 12 | – | – | 27 | 13.0 | 54.0 | -30 | 80 | 204 | 22110.0217 |
16 | M24 x 2 | 20 | 33 | – | – | 78.5 | 38 | 12 | – | – | 27 | 13.0 | 54.0 | -30 | 80 | 219 | 22110.0237 |
without knob – picture 2, stainless steel | |||||||||||||||||
4 | M 8 x 1 | 4 | – | M3 | 7 | – | 16 | 5 | 4.5 | 2.5 | 10 | 4.5 | 12.0 | – | 250 | 9 | 22110.0243 |
4 | M 8 x 1 | 6 | – | M3 | 7 | – | 16 | 5 | 4.5 | 2.5 | 10 | 4.0 | 12.5 | – | 250 | 9 | 22110.0244 |
5 | M10 x 1 | 5 | – | M4 | 8 | – | 18 | 6 | 5.5 | 3.0 | 12 | 5.0 | 15.0 | – | 250 | 16 | 22110.0246 |
5 | M10 x 1 | 8 | – | M4 | 8 | – | 18 | 6 | 5.5 | 3.0 | 12 | 5.0 | 18.0 | – | 250 | 16 | 22110.0247 |
6 | M12 x 1,5 | 6 | – | M5 | 9 | – | 22 | 6 | 7.0 | 3.5 | 14 | 6.5 | 19.0 | – | 250 | 31 | 22110.0249 |
6 | M12 x 1,5 | 9 | – | M5 | 9 | – | 22 | 6 | 7.0 | 3.5 | 14 | 6.0 | 25.0 | – | 250 | 25 | 22110.0250 |
8 | M16 x 1,5 | 8 | – | M6 | 10 | – | 26 | 8 | 8.5 | 4.0 | 17 | 8.5 | 26.0 | – | 250 | 55 | 22110.0252 |
8 | M16 x 1,5 | 12 | – | M6 | 10 | – | 26 | 8 | 8.5 | 4.0 | 17 | 8.5 | 28.0 | – | 250 | 55 | 22110.0253 |
10 | M16 x 1,5 | 12 | – | M6 | 10 | – | 26 | 8 | 8.5 | 4.0 | 17 | 9.5 | 38.0 | – | 250 | 56 | 22110.0255 |
12 | M20 x 1,5 | 15 | – | M6 | 12 | – | 33 | 10 | 8.5 | 4.0 | 22 | 11.5 | 40.0 | – | 250 | 111 | 22110.0256 |
16 | M24 x 2 | 20 | – | M8 | 15 | – | 38 | 12 | 11.5 | 5.0 | 27 | 13.0 | 54.0 | – | 250 | 194 | 22110.0257 |
Dimensions | Wrench size | Weight | Art. No. | |
d2 | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), steel | ||||
![]() | M 8 x 1 | 13 | 2.7 | 22120.0114 |
M10 x 1 | 16 | 5.2 | 22120.0115 | |
M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0116 | |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0118 | |
M20 x 1,5 | 30 | 32.0 | 22120.0120 | |
M24 x 2 | 36 | 58.0 | 22120.0122 | |
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stainless steel | ||||
![]() | M 8 x 1 | 13 | 2.7 | 22120.0514 |
M10 x 1 | 16 | 5.2 | 22120.0515 | |
M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0516 | |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0518 | |
M20 x 1,5 | 30 | 32.0 | 22120.0520 | |
M24 x 2 | 36 | 58.0 | 22120.0522 | |
Lock nuts ISO 4035 for the following sizes, stainless steel | ||||
![]() | M16 | 24 | 18.0 | 22120.0720 |
Référence pièce
|
---|
22110.0210 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Méthode de montage | Matériau du corps | Bouton de fonctionnement | Traitement de surface du corps principal | D.E. de l'embout d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | Stroke (mm) | WS (mm) | Température max (°C) | Température min (°C) | Bouton | Embout | Sans minéraux de conflit | Conforme REACH | Ouverture de clé Référence (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 € | 1 | 2 jours | 10 | Bouton standard | À visser | Acier inoxydable | Fourni | - | 6 | M12 x 1,5 | 23 | - | - | 48 | 9 | 22 | 6 | - | - | ~ 6 | ~ 25 | - | 9 | 14 | 80 | -30 | Thermoplastique PA 6, noir, mat | inox 1.4305, nickelé | Oui | Oui | - | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Doigts d'indexage, le numéro d'article est le suivant: 22110.0210.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22110.0210.
Configurer
Propriétés de base
Traitement de surface du corps principal
d4(mm)
d5(mm)
l5(mm)
l6(mm)
s(mm)
Ouverture de clé Référence(mm)
Type
Type
Méthode de montage
Matériau du corps
Bouton de fonctionnement
D.E. de l'embout d(Ø)
Dimension d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
F1(N)
F2(N)
Stroke(mm)
WS(mm)
Température max(°C)
Température min(°C)
Bouton
Embout
Sans minéraux de conflit
Conforme REACH
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22110.0107 |
22110.0109 |
22110.0110 |
22110.0212 |
22110.0213 |
22110.0215 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type | Méthode de montage | Matériau du corps | Bouton de fonctionnement | Traitement de surface du corps principal | D.E. de l'embout d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | Stroke (mm) | WS (mm) | Température max (°C) | Température min (°C) | Bouton | Embout | Sans minéraux de conflit | Conforme REACH | Ouverture de clé Référence (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.53 € | 1 | 2 jours | 10 | Bouton standard | À visser | Acier | Fourni | Oxydé noir | 5 | M10 x 1 | 19 | - | - | 40 | 8 | 18 | 6 | - | - | ~ 5 | ~ 18 | - | 8 | 12 | 80 | -30 | Thermoplastique PA 6, noir, mat | acier trempé | Oui | Oui | - | - | |||
9.27 € | 1 | 2 jours | 10 | Bouton standard | À visser | Acier | Fourni | Oxydé noir | 6 | M12 x 1,5 | 23 | - | - | 48 | 6 | 22 | 6 | - | - | ~ 6.5 | ~ 19 | - | 6 | 14 | 80 | -30 | Thermoplastique PA 6, noir, mat | acier trempé | Oui | Oui | - | - | |||
9.27 € | 1 | 2 jours | 10 | Bouton standard | À visser | Acier | Fourni | Oxydé noir | 6 | M12 x 1,5 | 23 | - | - | 48 | 9 | 22 | 6 | - | - | ~ 6 | ~ 25 | - | 9 | 14 | 80 | -30 | Thermoplastique PA 6, noir, mat | acier trempé | Oui | Oui | - | - | |||
21.63 € | 1 | 2 jours | 10 | Bouton standard | À visser | Acier inoxydable | Fourni | - | 8 | M16 x 1,5 | 28 | - | - | 58 | 8 | 26 | 8 | - | - | ~ 8.5 | ~ 26 | - | 8 | 17 | 80 | -30 | Thermoplastique PA 6, noir, mat | inox 1.4305, nickelé | Oui | Oui | - | - | |||
21.63 € | 1 | 3 jours | 10 | Bouton standard | À visser | Acier inoxydable | Fourni | - | 8 | M16 x 1,5 | 28 | - | - | 58 | 12 | 26 | 8 | - | - | ~ 8.5 | ~ 28 | - | 12 | 17 | 80 | -30 | Thermoplastique PA 6, noir, mat | inox 1.4305, nickelé | Oui | Oui | - | - | |||
21.63 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bouton standard | À visser | Acier inoxydable | Fourni | - | 10 | M16 x 1,5 | 28 | - | - | 58 | 12 | 26 | 8 | - | - | ~ 9.5 | ~ 38 | - | 12 | 17 | 80 | -30 | Thermoplastique PA 6, noir, mat | inox 1.4305, nickelé | Oui | Oui | - | - |