Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22110.0326
Référence pièce
|
---|
22110.0326 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Bouton de fonctionnement | D.E. de l'embout d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | b4 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | k1 (mm) | k2 (mm) | k3 (mm) | k4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Stroke (mm) | Température max (°C) | Température min (°C) | Bouton | Anneau de traction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.49 € | 1 | 2 jours | 10 | Bouton standard | Fourni | 6 | 18 | - | 49 | 6 | 27.5 | 32 | 10 | 5.4 | 5 | 10.5 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | ~ 5 | ~ 21 | 6 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | - |
Loading...
Méthode de montage | Autres | Matériau du corps | Zinc moulé sous pression | Traitement de surface du corps principal | Revêtement |
---|---|---|---|---|---|
Embout | Stainless steel 1.4305 | Boîtier | Zinc die-cast, plastic coated, black | Sans minéraux de conflit | yes |
Conforme REACH | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Doigts d'indexage, avec bride de fixation, horizontale, le numéro d'article est le suivant: 22110.0326.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22110.0326.
Configurer
Propriétés de base
d3(mm)
Anneau de traction
Type
Type
Bouton de fonctionnement
D.E. de l'embout d(Ø)
Dimension d2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
b4(mm)
h1(mm)
h2(mm)
k1(mm)
k2(mm)
k3(mm)
k4(mm)
F1(N)
F2(N)
Stroke(mm)
Température max(°C)
Température min(°C)
Bouton
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22110.0308 |
22110.0310 |
22110.0324 |
22110.0328 |
22110.0330 |
22110.0344 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type | Bouton de fonctionnement | D.E. de l'embout d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | b4 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | k1 (mm) | k2 (mm) | k3 (mm) | k4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Stroke (mm) | Température max (°C) | Température min (°C) | Bouton | Anneau de traction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.34 € | 1 | 2 jours | 10 | Avec bague | Non fourni | 8 | - | 30 | 71 | 8 | 33 | 34 | 12 | 5.4 | 6 | 12.5 | 23 | 5.5 | 12 | 15.5 | ~ 6 | ~ 22 | 8 | 100 | - | - | Stainless steel 1.4310 | |||
9.16 € | 1 | 3 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5.30 € | 1 | 2 jours | 10 | Bouton standard | Fourni | 4 | 12 | - | 30.5 | 4 | 16.5 | 22 | 6 | 3.3 | 4 | 7 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | ~ 3 | ~ 12 | 4 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | - | |||
7.26 € | 1 | 2 jours | 10 | Bouton standard | Fourni | 8 | 21 | - | 59 | 8 | 33 | 34 | 12 | 5.4 | 6 | 12.5 | 23 | 5.5 | 12 | 15.5 | ~ 6 | ~ 22 | 8 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | - | |||
9.90 € | 1 | 3 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5.34 € | 1 | 2 jours | 10 | Bouton standard | Fourni | 4 | 12 | - | 33 | 4 | 19 | 22 | 6 | 3.3 | 4 | 7 | 14 | 4 | 8 | 7 | ~ 3 | ~ 12 | 4 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | - |