Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22110.0936
![]() | Index plungers are used for indexing bores. Simple handling, e.g. when using safety gloves, with higher pull release. Types with / without lock have the same building height. Due to a thread recess the index plungers can be completely screwed in. |
Dimensions | WS | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | ||||||||
d1 | l2 | d2 | l1 | l3 | l4 | l5 | F1 | F2 | min. | max. | |||
-0.02 -0.05 | ~ | ~ | |||||||||||
[mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | |||||||||
steel | |||||||||||||
6 | 6 | M12 x 1,5 | 48 | 22 | 6 | 54 | 14 | 6.5 | 19 | -30 | 80 | 33 | 22110.0832 |
6 | 9 | M12 x 1,5 | 48 | 22 | 6 | 54 | 14 | 6.0 | 25 | -30 | 80 | 34 | 22110.0834 |
8 | 8 | M16 x 1,5 | 59 | 26 | 8 | 59 | 17 | 8.5 | 26 | -30 | 80 | 68 | 22110.0836 |
8 | 12 | M16 x 1,5 | 59 | 26 | 8 | 59 | 17 | 8.5 | 28 | -30 | 80 | 71 | 22110.0838 |
10 | 12 | M16 x 1,5 | 59 | 26 | 8 | 59 | 17 | 9.5 | 38 | -30 | 80 | 72 | 22110.0840 |
12 | 15 | M20 x 1,5 | 68 | 33 | 10 | 59 | 22 | 11.5 | 40 | -30 | 80 | 127 | 22110.0842 |
stainless steel | |||||||||||||
6 | 6 | M12 x 1,5 | 48 | 22 | 6 | 54 | 14 | 6.5 | 19 | -30 | 80 | 34 | 22110.0932 |
6 | 9 | M12 x 1,5 | 48 | 22 | 6 | 54 | 14 | 6.0 | 25 | -30 | 80 | 35 | 22110.0934 |
8 | 8 | M16 x 1,5 | 59 | 26 | 8 | 59 | 17 | 8.5 | 26 | -30 | 80 | 52 | 22110.0936 |
8 | 12 | M16 x 1,5 | 59 | 26 | 8 | 59 | 17 | 8.5 | 28 | -30 | 80 | 71 | 22110.0938 |
10 | 12 | M16 x 1,5 | 59 | 26 | 8 | 59 | 17 | 9.5 | 38 | -30 | 80 | 80 | 22110.0940 |
12 | 15 | M20 x 1,5 | 68 | 33 | 10 | 59 | 22 | 11.5 | 40 | -30 | 80 | 127 | 22110.0942 |
Dimensions | Wrench size | Weight | Art. No. | |
d2 | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), steel | ||||
![]() | M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0116 |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0118 | |
M20 x 1,5 | 30 | 32.0 | 22120.0120 | |
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stainless steel | ||||
![]() | M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0516 |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0518 | |
M20 x 1,5 | 30 | 32.0 | 22120.0520 |
Référence pièce
|
---|
22110.0936 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du corps | D.E. de l'embout d (Ø) | Dimension d2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | Stroke (mm) | WS (mm) | Embout | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.25 € | 4 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | 8 | M16 x 1,5 | 59 | 8 | 26 | 8 | 59 | ~ 8.5 | ~ 26 | 15 | 8 | 17 | Stainless steel 1.4305, nickel-plated |
Loading...
Type | Boutons spéciaux | Méthode de montage | À visser | Bouton de fonctionnement | Fourni |
---|---|---|---|---|---|
Température max(°C) | 80 | Température min(°C) | -30 | Bouton | Thermoplastic PA 6, black, dull |
Sans minéraux de conflit | yes | Conforme REACH | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Doigts d'indexage compacts, à bague six pans et blocage, avec poignée en T, le numéro d'article est le suivant: 22110.0936.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22110.0936.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau du corps
D.E. de l'embout d(Ø)
Dimension d2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
F1(N)
F2(N)
s(mm)
Stroke(mm)
WS(mm)
Embout
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22110.0838 |
22110.0840 |
22110.0842 |
22110.0938 |
22110.0940 |
22110.0942 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau du corps | D.E. de l'embout d (Ø) | Dimension d2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | Stroke (mm) | WS (mm) | Embout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.22 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | 8 | M16 x 1,5 | 59 | 12 | 26 | 8 | 59 | ~ 8.5 | ~ 28 | - | 12 | 17 | Steel, hardened | |||
13.22 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | 10 | M16 x 1,5 | 59 | 12 | 26 | 8 | 59 | ~ 9.5 | ~ 38 | - | 12 | 17 | Steel, hardened | |||
20.02 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | 12 | M20 x 1,5 | 68 | 15 | 33 | 10 | 59 | ~ 11.5 | ~ 40 | - | 15 | 22 | Steel, hardened | |||
23.25 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | 8 | M16 x 1,5 | 59 | 12 | 26 | 8 | 59 | ~ 8.5 | ~ 28 | 15 | 12 | 17 | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | |||
23.25 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | 10 | M16 x 1,5 | 59 | 12 | 26 | 8 | 59 | ~ 9.5 | ~ 38 | - | 12 | 17 | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | |||
34.92 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | 12 | M20 x 1,5 | 68 | 15 | 33 | 10 | 59 | ~ 11.5 | ~ 40 | - | 15 | 22 | Stainless steel 1.4305, nickel-plated |