Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22120.0448
![]() | Index plungers are used for indexing bores. |
Dimensions | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | |||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l3 | l4 | F1 | F2 | min. | max. | ||
-0.02 -0.05 | ~ | min. | ~ | ~ | |||||||||
[mm] | [N] | [°C] | [g] | ||||||||||
with knob – picture 1, free cutting steel | |||||||||||||
5 | M10 x 1 | 21 | – | 45.0 | 5 | 22 | – | 6.0 | 14 | -30 | 80 | 17 | 22120.0045 |
6 | M12 x 1,5 | 25 | – | 54.5 | 6 | 26 | – | 6.5 | 19 | -30 | 80 | 27 | 22120.0046 |
8 | M16 x 1,5 | 31 | – | 69.0 | 8 | 34 | – | 11.5 | 28 | -30 | 80 | 63 | 22120.0048 |
10 | M20 x 1,5 | 31 | – | 80.0 | 10 | 41 | – | 23.0 | 54 | -30 | 80 | 104 | 22120.0050 |
without knob – picture 2, free cutting steel | |||||||||||||
5 | M10 x 1 | – | M5 | – | 5 | 22 | 6 | 6.0 | 14 | – | 250 | 12 | 22120.0065 |
6 | M12 x 1,5 | – | M6 | – | 6 | 26 | 10 | 6.5 | 19 | – | 250 | 19 | 22120.0066 |
8 | M16 x 1,5 | – | M8 | – | 8 | 34 | 12 | 11.5 | 28 | – | 250 | 46 | 22120.0068 |
10 | M20 x 1,5 | – | M8 | – | 10 | 43 | 12 | 23.0 | 54 | – | 250 | 87 | 22120.0070 |
with knob – picture 1, stainless steel | |||||||||||||
5 | M10 x 1 | 21 | – | 45.0 | 5 | 22 | – | 6.0 | 14 | -30 | 80 | 17 | 22120.0445 |
6 | M12 x 1,5 | 25 | – | 54.5 | 6 | 26 | – | 6.5 | 19 | -30 | 80 | 27 | 22120.0446 |
8 | M16 x 1,5 | 31 | – | 69.0 | 8 | 34 | – | 11.5 | 28 | -30 | 80 | 63 | 22120.0448 |
10 | M20 x 1,5 | 31 | – | 80.0 | 10 | 41 | – | 23.0 | 54 | -30 | 80 | 104 | 22120.0450 |
without knob – picture 2, stainless steel | |||||||||||||
5 | M10 x 1 | – | M5 | – | 5 | 22 | 6 | 6.0 | 14 | – | 250 | 12 | 22120.0465 |
6 | M12 x 1,5 | – | M6 | – | 6 | 26 | 10 | 6.5 | 19 | – | 250 | 19 | 22120.0466 |
8 | M16 x 1,5 | – | M8 | – | 8 | 34 | 12 | 11.5 | 28 | – | 250 | 45 | 22120.0468 |
10 | M20 x 1,5 | – | M8 | – | 10 | 43 | 12 | 23.0 | 54 | – | 250 | 87 | 22120.0470 |
Dimensions | Wrench size | Weight | Art. No. | |
d2 | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), steel | ||||
![]() | M10 x 1 | 16 | 5.2 | 22120.0115 |
M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0116 | |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0118 | |
M20 x 1,5 | 30 | 32.0 | 22120.0120 | |
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stainless steel | ||||
![]() | M10 x 1 | 16 | 5.2 | 22120.0515 |
M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0516 | |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0518 | |
M20 x 1,5 | 30 | 32.0 | 22120.0520 | |
Assembly Tool, steel | ||||
![]() | M10 x 1 | – | 9.3 | 22120.0955 |
M12 x 1,5 | – | 14.0 | 22120.0956 | |
M16 x 1,5 | – | 25.0 | 22120.0958 | |
M20 x 1,5 | – | 27.0 | 22120.0960 |
![]() | Index plungers are used for indexing bores. |
Dimensions | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | ||||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | F1 | F2 | max. | ||
-0.02 -0.05 | ~ | min. | ~ | ~ | ||||||
[mm] | [N] | [°C] | [g] | |||||||
stainless steel | ||||||||||
5 | M10 x 1 | 21 | 45.0 | 5 | 22 | 6.0 | 14 | 250 | 36 | 22120.0475 |
6 | M12 x 1,5 | 25 | 54.5 | 6 | 26 | 6.5 | 19 | 250 | 62 | 22120.0476 |
8 | M16 x 1,5 | 31 | 69.0 | 8 | 34 | 11.5 | 28 | 250 | 124 | 22120.0478 |
10 | M20 x 1,5 | 31 | 80.0 | 10 | 41 | 23.0 | 54 | 250 | 165 | 22120.0480 |
Dimensions | Wrench size | Weight | Art. No. | |
d2 | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stainless steel | ||||
![]() | M10 x 1 | 16 | 5.2 | 22120.0515 |
M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0516 | |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0518 | |
M20 x 1,5 | 30 | 32.0 | 22120.0520 | |
Assembly Tool, steel | ||||
![]() | M10 x 1 | – | 9.3 | 22120.0955 |
M12 x 1,5 | – | 14.0 | 22120.0956 | |
M16 x 1,5 | – | 25.0 | 22120.0958 | |
M20 x 1,5 | – | 27.0 | 22120.0960 |
Référence pièce
|
---|
22120.0448 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Matériau du corps | Bouton de fonctionnement | Traitement de surface du corps principal | D.E. de l'embout d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | Température max (°C) | Température min (°C) | Bouton | Embout | Sans minéraux de conflit | Conforme REACH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.61 € | 1 | 2 jours | 10 | Bouton standard | Acier inoxydable | Fourni | - | 8 | M16 x 1,5 | 31 | - | ~ 69 | 8 | 34 | - | ~ 11.5 | ~ 28 | - | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | yes | yes |
Loading...
Méthode de montage | À visser |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Doigts d'indexage, sans bague six pans, le numéro d'article est le suivant: 22120.0448.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22120.0448.
Configurer
Propriétés de base
Traitement de surface du corps principal
d4(mm)
l4(mm)
s(mm)
Type
Type
Matériau du corps
Bouton de fonctionnement
D.E. de l'embout d(Ø)
Dimension d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
F1(N)
F2(N)
Température max(°C)
Température min(°C)
Bouton
Embout
Sans minéraux de conflit
Conforme REACH
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22120.0050 |
22120.0065 |
22120.0066 |
22120.0450 |
22120.0465 |
22120.0466 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type | Matériau du corps | Bouton de fonctionnement | Traitement de surface du corps principal | D.E. de l'embout d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | Température max (°C) | Température min (°C) | Bouton | Embout | Sans minéraux de conflit | Conforme REACH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.70 € | 1 | 2 jours | 10 | Bouton standard | Acier | Fourni | Oxydé noir | 10 | M20 x 1,5 | 31 | - | ~ 80 | 10 | 41 | - | ~ 23 | ~ 54 | - | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black | Steel, hardened | yes | yes | |||
6.34 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Sans bouton | Acier | Non fourni | Oxydé noir | 5 | M10 x 1 | - | M5 | - | 5 | 22 | 6 | ~ 6 | ~ 14 | - | 250 | - | - | Steel, hardened | yes | yes | |||
6.72 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Sans bouton | Acier | Non fourni | Oxydé noir | 6 | M12 x 1,5 | - | M6 | - | 6 | 26 | 10 | ~ 5.5 | ~ 13 | - | 250 | - | - | Steel, hardened | yes | yes | |||
22.08 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bouton standard | Acier inoxydable | Fourni | - | 10 | M20 x 1,5 | 31 | - | ~ 80 | 10 | 41 | - | ~ 23 | ~ 54 | - | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | yes | yes | |||
11.02 € | 1 | 2 jours | 10 | Sans bouton | Acier inoxydable | Non fourni | - | 5 | M10 x 1 | - | M5 | - | 5 | 22 | 6 | ~ 6 | ~ 14 | - | 250 | - | - | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | yes | yes | |||
12.59 € | 1 | 2 jours | 10 | Sans bouton | Acier inoxydable | Non fourni | - | 6 | M12 x 1,5 | - | M6 | - | 6 | 26 | 10 | ~ 5.5 | ~ 13 | - | 250 | - | - | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | yes | yes |