Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22120.0070
Index plungers are used for indexing bores. |
Dimensions | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | |||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l3 | l4 | F1 | F2 | min. | max. | ||
-0.02 -0.05 | ~ | min. | ~ | ~ | |||||||||
[mm] | [N] | [°C] | [g] | ||||||||||
with knob – picture 1, free cutting steel | |||||||||||||
5 | M10 x 1 | 21 | – | 45.0 | 5 | 22 | – | 6.0 | 14 | -30 | 80 | 17 | 22120.0045 |
6 | M12 x 1,5 | 25 | – | 54.5 | 6 | 26 | – | 6.5 | 19 | -30 | 80 | 27 | 22120.0046 |
8 | M16 x 1,5 | 31 | – | 69.0 | 8 | 34 | – | 11.5 | 28 | -30 | 80 | 63 | 22120.0048 |
10 | M20 x 1,5 | 31 | – | 80.0 | 10 | 41 | – | 23.0 | 54 | -30 | 80 | 104 | 22120.0050 |
without knob – picture 2, free cutting steel | |||||||||||||
5 | M10 x 1 | – | M5 | – | 5 | 22 | 6 | 6.0 | 14 | – | 250 | 12 | 22120.0065 |
6 | M12 x 1,5 | – | M6 | – | 6 | 26 | 10 | 6.5 | 19 | – | 250 | 19 | 22120.0066 |
8 | M16 x 1,5 | – | M8 | – | 8 | 34 | 12 | 11.5 | 28 | – | 250 | 46 | 22120.0068 |
10 | M20 x 1,5 | – | M8 | – | 10 | 43 | 12 | 23.0 | 54 | – | 250 | 87 | 22120.0070 |
with knob – picture 1, stainless steel | |||||||||||||
5 | M10 x 1 | 21 | – | 45.0 | 5 | 22 | – | 6.0 | 14 | -30 | 80 | 17 | 22120.0445 |
6 | M12 x 1,5 | 25 | – | 54.5 | 6 | 26 | – | 6.5 | 19 | -30 | 80 | 27 | 22120.0446 |
8 | M16 x 1,5 | 31 | – | 69.0 | 8 | 34 | – | 11.5 | 28 | -30 | 80 | 63 | 22120.0448 |
10 | M20 x 1,5 | 31 | – | 80.0 | 10 | 41 | – | 23.0 | 54 | -30 | 80 | 104 | 22120.0450 |
without knob – picture 2, stainless steel | |||||||||||||
5 | M10 x 1 | – | M5 | – | 5 | 22 | 6 | 6.0 | 14 | – | 250 | 12 | 22120.0465 |
6 | M12 x 1,5 | – | M6 | – | 6 | 26 | 10 | 6.5 | 19 | – | 250 | 19 | 22120.0466 |
8 | M16 x 1,5 | – | M8 | – | 8 | 34 | 12 | 11.5 | 28 | – | 250 | 45 | 22120.0468 |
10 | M20 x 1,5 | – | M8 | – | 10 | 43 | 12 | 23.0 | 54 | – | 250 | 87 | 22120.0470 |
Dimensions | Wrench size | Weight | Art. No. | |
d2 | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), steel | ||||
M10 x 1 | 16 | 5.2 | 22120.0115 | |
M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0116 | |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0118 | |
M20 x 1,5 | 30 | 32.0 | 22120.0120 | |
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stainless steel | ||||
M10 x 1 | 16 | 5.2 | 22120.0515 | |
M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0516 | |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0518 | |
M20 x 1,5 | 30 | 32.0 | 22120.0520 | |
Assembly Tool, steel | ||||
M10 x 1 | – | 9.3 | 22120.0955 | |
M12 x 1,5 | – | 14.0 | 22120.0956 | |
M16 x 1,5 | – | 25.0 | 22120.0958 | |
M20 x 1,5 | – | 27.0 | 22120.0960 |
Index plungers are used for indexing bores. |
Dimensions | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | ||||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | F1 | F2 | max. | ||
-0.02 -0.05 | ~ | min. | ~ | ~ | ||||||
[mm] | [N] | [°C] | [g] | |||||||
stainless steel | ||||||||||
5 | M10 x 1 | 21 | 45.0 | 5 | 22 | 6.0 | 14 | 250 | 36 | 22120.0475 |
6 | M12 x 1,5 | 25 | 54.5 | 6 | 26 | 6.5 | 19 | 250 | 62 | 22120.0476 |
8 | M16 x 1,5 | 31 | 69.0 | 8 | 34 | 11.5 | 28 | 250 | 124 | 22120.0478 |
10 | M20 x 1,5 | 31 | 80.0 | 10 | 41 | 23.0 | 54 | 250 | 165 | 22120.0480 |
Dimensions | Wrench size | Weight | Art. No. | |
d2 | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stainless steel | ||||
M10 x 1 | 16 | 5.2 | 22120.0515 | |
M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0516 | |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0518 | |
M20 x 1,5 | 30 | 32.0 | 22120.0520 | |
Assembly Tool, steel | ||||
M10 x 1 | – | 9.3 | 22120.0955 | |
M12 x 1,5 | – | 14.0 | 22120.0956 | |
M16 x 1,5 | – | 25.0 | 22120.0958 | |
M20 x 1,5 | – | 27.0 | 22120.0960 |
Référence pièce
|
---|
22120.0070 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Matériau du corps | Bouton de fonctionnement | Traitement de surface du corps principal | D.E. de l'embout d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | Température max (°C) | Température min (°C) | Bouton | Embout | Sans minéraux de conflit | Conforme REACH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Sans bouton | Acier | Non fourni | Oxydé noir | 10 | M20 x 1,5 | - | M8 | - | 10 | 43 | 12 | ~ 23 | ~ 54 | - | 250 | - | - | Steel, hardened | yes | yes |
Loading...
Méthode de montage | À visser |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Doigts d'indexage, sans bague six pans, le numéro d'article est le suivant: 22120.0070.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22120.0070.
Configurer
Stock
Propriétés de base
d3(mm)
l1(mm)
s(mm)
Température min(°C)
Bouton
Type
Type
Matériau du corps
Bouton de fonctionnement
Traitement de surface du corps principal
D.E. de l'embout d(Ø)
Dimension d2(mm)
d4(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
F1(N)
F2(N)
Température max(°C)
Embout
Sans minéraux de conflit
Conforme REACH
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22120.0050 |
22120.0065 |
22120.0066 |
22120.0445 |
22120.0446 |
22120.0448 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type | Matériau du corps | Bouton de fonctionnement | Traitement de surface du corps principal | D.E. de l'embout d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | Température max (°C) | Température min (°C) | Bouton | Embout | Sans minéraux de conflit | Conforme REACH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.70 € | 1 | 2 jours | 10 | Bouton standard | Acier | Fourni | Oxydé noir | 10 | M20 x 1,5 | 31 | - | ~ 80 | 10 | 41 | - | ~ 23 | ~ 54 | - | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black | Steel, hardened | yes | yes | |||
6.34 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Sans bouton | Acier | Non fourni | Oxydé noir | 5 | M10 x 1 | - | M5 | - | 5 | 22 | 6 | ~ 6 | ~ 14 | - | 250 | - | - | Steel, hardened | yes | yes | |||
6.72 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Sans bouton | Acier | Non fourni | Oxydé noir | 6 | M12 x 1,5 | - | M6 | - | 6 | 26 | 10 | ~ 5.5 | ~ 13 | - | 250 | - | - | Steel, hardened | yes | yes | |||
10.98 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bouton standard | Acier inoxydable | Fourni | - | 5 | M10 x 1 | 21 | - | ~ 45 | 5 | 22 | - | ~ 6 | ~ 14 | - | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | yes | yes | |||
12.47 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bouton standard | Acier inoxydable | Fourni | - | 6 | M12 x 1,5 | 25 | - | ~ 54.5 | 6 | 26 | - | ~ 5.5 | ~ 13 | - | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | yes | yes | |||
14.61 € | 1 | 2 jours | 10 | Bouton standard | Acier inoxydable | Fourni | - | 8 | M16 x 1,5 | 31 | - | ~ 69 | 8 | 34 | - | ~ 11.5 | ~ 28 | - | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | yes | yes |