Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Index plungers are used for indexing bores. The small dimensions are a feature of these index plungers. |
Dimensions | WS | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | ||||||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | l4 | F1 | F2 | min. | max. | |||
-0.02 -0.05 | ~ | min. | -0.15 | ~ | ~ | ||||||||
[mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | |||||||||
without locking – picture 1, free cutting steel | |||||||||||||
6 | M12 x 1,5 | 25 | 45 | 6 | 10 | 5 | 17 | 7 | 19 | -30 | 80 | 35 | 22120.0226 |
8 | M16 x 1,5 | 31 | 54 | 8 | 12 | 6 | 19 | 14 | 24 | -30 | 80 | 62 | 22120.0228 |
with locking – picture 2, free cutting steel | |||||||||||||
6 | M12 x 1,5 | 25 | 45 | 6 | 10 | 5 | 17 | 7 | 19 | -30 | 80 | 35 | 22120.0236 |
8 | M16 x 1,5 | 31 | 54 | 8 | 12 | 6 | 19 | 14 | 24 | -30 | 80 | 60 | 22120.0238 |
without locking – picture 1, stainless steel | |||||||||||||
6 | M12 x 1,5 | 25 | 45 | 6 | 10 | 5 | 17 | 7 | 19 | -30 | 80 | 35 | 22120.0246 |
8 | M16 x 1,5 | 31 | 54 | 8 | 12 | 6 | 19 | 14 | 24 | -30 | 80 | 61 | 22120.0248 |
with locking – picture 2, stainless steel | |||||||||||||
6 | M12 x 1,5 | 25 | 45 | 6 | 10 | 5 | 17 | 7 | 19 | -30 | 80 | 34 | 22120.0256 |
8 | M16 x 1,5 | 31 | 54 | 8 | 12 | 6 | 19 | 14 | 24 | -30 | 80 | 60 | 22120.0258 |
Dimensions | Wrench size | Weight | Art. No. | |
d2 | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), steel | ||||
M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0116 | |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0118 | |
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stainless steel | ||||
M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0516 | |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0518 |
Référence pièce
|
---|
22120.0246 |
22120.0256 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du corps | Traitement de surface du corps principal | D.E. de l'embout d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | WS (mm) | Embout | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.24 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | - | 6 | M12 x 1,5 | 25 | ~ 45 | 6 | 10 | 5 | ~ 7 | ~ 19 | - | 17 | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | |||
25.47 € | 1 | 3 jours | 10 | Acier inoxydable | - | 6 | M12 x 1,5 | 25 | ~ 45 | 6 | 10 | 5 | ~ 7 | ~ 19 | - | 17 | Stainless steel 1.4305, nickel-plated |
Loading...
Type | Bouton standard | Méthode de montage | À visser | Bouton de fonctionnement | Fourni |
---|---|---|---|---|---|
Température max(°C) | 80 | Température min(°C) | -30 | Bouton | Thermoplastic PA 6, black, dull |
Sans minéraux de conflit | yes | Conforme REACH | yes |
Configurer
Propriétés de base
Traitement de surface du corps principal
s(mm)
Type
Matériau du corps
D.E. de l'embout d(Ø)
Dimension d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
F1(N)
F2(N)
WS(mm)
Embout
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles