Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22120.0266 |
22120.0267 |
22120.0268 |
22120.0269 |
22120.0286 |
22120.0287 |
22120.0288 |
22120.0289 |
22120.0299 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Méthode de montage | Matériau du corps | Traitement de surface du corps principal | D.E. de l'embout d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | WS1 (mm) | WS2 (mm) | Température max (°C) | Température min (°C) | Bouton | Embout | Sans minéraux de conflit | Conforme REACH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.60 € | 1 | 4 jours | 10 | À visser | Acier | Zingage | 6 | 25 | 10 | 34 | 8.5 | 6 | 10 | ~ 8.5 | ~ 22 | 1 - 5 | 17 | 14 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | yes | yes | |||
19.84 € | 1 | 4 jours | 10 | À visser | Acier | Zingage | 6 | 25 | 10 | 34 | 10.5 | 6 | 10 | ~ 8.5 | ~ 22 | 1 - 5 | 17 | 14 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | yes | yes | |||
21.51 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | À visser | Acier | Zingage | 8 | 31 | 12 | 40 | 10 | 7.5 | 12 | ~ 15.5 | ~ 28 | 1 - 5 | 19 | 16 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | yes | yes | |||
21.57 € | 1 | 4 jours | 10 | À visser | Acier | Zingage | 8 | 31 | 12 | 40 | 12 | 7.5 | 12 | ~ 15.5 | ~ 28 | 1 - 5 | 19 | 16 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | yes | yes | |||
20.71 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | À visser | Acier | Zingage | 6 | 25 | 10 | 34 | 8.5 | 6 | 10 | ~ 8.5 | ~ 22 | 1 - 5 | 17 | 14 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | yes | yes | |||
21.34 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | À visser | Acier | Zingage | 6 | 25 | 10 | 34 | 10.5 | 6 | 10 | ~ 8.5 | ~ 22 | 1 - 5 | 17 | 14 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | yes | yes | |||
22.51 € | 1 | 4 jours | 10 | À visser | Acier | Zingage | 8 | 31 | 12 | 40 | 10 | 7.5 | 12 | ~ 15.5 | ~ 28 | 1 - 5 | 19 | 16 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | yes | yes | |||
22.90 € | 1 | 4 jours | 10 | À visser | Acier | Zingage | 8 | 31 | 12 | 40 | 12 | 7.5 | 12 | ~ 15.5 | ~ 28 | 1 - 5 | 19 | 16 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | yes | yes | |||
- | 4.08 € | 1 | 4 jours | 10 | Autres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Type | Standard knob | Bouton de fonctionnement | Presence |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Méthode de montage
Matériau du corps
Traitement de surface du corps principal
D.E. de l'embout d(Ø)
Dimension d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
F1(N)
F2(N)
s(mm)
WS1(mm)
WS2(mm)
Température max(°C)
Température min(°C)
Bouton
Embout
Sans minéraux de conflit
Conforme REACH
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles