Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22120.0363
![]() | Index bolts are used for indexing purposes. Plastic cover for grip allows better handling. |
Dimensions | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | |||||||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | F1 | F2 | min. | max. | ||
-0.02 -0.04 | ~ | ~ | |||||||||||
[mm] | [N] | [°C] | [g] | ||||||||||
without plastic cover for grip – picture 1, free cutting steel | |||||||||||||
4 | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | – | 7.0 | 20.0 | – | 250 | 17 | 22120.0302 |
5 | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | – | 7.0 | 20.0 | – | 250 | 18 | 22120.0304 |
6 | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | – | 7.0 | 20.0 | – | 250 | 18 | 22120.0306 |
5 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | 26 | – | 8.5 | 19.5 | – | 250 | 29 | 22120.0313 |
6 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | 26 | – | 8.5 | 19.5 | – | 250 | 29 | 22120.0314 |
6 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | 32 | – | 11.5 | 30.5 | – | 250 | 75 | 22120.0316 |
8 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | 26 | – | 8.5 | 19.5 | – | 250 | 30 | 22120.0315 |
8 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | 32 | – | 11.5 | 30.5 | – | 250 | 61 | 22120.0317 |
8 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | 37 | – | 21.0 | 57.5 | – | 250 | 121 | 22120.0318 |
10 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | 32 | – | 11.5 | 30.5 | – | 250 | 64 | 22120.0319 |
10 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | 37 | – | 21.0 | 57.5 | – | 250 | 128 | 22120.0320 |
12 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | 37 | – | 21.0 | 57.5 | – | 250 | 127 | 22120.0322 |
without plastic cover for grip – picture 1, stainless steel | |||||||||||||
4 | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | – | 7.0 | 20.0 | – | 250 | 17 | 22120.0308 |
5 | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | – | 7.0 | 20.0 | – | 250 | 17 | 22120.0310 |
6 | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | – | 7.0 | 20.0 | – | 250 | 18 | 22120.0312 |
5 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | 26 | – | 8.5 | 19.5 | – | 250 | 29 | 22120.0323 |
6 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | 26 | – | 8.5 | 19.5 | – | 250 | 29 | 22120.0324 |
6 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | 32 | – | 11.5 | 30.5 | – | 250 | 59 | 22120.0326 |
8 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | 26 | – | 8.5 | 19.5 | – | 250 | 31 | 22120.0325 |
8 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | 32 | – | 11.5 | 30.5 | – | 250 | 61 | 22120.0327 |
8 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | 37 | – | 21.0 | 57.5 | – | 250 | 119 | 22120.0328 |
10 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | 32 | – | 11.5 | 30.5 | – | 250 | 66 | 22120.0329 |
10 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | 37 | – | 21.0 | 57.5 | – | 250 | 124 | 22120.0330 |
12 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | 37 | – | 21.0 | 57.5 | – | 250 | 131 | 22120.0332 |
with plastic cover for grip – picture 2, free cutting steel | |||||||||||||
5 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | – | 32 | 8.5 | 19.5 | -30 | 80 | 30 | 22120.0353 |
6 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | – | 32 | 8.5 | 19.5 | -30 | 80 | 30 | 22120.0354 |
6 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | – | 42 | 11.5 | 30.5 | -30 | 80 | 61 | 22120.0356 |
8 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | – | 32 | 8.5 | 19.5 | -30 | 80 | 32 | 22120.0355 |
8 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | – | 42 | 11.5 | 30.5 | -30 | 80 | 63 | 22120.0357 |
8 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | – | 52 | 21.0 | 57.5 | -30 | 80 | 124 | 22120.0358 |
10 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | – | 42 | 11.5 | 30.5 | -30 | 80 | 66 | 22120.0359 |
10 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | – | 52 | 21.0 | 57.5 | -30 | 80 | 128 | 22120.0360 |
12 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | – | 52 | 21.0 | 57.5 | -30 | 80 | 131 | 22120.0362 |
with plastic cover for grip – picture 2, stainless steel | |||||||||||||
5 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | – | 32 | 8.5 | 19.5 | -30 | 80 | 30 | 22120.0363 |
6 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | – | 32 | 8.5 | 19.5 | -30 | 80 | 30 | 22120.0364 |
6 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | – | 42 | 11.5 | 30.5 | -30 | 80 | 61 | 22120.0366 |
8 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | – | 32 | 8.5 | 19.5 | -30 | 80 | 32 | 22120.0365 |
8 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | – | 42 | 11.5 | 30.5 | -30 | 80 | 63 | 22120.0367 |
8 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | – | 52 | 21.0 | 57.5 | -30 | 80 | 125 | 22120.0368 |
10 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | – | 42 | 11.5 | 30.5 | -30 | 80 | 68 | 22120.0369 |
10 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | – | 52 | 21.0 | 57.5 | -30 | 80 | 131 | 22120.0370 |
12 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | – | 52 | 21.0 | 57.5 | -30 | 80 | 131 | 22120.0372 |
Dimensions | Wrench size | Weight | Art. No. | |
d2 | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), steel | ||||
![]() | M10 x 1 | 16 | 5.2 | 22120.0115 |
M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0116 | |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0118 | |
M20 x 1,5 | 30 | 32.0 | 22120.0120 | |
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stainless steel | ||||
![]() | M10 x 1 | 16 | 5.2 | 22120.0515 |
M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0516 | |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0518 | |
M20 x 1,5 | 30 | 32.0 | 22120.0520 |
Référence pièce
|
---|
22120.0363 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du corps | Traitement de surface du corps principal | D.E. de l'embout d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | Température max (°C) | Température min (°C) | Embout | Catch | Plastic cap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.96 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | - | 5 | M12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | - | 32 | ~ 8.5 | ~ 19.5 | - | 80 | -30 | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | Dry powdered metal 1.4404 | Thermoplastic, black, dull |
Loading...
Type | Boutons spéciaux | Méthode de montage | À visser | Bouton de fonctionnement | Fourni |
---|---|---|---|---|---|
Sans minéraux de conflit | yes | Conforme REACH | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Verrous d'indexage, le numéro d'article est le suivant: 22120.0363.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22120.0363.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Traitement de surface du corps principal
l4(mm)
s(mm)
Type
Matériau du corps
D.E. de l'embout d(Ø)
Dimension d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l5(mm)
F1(N)
F2(N)
Température max(°C)
Température min(°C)
Embout
Catch
Plastic cap
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22120.0308 |
22120.0310 |
22120.0312 |
22120.0364 |
22120.0365 |
22120.0366 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau du corps | Traitement de surface du corps principal | D.E. de l'embout d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | Température max (°C) | Température min (°C) | Embout | Catch | Plastic cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.50 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | - | 4 | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | - | ~ 7 | ~ 20 | - | 250 | - | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | Dry powdered metal 1.4404 | - | |||
14.50 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | - | 5 | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | - | ~ 7 | ~ 20 | - | 250 | - | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | Dry powdered metal 1.4404 | - | |||
14.50 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | - | 6 | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | - | ~ 7 | ~ 20 | - | 250 | - | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | Dry powdered metal 1.4404 | - | |||
18.96 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | - | 6 | M12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | - | 32 | ~ 8.5 | ~ 19.5 | - | 80 | -30 | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | Dry powdered metal 1.4404 | Thermoplastic, black, dull | |||
18.96 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | - | 8 | M12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | - | 32 | ~ 8.5 | ~ 19.5 | - | 80 | -30 | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | Dry powdered metal 1.4404 | Thermoplastic, black, dull | |||
26.97 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | - | 6 | M16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | - | 42 | ~ 11.5 | ~ 30.5 | - | 80 | -30 | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | Dry powdered metal 1.4404 | Thermoplastic, black, dull |