Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22120.0345 |
22120.0347 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du corps | Traitement de surface du corps principal | D.E. de l'embout d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | k (mm) | Threaded Pin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.90 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Oxydé noir | M12 x 1,5 | 32 | M5 | 4.5 | 22 | ~ 26.5 | 9 | 21 | Steel, blackened, with brass bolt | |||
17.82 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Oxydé noir | M12 x 1,5 | 32 | M5 | 4.5 | 22 | ~ 26.5 | 9 | 21 | Steel, blackened, with brass bolt |
Loading...
Méthode de montage | Montage par boulon | Température max(°C) | 250 | Sans minéraux de conflit | yes |
---|---|---|---|---|---|
Conforme REACH | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Matériau du corps
Traitement de surface du corps principal
D.E. de l'embout d(Ø)
Dimension d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
k(mm)
Threaded Pin
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles