Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22120.0378
![]() | Index bolts are used for indexing purposes. Plastic cover for grip allows better handling. |
Dimensions | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | |||||||||||
d1 | l2 | d2 | d3 | h | k | l1 | l3 | l4 | s | F1 | F2 | min. | max. | ||
0 -0.05 | ~ | ~ | |||||||||||||
[mm] | [N] | [°C] | [g] | ||||||||||||
without plastic cover for grip – picture 1 | |||||||||||||||
6 | 10 | 16 | 35 | 16 | 20 | 56 | 32 | – | 12 | 12 | 32 | – | 250 | 82 | 22120.0376 |
8 | 10 | 16 | 35 | 16 | 20 | 56 | 32 | – | 12 | 12 | 32 | – | 250 | 85 | 22120.0378 |
8 | 12 | 20 | 40 | 20 | 22 | 69 | 37 | – | 15 | 21 | 58 | – | 250 | 163 | 22120.0379 |
10 | 10 | 16 | 35 | 16 | 20 | 56 | 32 | – | 12 | 12 | 32 | – | 250 | 85 | 22120.0381 |
10 | 12 | 20 | 40 | 20 | 22 | 69 | 37 | – | 15 | 21 | 58 | – | 250 | 171 | 22120.0382 |
12 | 12 | 20 | 40 | 20 | 22 | 69 | 37 | – | 15 | 21 | 58 | – | 250 | 174 | 22120.0384 |
with plastic cover for grip – picture 2 | |||||||||||||||
6 | 10 | 16 | 35 | 16 | 20 | 56 | – | 42 | 12 | 12 | 32 | -30 | 80 | 83 | 22120.0386 |
8 | 10 | 16 | 35 | 16 | 20 | 56 | – | 42 | 12 | 12 | 32 | -30 | 80 | 85 | 22120.0388 |
8 | 12 | 20 | 40 | 20 | 22 | 69 | – | 52 | 15 | 21 | 58 | -30 | 80 | 169 | 22120.0389 |
10 | 10 | 16 | 35 | 16 | 20 | 56 | – | 42 | 12 | 12 | 32 | -30 | 80 | 86 | 22120.0391 |
10 | 12 | 20 | 40 | 20 | 22 | 69 | – | 52 | 15 | 21 | 58 | -30 | 80 | 171 | 22120.0392 |
12 | 12 | 20 | 40 | 20 | 22 | 69 | – | 52 | 15 | 21 | 58 | -30 | 80 | 171 | 22120.0394 |
Référence pièce
|
---|
22120.0378 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. de l'embout d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | h (mm) | k (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Température max (°C) | Température min (°C) | Plastic cap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.24 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 16 | 35 | 56 | 10 | 32 | - | 16 | 20 | ~ 12 | ~ 32 | 250 | - | - |
Loading...
Type | Boutons spéciaux | Méthode de montage | À visser | Matériau du corps | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Bouton de fonctionnement | Fourni | Traitement de surface du corps principal | Oxydé noir | Embout | Steel, nitrided, black |
Sans minéraux de conflit | yes | Conforme REACH | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Verrous d'indexage, avec bride de fixation, le numéro d'article est le suivant: 22120.0378.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22120.0378.
Configurer
Stock
Propriétés de base
l4(mm)
Température min(°C)
Plastic cap
Type
D.E. de l'embout d(Ø)
Dimension d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
h(mm)
k(mm)
F1(N)
F2(N)
Température max(°C)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22120.0376 |
22120.0379 |
22120.0381 |
22120.0382 |
22120.0384 |
22120.0386 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | D.E. de l'embout d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | h (mm) | k (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Température max (°C) | Température min (°C) | Plastic cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.24 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 16 | 35 | 56 | 10 | 32 | - | 16 | 20 | ~ 12 | ~ 32 | 250 | - | - | |||
37.06 € | 1 | 2 jours | 10 | 8 | 20 | 40 | 69 | 12 | 37 | - | 20 | 22 | ~ 21 | ~ 58 | 250 | - | - | |||
32.24 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 16 | 35 | 56 | 10 | 32 | - | 16 | 20 | ~ 12 | ~ 32 | 250 | - | - | |||
37.06 € | 1 | 2 jours | 10 | 10 | 20 | 40 | 69 | 12 | 37 | - | 20 | 22 | ~ 21 | ~ 58 | 250 | - | - | |||
37.06 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 20 | 40 | 69 | 12 | 37 | - | 20 | 22 | ~ 21 | ~ 58 | 250 | - | - | |||
34.46 € | 1 | 2 jours | 10 | 6 | 16 | 35 | 56 | 10 | - | 42 | 16 | 20 | ~ 12 | ~ 32 | 80 | -30 | Thermoplastic, black, dull |