Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22120.0394
![]() | Index bolts are used for indexing purposes. Plastic cover for grip allows better handling. |
Dimensions | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | |||||||||||
d1 | l2 | d2 | d3 | h | k | l1 | l3 | l4 | s | F1 | F2 | min. | max. | ||
0 -0.05 | ~ | ~ | |||||||||||||
[mm] | [N] | [°C] | [g] | ||||||||||||
without plastic cover for grip – picture 1 | |||||||||||||||
6 | 10 | 16 | 35 | 16 | 20 | 56 | 32 | – | 12 | 12 | 32 | – | 250 | 82 | 22120.0376 |
8 | 10 | 16 | 35 | 16 | 20 | 56 | 32 | – | 12 | 12 | 32 | – | 250 | 85 | 22120.0378 |
8 | 12 | 20 | 40 | 20 | 22 | 69 | 37 | – | 15 | 21 | 58 | – | 250 | 163 | 22120.0379 |
10 | 10 | 16 | 35 | 16 | 20 | 56 | 32 | – | 12 | 12 | 32 | – | 250 | 85 | 22120.0381 |
10 | 12 | 20 | 40 | 20 | 22 | 69 | 37 | – | 15 | 21 | 58 | – | 250 | 171 | 22120.0382 |
12 | 12 | 20 | 40 | 20 | 22 | 69 | 37 | – | 15 | 21 | 58 | – | 250 | 174 | 22120.0384 |
with plastic cover for grip – picture 2 | |||||||||||||||
6 | 10 | 16 | 35 | 16 | 20 | 56 | – | 42 | 12 | 12 | 32 | -30 | 80 | 83 | 22120.0386 |
8 | 10 | 16 | 35 | 16 | 20 | 56 | – | 42 | 12 | 12 | 32 | -30 | 80 | 85 | 22120.0388 |
8 | 12 | 20 | 40 | 20 | 22 | 69 | – | 52 | 15 | 21 | 58 | -30 | 80 | 169 | 22120.0389 |
10 | 10 | 16 | 35 | 16 | 20 | 56 | – | 42 | 12 | 12 | 32 | -30 | 80 | 86 | 22120.0391 |
10 | 12 | 20 | 40 | 20 | 22 | 69 | – | 52 | 15 | 21 | 58 | -30 | 80 | 171 | 22120.0392 |
12 | 12 | 20 | 40 | 20 | 22 | 69 | – | 52 | 15 | 21 | 58 | -30 | 80 | 171 | 22120.0394 |
Référence pièce
|
---|
22120.0394 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. de l'embout d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | h (mm) | k (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Température max (°C) | Température min (°C) | Plastic cap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.90 € | 1 | 2 jours | 10 | 12 | 20 | 40 | 69 | 12 | - | 52 | 20 | 22 | ~ 21 | ~ 58 | 80 | -30 | Thermoplastic, black, dull |
Loading...
Type | Boutons spéciaux | Méthode de montage | À visser | Matériau du corps | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Bouton de fonctionnement | Fourni | Traitement de surface du corps principal | Oxydé noir | Embout | Steel, nitrided, black |
Sans minéraux de conflit | yes | Conforme REACH | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Verrous d'indexage, avec bride de fixation, le numéro d'article est le suivant: 22120.0394.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22120.0394.
Configurer
Propriétés de base
l3(mm)
Type
D.E. de l'embout d(Ø)
Dimension d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l4(mm)
h(mm)
k(mm)
F1(N)
F2(N)
Température max(°C)
Température min(°C)
Plastic cap
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22120.0376 |
22120.0378 |
22120.0379 |
22120.0381 |
22120.0382 |
22120.0384 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | D.E. de l'embout d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | h (mm) | k (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Température max (°C) | Température min (°C) | Plastic cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.24 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 16 | 35 | 56 | 10 | 32 | - | 16 | 20 | ~ 12 | ~ 32 | 250 | - | - | |||
32.24 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 16 | 35 | 56 | 10 | 32 | - | 16 | 20 | ~ 12 | ~ 32 | 250 | - | - | |||
37.06 € | 1 | 2 jours | 10 | 8 | 20 | 40 | 69 | 12 | 37 | - | 20 | 22 | ~ 21 | ~ 58 | 250 | - | - | |||
32.24 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 16 | 35 | 56 | 10 | 32 | - | 16 | 20 | ~ 12 | ~ 32 | 250 | - | - | |||
37.06 € | 1 | 2 jours | 10 | 10 | 20 | 40 | 69 | 12 | 37 | - | 20 | 22 | ~ 21 | ~ 58 | 250 | - | - | |||
37.06 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 20 | 40 | 69 | 12 | 37 | - | 20 | 22 | ~ 21 | ~ 58 | 250 | - | - |