Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22121.0115
![]() | Index bolts are used for indexing purposes. Application limited for cases in which no precise positioning is needed. The high stroke of the pin enables for a variety of applications, e.g. as door bolt. Simple version in compact design. |
Dimensions | WS | Spring load1) | Tightening torque | Operating temperature range | Weight | Art. No. | |||||||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | s | F1 | F2 | min. | max. | |||
~ | ~ | ||||||||||||||
[mm] | [mm] | [N] | [Nm] | [°C] | [g] | ||||||||||
4 | M 6 | 2.3 | 41.5 | 20.0 | 17.0 | 12.0 | 15.5 | 9.5 | 6 | 3.0 | 10.0 | 1.6 | 250 | 5.9 | 22121.0105 |
5 | M 8 | 3.0 | 54.0 | 27.0 | 24.0 | 15.0 | 19.2 | 12.0 | 8 | 3.5 | 13.5 | 4.5 | 250 | 14.0 | 22121.0110 |
6 | M10 | 3.5 | 65.0 | 33.5 | 30.0 | 17.5 | 22.9 | 14.0 | 10 | 4.0 | 16.0 | 10.0 | 250 | 26.0 | 22121.0115 |
8 | M12 | 4.7 | 73.0 | 31.8 | 28.0 | 22.2 | 31.2 | 19.0 | 12 | 4.0 | 22.0 | 13.0 | 250 | 43.0 | 22121.0120 |
10 | M16 | 4.7 | 102.5 | 50.5 | 44.5 | 27.0 | 32.7 | 25.0 | 16 | 4.0 | 23.0 | 42.0 | 250 | 104.0 | 22121.0125 |
Dimensions | Wrench size | Weight | Art. No. | |
d2 | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||
steel | ||||
![]() | M 6 | 10 | 1.3 | 22120.0704 |
M 8 | 13 | 2.8 | 22120.0705 | |
M10 | 16 | 5.3 | 22120.0706 | |
M12 | 18 | 7.6 | 22120.0708 | |
M16 | 24 | 18.0 | 22120.0710 |
Référence pièce
|
---|
22121.0115 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. de l'embout d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Tightening torque max. (Nm) | WS (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.28 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6 | M10 | 3.5 | 65 | 33.5 | 30 | 17.5 | 22.9 | ~ 4 | ~ 16 | 10 | 10 |
Loading...
Type | Type de levier | Méthode de montage | À visser | Matériau du corps | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du corps principal | Zingage | Température max(°C) | 250 | Embout | Steel, galvanized |
Contre-écrou | Steel, galvanized | Sans minéraux de conflit | yes | Conforme REACH | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Verrous d'indexage, version simple, le numéro d'article est le suivant: 22121.0115.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22121.0115.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
D.E. de l'embout d(Ø)
Dimension d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
F1(N)
F2(N)
Tightening torque max.(Nm)
WS(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22121.0105 |
22121.0110 |
22121.0120 |
22121.0125 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | D.E. de l'embout d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Tightening torque max. (Nm) | WS (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.46 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 4 | M6 | 2.3 | 41.5 | 20 | 17 | 12 | 15.5 | ~ 3 | ~ 10 | 1.6 | 6 | |||
8.29 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 5 | M8 | 3 | 54 | 27 | 24 | 15 | 19.2 | ~ 3.5 | ~ 13.5 | 4.5 | 8 | |||
9.97 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 8 | M12 | 4.7 | 73 | 31.8 | 28 | 22.2 | 31.2 | ~ 4 | ~ 22 | 13 | 12 | |||
11.89 € | 1 | 2 jours | 10 | 10 | M16 | 4.7 | 102.5 | 50.5 | 44.5 | 27 | 32.7 | ~ 4 | ~ 23 | 42 | 16 |