Doigts d'indexage, version simple

Doigts d'indexage, version simple
  • En promotion
S'utilise lorsqu'une grande précision n'est pas nécessaire.
Version simple, faible encombrement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Index Plungers • simple finish, EH 22120.

Product Description

Application is limited to cases not requiring a precise positioning.
Simple finish with very small dimensions.

Material

Body
• Steel, zinc-plated by galvanization
• Stainless steel 1.4305
Locking pin
• Stainless steel 1.4305
Knob
• Thermoplastic PA 6, black, dull
Pull-ring
• Stainless steel 1.4310

Operation

When using locking index plungers, the knob is pulled-out, turned 90° and secured by a notched catch (when locking pin should not overhang).

Notes

Lock nuts have to be purchased separately.

Further products

• Locating Bushings, for index bolts and index plungers

Drawing

picture 1 picture 2 picture 3

Order Information

DimensionsWSTightening
torque
Spring load1)Operating temperature rangeWeightArt. No.
d1d2d3el1l2l3l4l5s max.F1F2min.max.  
-0.05    min.   min.  ~~    
[mm][mm][Nm][N][°C][g] 
with pull-ring, without locking – picture 1, steel
3M 6146.934.03.5124.510.03.5623122503.222120.0723
4M 6146.934.54.0124.510.04.0623122503.622120.0724
5M 8189.245.05.0166.013.55.0875242508.422120.0725
6M102411.557.56.0207.517.06.0101552125017.022120.0726
8M123013.871.08.0249.020.58.0122062225031.022120.0728
with knob, without locking – picture 2, steel
3M 6126.930.03.5124.510.03.562312-30803.622120.0743
4M 6126.930.54.0124.510.04.062312-30803.822120.0744
5M 8169.240.05.0166.013.55.087524-30809.222120.0745
6M101811.549.06.0207.517.06.01015521-308018.022120.0746
8M122113.859.08.0249.020.58.01220622-308031.022120.0748
with knob and locking – picture 3, steel
3M 6126.932.53.5127.010.03.562312-30803.822120.0763
4M 6126.933.04.0127.010.04.062312-30804.222120.0764
5M 8169.243.55.0169.513.55.087524-30809.822120.0765
6M101811.552.06.02010.517.06.01015521-308018.022120.0766
8M122113.863.58.02413.520.58.01220622-308033.022120.0768
with pull-ring, without locking – picture 1, stainless steel
3M 6146.934.03.5124.510.03.5623122503.222120.0773
4M 6146.934.54.0124.510.04.0623122504.022120.0774
5M 8189.245.05.0166.013.55.0875242508.022120.0775
6M102411.557.56.0207.517.06.0101552125017.022120.0776
8M123013.871.08.0249.020.58.0122062225030.022120.0778
with knob, without locking – picture 2, stainless steel
3M 6126.930.03.5124.510.03.562312-30803.722120.0783
4M 6126.930.54.0124.510.04.062312-30804.022120.0784
5M 8169.240.05.0166.013.55.087524-30809.022120.0785
6M101811.549.06.0207.517.06.01015521-308018.022120.0786
8M122113.859.08.0249.020.58.01220622-308032.022120.0788
with knob and locking – picture 3, stainless steel
3M 6126.932.53.5127.010.03.562312-30803.722120.0793
4M 6126.933.04.0127.010.04.062312-30804.022120.0794
5M 8169.243.55.0169.513.55.087524-30809.022120.0795
6M101811.552.06.02010.517.06.01015521-308018.022120.0796
8M122113.863.58.02413.520.58.01220622-308032.022120.0798
1) statistical average value

Accessories

 DimensionsWrench sizeWeightArt. No.
 d2   
 [mm][mm][g] 
steel
M 6101.322120.0704
M 8132.822120.0705
M10165.322120.0706
M12187.622120.0708
stainless steel
M 6101.322120.0714
M 8132.822120.0715
M10166.422120.0716
M12188.022120.0718
lock nuts ISO 4035 for the following sizes, steel
M162418.022120.0710

Application Example

Référence pièce
22120.0704
22120.0705
22120.0706
22120.0708
22120.0710
22120.0714
22120.0715
22120.0716
22120.0718
22120.0723
22120.0724
22120.0725
22120.0726
22120.0728
22120.0743
22120.0744
22120.0745
22120.0746
22120.0748
22120.0763
22120.0764
22120.0765
22120.0766
22120.0768
22120.0773
22120.0774
22120.0775
22120.0776
22120.0778
22120.0783
22120.0784
22120.0785
22120.0786
22120.0788
22120.0793
22120.0794
22120.0795
22120.0796
22120.0798
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Méthode de montage Matériau du corps Traitement de surface du corps principal D.E. de l'embout d
(Ø)
Dimension d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
l7
(mm)
l8
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
e
(mm)
Tightening torque max.
(Nm)
WS
(mm)
Température max
(°C)
Température min
(°C)
Bouton Embout Anneau de traction Contre-écrou Sans minéraux de conflit Conforme REACH
-

0.15 €

1 4 jours 10-AutresAcierZingage-M6------------6-----------
-

0.32 €

1 4 jours 10-AutresAcierZingage-M8------------8-----------
-

0.59 €

0.37 €

1 Jour même

Stock

10-AutresAcierZingage-M10------------3.5-----------
-

0.86 €

0.53 €

1 Jour même

Stock

10-AutresAcierZingage-M12------------4-----------
-

0.96 €

0.59 €

1 Jour même

Stock

10-AutresAcierZingage-M16------------5-----------
-

0.18 €

1 4 jours 10-AutresAcier inoxydable--M6------------6-----------
-

0.36 €

1 4 jours 10-AutresAcier inoxydable--M8------------8-----------
-

0.53 €

1 4 jours 10-AutresAcier inoxydable--M10------------------------
-

0.73 €

1 4 jours 10-AutresAcier inoxydable--M12------------------------

4.53 €

1 Jour même

Stock

10Avec bagueÀ visserAcierZingage3M614-~ 34--3.5124.5-10~ 3~ 12-6.926250--Stainless steel 1.4305Stainless steel 1.4310Steel, galvanizedyesyes

4.70 €

1 4 jours 10Avec bagueÀ visserAcierZingage4M614-~ 34.5--4124.5-10~ 3~ 12-6.926250--Stainless steel 1.4305Stainless steel 1.4310Steel, galvanizedyesyes

4.95 €

1 4 jours 10Avec bagueÀ visserAcierZingage5M818-~ 45--5166-13.5~ 5~ 24-9.278250--Stainless steel 1.4305Stainless steel 1.4310Steel, galvanizedyesyes

5.28 €

1 4 jours 10Avec bagueÀ visserAcierZingage6M1024-~ 57.5--6207.5-17~ 5~ 21-11.51510250--Stainless steel 1.4305Stainless steel 1.4310Steel, galvanizedyesyes

5.75 €

1 Jour même

Stock

10Avec bagueÀ visserAcierZingage8M1230-~ 71--8249-20.5~ 6~ 22613.82012250--Stainless steel 1.4305Stainless steel 1.4310Steel, galvanizedyesyes

4.56 €

4 4 jours 10Standard knobÀ visserAcierZingage3M6-12-30-3.5124.5-10~ 3~ 1266.92680-30Thermoplastic PA 6, black, dullStainless steel 1.4305-Steel, galvanizedyesyes

4.79 €

1 Jour même

Stock

10Standard knobÀ visserAcierZingage4M6-12-30.5-4124.5-10~ 3~ 1286.92680-30Thermoplastic PA 6, black, dullStainless steel 1.4305-Steel, galvanizedyesyes

5.37 €

1 2 jours 10Standard knobÀ visserAcierZingage5M8-16-40-5166-13.5~ 5~ 2489.27880-30Thermoplastic PA 6, black, dullStainless steel 1.4305-Steel, galvanizedyesyes

5.75 €

1 4 jours 10Standard knobÀ visserAcierZingage6M10-18-49-6207.5-17~ 5~ 21611.5151080-30Thermoplastic PA 6, black, dullStainless steel 1.4305-Steel, galvanizedyesyes

6.91 €

4.28 €

1 Jour même

Stock

10Standard knobÀ visserAcierZingage8M12-21-59-8249-20.5~ 6~ 22613.8201280-30Thermoplastic PA 6, black, dullStainless steel 1.4305-Steel, galvanizedyesyes

4.59 €

1 4 jours 10Standard knobÀ visserAcierZingage3M6-12--32.53.512-710~ 3~ 1286.92680-30Thermoplastic PA 6, black, dullStainless steel 1.4305-Steel, galvanizedyesyes

4.85 €

1 2 jours 10Standard knobÀ visserAcierZingage4M6-12--33412-710~ 3~ 1286.92680-30Thermoplastic PA 6, black, dullStainless steel 1.4305-Steel, galvanizedyesyes

5.45 €

1 2 jours 10Standard knobÀ visserAcierZingage5M8-16--43.5516-9.513.5~ 5~ 24-9.27880-30Thermoplastic PA 6, black, dullStainless steel 1.4305-Steel, galvanizedyesyes

5.80 €

1 4 jours 10Standard knobÀ visserAcierZingage6M10-18--52620-10.517~ 5~ 21-11.5151080-30Thermoplastic PA 6, black, dullStainless steel 1.4305-Steel, galvanizedyesyes

6.92 €

4.29 €

1 Jour même

Stock

10Standard knobÀ visserAcierZingage8M12-21--63.5824-13.520.5~ 6~ 22-13.8201280-30Thermoplastic PA 6, black, dullStainless steel 1.4305-Steel, galvanizedyesyes

4.76 €

1 Jour même

Stock

10Avec bagueÀ visserAcier inoxydable-3M614-~ 34--3.5124.5-10~ 3~ 12-6.926250--Stainless steel 1.4305Stainless steel 1.4310Stainless steel 1.4305yesyes

4.92 €

1 4 jours 10Avec bagueÀ visserAcier inoxydable-4M614-~ 34.5--4124.5-10~ 3~ 1266.926250--Stainless steel 1.4305Stainless steel 1.4310Stainless steel 1.4305yesyes

5.21 €

1 4 jours 10Avec bagueÀ visserAcier inoxydable-5M818-~ 45--5166-13.5~ 5~ 2469.278250--Stainless steel 1.4305Stainless steel 1.4310Stainless steel 1.4305yesyes

5.77 €

1 4 jours 10Avec bagueÀ visserAcier inoxydable-6M1024-~ 57.5--6207.5-17~ 5~ 21811.51510250--Stainless steel 1.4305Stainless steel 1.4310Stainless steel 1.4305yesyes

6.21 €

1 4 jours 10Avec bagueÀ visserAcier inoxydable-8M1230-~ 71--8249-20.5~ 6~ 22813.82012250--Stainless steel 1.4305Stainless steel 1.4310Stainless steel 1.4305yesyes

4.88 €

1 4 jours 10Standard knobÀ visserAcier inoxydable-3M6-12-30-3.5124.5-10~ 3~ 1266.92680-30Thermoplastic PA 6, black, dullStainless steel 1.4305-Stainless steel 1.4305yesyes

5.04 €

1 4 jours 10Standard knobÀ visserAcier inoxydable-4M6-12-30.5-4124.5-10~ 3~ 1266.92680-30Thermoplastic PA 6, black, dullStainless steel 1.4305-Stainless steel 1.4305yesyes

5.79 €

1 2 jours 10Standard knobÀ visserAcier inoxydable-5M8-16-40-5166-13.5~ 5~ 2489.27880-30Thermoplastic PA 6, black, dullStainless steel 1.4305-Stainless steel 1.4305yesyes

6.38 €

4 4 jours 10Standard knobÀ visserAcier inoxydable-6M10-18-49-6207.5-17~ 5~ 21811.5151080-30Thermoplastic PA 6, black, dullStainless steel 1.4305-Stainless steel 1.4305yesyes

7.49 €

1 2 jours 10Standard knobÀ visserAcier inoxydable-8M12-21-59-8249-20.5~ 6~ 229.513.8201280-30Thermoplastic PA 6, black, dullStainless steel 1.4305-Stainless steel 1.4305yesyes

4.92 €

1 4 jours 10Standard knobÀ visserAcier inoxydable-3M6-12--32.53.512-710~ 3~ 12126.92680-30Thermoplastic PA 6, black, dullStainless steel 1.4305-Stainless steel 1.4305yesyes

5.09 €

1 4 jours 10Standard knobÀ visserAcier inoxydable-4M6-12--33412-710~ 3~ 12146.92680-30Thermoplastic PA 6, black, dullStainless steel 1.4305-Stainless steel 1.4305yesyes

5.93 €

1 2 jours 10Standard knobÀ visserAcier inoxydable-5M8-16--43.5516-9.513.5~ 5~ 24199.27880-30Thermoplastic PA 6, black, dullStainless steel 1.4305-Stainless steel 1.4305yesyes

6.38 €

1 4 jours 10Standard knobÀ visserAcier inoxydable-6M10-18--52620-10.517~ 5~ 212511.5151080-30Thermoplastic PA 6, black, dullStainless steel 1.4305-Stainless steel 1.4305yesyes

7.49 €

4.64 €

1 Jour même

Stock

10Standard knobÀ visserAcier inoxydable-8M12-21--63.5824-13.520.5~ 6~ 22-13.8201280-30Thermoplastic PA 6, black, dullStainless steel 1.4305-Stainless steel 1.4305yesyes

Loading...

  1. 1

Assistance technique