Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22120.0793
![]() | Application is limited to cases not requiring a precise positioning. Simple finish with very small dimensions. |
Dimensions | WS | Tightening torque | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | |||||||||||
d1 | d2 | d3 | e | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | s | max. | F1 | F2 | min. | max. | |||
-0.05 | min. | min. | ~ | ~ | |||||||||||||
[mm] | [mm] | [Nm] | [N] | [°C] | [g] | ||||||||||||
with pull-ring, without locking – picture 1, steel | |||||||||||||||||
3 | M 6 | 14 | 6.9 | 34.0 | 3.5 | 12 | 4.5 | 10.0 | 3.5 | 6 | 2 | 3 | 12 | – | 250 | 3.2 | 22120.0723 |
4 | M 6 | 14 | 6.9 | 34.5 | 4.0 | 12 | 4.5 | 10.0 | 4.0 | 6 | 2 | 3 | 12 | – | 250 | 3.6 | 22120.0724 |
5 | M 8 | 18 | 9.2 | 45.0 | 5.0 | 16 | 6.0 | 13.5 | 5.0 | 8 | 7 | 5 | 24 | – | 250 | 8.4 | 22120.0725 |
6 | M10 | 24 | 11.5 | 57.5 | 6.0 | 20 | 7.5 | 17.0 | 6.0 | 10 | 15 | 5 | 21 | – | 250 | 17.0 | 22120.0726 |
8 | M12 | 30 | 13.8 | 71.0 | 8.0 | 24 | 9.0 | 20.5 | 8.0 | 12 | 20 | 6 | 22 | – | 250 | 31.0 | 22120.0728 |
with knob, without locking – picture 2, steel | |||||||||||||||||
3 | M 6 | 12 | 6.9 | 30.0 | 3.5 | 12 | 4.5 | 10.0 | 3.5 | 6 | 2 | 3 | 12 | -30 | 80 | 3.6 | 22120.0743 |
4 | M 6 | 12 | 6.9 | 30.5 | 4.0 | 12 | 4.5 | 10.0 | 4.0 | 6 | 2 | 3 | 12 | -30 | 80 | 3.8 | 22120.0744 |
5 | M 8 | 16 | 9.2 | 40.0 | 5.0 | 16 | 6.0 | 13.5 | 5.0 | 8 | 7 | 5 | 24 | -30 | 80 | 9.2 | 22120.0745 |
6 | M10 | 18 | 11.5 | 49.0 | 6.0 | 20 | 7.5 | 17.0 | 6.0 | 10 | 15 | 5 | 21 | -30 | 80 | 18.0 | 22120.0746 |
8 | M12 | 21 | 13.8 | 59.0 | 8.0 | 24 | 9.0 | 20.5 | 8.0 | 12 | 20 | 6 | 22 | -30 | 80 | 31.0 | 22120.0748 |
with knob and locking – picture 3, steel | |||||||||||||||||
3 | M 6 | 12 | 6.9 | 32.5 | 3.5 | 12 | 7.0 | 10.0 | 3.5 | 6 | 2 | 3 | 12 | -30 | 80 | 3.8 | 22120.0763 |
4 | M 6 | 12 | 6.9 | 33.0 | 4.0 | 12 | 7.0 | 10.0 | 4.0 | 6 | 2 | 3 | 12 | -30 | 80 | 4.2 | 22120.0764 |
5 | M 8 | 16 | 9.2 | 43.5 | 5.0 | 16 | 9.5 | 13.5 | 5.0 | 8 | 7 | 5 | 24 | -30 | 80 | 9.8 | 22120.0765 |
6 | M10 | 18 | 11.5 | 52.0 | 6.0 | 20 | 10.5 | 17.0 | 6.0 | 10 | 15 | 5 | 21 | -30 | 80 | 18.0 | 22120.0766 |
8 | M12 | 21 | 13.8 | 63.5 | 8.0 | 24 | 13.5 | 20.5 | 8.0 | 12 | 20 | 6 | 22 | -30 | 80 | 33.0 | 22120.0768 |
with pull-ring, without locking – picture 1, stainless steel | |||||||||||||||||
3 | M 6 | 14 | 6.9 | 34.0 | 3.5 | 12 | 4.5 | 10.0 | 3.5 | 6 | 2 | 3 | 12 | – | 250 | 3.2 | 22120.0773 |
4 | M 6 | 14 | 6.9 | 34.5 | 4.0 | 12 | 4.5 | 10.0 | 4.0 | 6 | 2 | 3 | 12 | – | 250 | 4.0 | 22120.0774 |
5 | M 8 | 18 | 9.2 | 45.0 | 5.0 | 16 | 6.0 | 13.5 | 5.0 | 8 | 7 | 5 | 24 | – | 250 | 8.0 | 22120.0775 |
6 | M10 | 24 | 11.5 | 57.5 | 6.0 | 20 | 7.5 | 17.0 | 6.0 | 10 | 15 | 5 | 21 | – | 250 | 17.0 | 22120.0776 |
8 | M12 | 30 | 13.8 | 71.0 | 8.0 | 24 | 9.0 | 20.5 | 8.0 | 12 | 20 | 6 | 22 | – | 250 | 30.0 | 22120.0778 |
with knob, without locking – picture 2, stainless steel | |||||||||||||||||
3 | M 6 | 12 | 6.9 | 30.0 | 3.5 | 12 | 4.5 | 10.0 | 3.5 | 6 | 2 | 3 | 12 | -30 | 80 | 3.7 | 22120.0783 |
4 | M 6 | 12 | 6.9 | 30.5 | 4.0 | 12 | 4.5 | 10.0 | 4.0 | 6 | 2 | 3 | 12 | -30 | 80 | 4.0 | 22120.0784 |
5 | M 8 | 16 | 9.2 | 40.0 | 5.0 | 16 | 6.0 | 13.5 | 5.0 | 8 | 7 | 5 | 24 | -30 | 80 | 9.0 | 22120.0785 |
6 | M10 | 18 | 11.5 | 49.0 | 6.0 | 20 | 7.5 | 17.0 | 6.0 | 10 | 15 | 5 | 21 | -30 | 80 | 18.0 | 22120.0786 |
8 | M12 | 21 | 13.8 | 59.0 | 8.0 | 24 | 9.0 | 20.5 | 8.0 | 12 | 20 | 6 | 22 | -30 | 80 | 32.0 | 22120.0788 |
with knob and locking – picture 3, stainless steel | |||||||||||||||||
3 | M 6 | 12 | 6.9 | 32.5 | 3.5 | 12 | 7.0 | 10.0 | 3.5 | 6 | 2 | 3 | 12 | -30 | 80 | 3.7 | 22120.0793 |
4 | M 6 | 12 | 6.9 | 33.0 | 4.0 | 12 | 7.0 | 10.0 | 4.0 | 6 | 2 | 3 | 12 | -30 | 80 | 4.0 | 22120.0794 |
5 | M 8 | 16 | 9.2 | 43.5 | 5.0 | 16 | 9.5 | 13.5 | 5.0 | 8 | 7 | 5 | 24 | -30 | 80 | 9.0 | 22120.0795 |
6 | M10 | 18 | 11.5 | 52.0 | 6.0 | 20 | 10.5 | 17.0 | 6.0 | 10 | 15 | 5 | 21 | -30 | 80 | 18.0 | 22120.0796 |
8 | M12 | 21 | 13.8 | 63.5 | 8.0 | 24 | 13.5 | 20.5 | 8.0 | 12 | 20 | 6 | 22 | -30 | 80 | 32.0 | 22120.0798 |
Dimensions | Wrench size | Weight | Art. No. | |
d2 | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||
steel | ||||
![]() | M 6 | 10 | 1.3 | 22120.0704 |
M 8 | 13 | 2.8 | 22120.0705 | |
M10 | 16 | 5.3 | 22120.0706 | |
M12 | 18 | 7.6 | 22120.0708 | |
stainless steel | ||||
![]() | M 6 | 10 | 1.3 | 22120.0714 |
M 8 | 13 | 2.8 | 22120.0715 | |
M10 | 16 | 6.4 | 22120.0716 | |
M12 | 18 | 8.0 | 22120.0718 | |
lock nuts ISO 4035 for the following sizes, steel | ||||
![]() | M16 | 24 | 18.0 | 22120.0710 |
Référence pièce
|
---|
22120.0793 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Méthode de montage | Matériau du corps | Traitement de surface du corps principal | D.E. de l'embout d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | l8 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | e (mm) | Tightening torque max. (Nm) | WS (mm) | Température max (°C) | Température min (°C) | Bouton | Embout | Anneau de traction | Contre-écrou | Sans minéraux de conflit | Conforme REACH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.72 € | 1 | 2 jours | 10 | Bouton standard | À visser | Acier inoxydable | - | 3 | M6 | - | 12 | - | - | 32.5 | 3.5 | 12 | - | 7 | 10 | ~ 3 | ~ 12 | 12 | 6.9 | 2 | 6 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | Stainless steel 1.4305 | - | Stainless steel 1.4305 | yes | yes |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Doigts d'indexage, version simple, le numéro d'article est le suivant: 22120.0793.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22120.0793.
Configurer
Propriétés de base
Traitement de surface du corps principal
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l6(mm)
Anneau de traction
Type
Type
Méthode de montage
Matériau du corps
D.E. de l'embout d(Ø)
Dimension d2(mm)
d4(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
l7(mm)
l8(mm)
F1(N)
F2(N)
s(mm)
e(mm)
Tightening torque max.(Nm)
WS(mm)
Température max(°C)
Température min(°C)
Bouton
Embout
Contre-écrou
Sans minéraux de conflit
Conforme REACH
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22120.0708 |
22120.0710 |
22120.0714 |
22120.0794 |
22120.0795 |
22120.0796 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type | Méthode de montage | Matériau du corps | Traitement de surface du corps principal | D.E. de l'embout d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | l8 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | e (mm) | Tightening torque max. (Nm) | WS (mm) | Température max (°C) | Température min (°C) | Bouton | Embout | Anneau de traction | Contre-écrou | Sans minéraux de conflit | Conforme REACH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0.83 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | - | Autres | Acier | Zingage | - | M12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 0.93 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | - | Autres | Acier | Zingage | - | M16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 0.16 € | 1 | 2 jours | 10 | - | Autres | Acier inoxydable | - | - | M6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.87 € | 1 | 2 jours | 10 | Bouton standard | À visser | Acier inoxydable | - | 4 | M6 | - | 12 | - | - | 33 | 4 | 12 | - | 7 | 10 | ~ 3 | ~ 12 | 14 | 6.9 | 2 | 6 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | Stainless steel 1.4305 | - | Stainless steel 1.4305 | yes | yes | |||
5.69 € | 1 | 2 jours | 10 | Bouton standard | À visser | Acier inoxydable | - | 5 | M8 | - | 16 | - | - | 43.5 | 5 | 16 | - | 9.5 | 13.5 | ~ 5 | ~ 24 | 19 | 9.2 | 7 | 8 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | Stainless steel 1.4305 | - | Stainless steel 1.4305 | yes | yes | |||
6.09 € | 1 | 2 jours | 10 | Bouton standard | À visser | Acier inoxydable | - | 6 | M10 | - | 18 | - | - | 52 | 6 | 20 | - | 10.5 | 17 | ~ 5 | ~ 21 | 25 | 11.5 | 15 | 10 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | Stainless steel 1.4305 | - | Stainless steel 1.4305 | yes | yes |