Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22120.0728
![]() | Application is limited to cases not requiring a precise positioning. Simple finish with very small dimensions. |
Dimensions | WS | Tightening torque | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | |||||||||||
d1 | d2 | d3 | e | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | s | max. | F1 | F2 | min. | max. | |||
-0.05 | min. | min. | ~ | ~ | |||||||||||||
[mm] | [mm] | [Nm] | [N] | [°C] | [g] | ||||||||||||
with pull-ring, without locking – picture 1, steel | |||||||||||||||||
3 | M 6 | 14 | 6.9 | 34.0 | 3.5 | 12 | 4.5 | 10.0 | 3.5 | 6 | 2 | 3 | 12 | – | 250 | 3.2 | 22120.0723 |
4 | M 6 | 14 | 6.9 | 34.5 | 4.0 | 12 | 4.5 | 10.0 | 4.0 | 6 | 2 | 3 | 12 | – | 250 | 3.6 | 22120.0724 |
5 | M 8 | 18 | 9.2 | 45.0 | 5.0 | 16 | 6.0 | 13.5 | 5.0 | 8 | 7 | 5 | 24 | – | 250 | 8.4 | 22120.0725 |
6 | M10 | 24 | 11.5 | 57.5 | 6.0 | 20 | 7.5 | 17.0 | 6.0 | 10 | 15 | 5 | 21 | – | 250 | 17.0 | 22120.0726 |
8 | M12 | 30 | 13.8 | 71.0 | 8.0 | 24 | 9.0 | 20.5 | 8.0 | 12 | 20 | 6 | 22 | – | 250 | 31.0 | 22120.0728 |
with knob, without locking – picture 2, steel | |||||||||||||||||
3 | M 6 | 12 | 6.9 | 30.0 | 3.5 | 12 | 4.5 | 10.0 | 3.5 | 6 | 2 | 3 | 12 | -30 | 80 | 3.6 | 22120.0743 |
4 | M 6 | 12 | 6.9 | 30.5 | 4.0 | 12 | 4.5 | 10.0 | 4.0 | 6 | 2 | 3 | 12 | -30 | 80 | 3.8 | 22120.0744 |
5 | M 8 | 16 | 9.2 | 40.0 | 5.0 | 16 | 6.0 | 13.5 | 5.0 | 8 | 7 | 5 | 24 | -30 | 80 | 9.2 | 22120.0745 |
6 | M10 | 18 | 11.5 | 49.0 | 6.0 | 20 | 7.5 | 17.0 | 6.0 | 10 | 15 | 5 | 21 | -30 | 80 | 18.0 | 22120.0746 |
8 | M12 | 21 | 13.8 | 59.0 | 8.0 | 24 | 9.0 | 20.5 | 8.0 | 12 | 20 | 6 | 22 | -30 | 80 | 31.0 | 22120.0748 |
with knob and locking – picture 3, steel | |||||||||||||||||
3 | M 6 | 12 | 6.9 | 32.5 | 3.5 | 12 | 7.0 | 10.0 | 3.5 | 6 | 2 | 3 | 12 | -30 | 80 | 3.8 | 22120.0763 |
4 | M 6 | 12 | 6.9 | 33.0 | 4.0 | 12 | 7.0 | 10.0 | 4.0 | 6 | 2 | 3 | 12 | -30 | 80 | 4.2 | 22120.0764 |
5 | M 8 | 16 | 9.2 | 43.5 | 5.0 | 16 | 9.5 | 13.5 | 5.0 | 8 | 7 | 5 | 24 | -30 | 80 | 9.8 | 22120.0765 |
6 | M10 | 18 | 11.5 | 52.0 | 6.0 | 20 | 10.5 | 17.0 | 6.0 | 10 | 15 | 5 | 21 | -30 | 80 | 18.0 | 22120.0766 |
8 | M12 | 21 | 13.8 | 63.5 | 8.0 | 24 | 13.5 | 20.5 | 8.0 | 12 | 20 | 6 | 22 | -30 | 80 | 33.0 | 22120.0768 |
with pull-ring, without locking – picture 1, stainless steel | |||||||||||||||||
3 | M 6 | 14 | 6.9 | 34.0 | 3.5 | 12 | 4.5 | 10.0 | 3.5 | 6 | 2 | 3 | 12 | – | 250 | 3.2 | 22120.0773 |
4 | M 6 | 14 | 6.9 | 34.5 | 4.0 | 12 | 4.5 | 10.0 | 4.0 | 6 | 2 | 3 | 12 | – | 250 | 4.0 | 22120.0774 |
5 | M 8 | 18 | 9.2 | 45.0 | 5.0 | 16 | 6.0 | 13.5 | 5.0 | 8 | 7 | 5 | 24 | – | 250 | 8.0 | 22120.0775 |
6 | M10 | 24 | 11.5 | 57.5 | 6.0 | 20 | 7.5 | 17.0 | 6.0 | 10 | 15 | 5 | 21 | – | 250 | 17.0 | 22120.0776 |
8 | M12 | 30 | 13.8 | 71.0 | 8.0 | 24 | 9.0 | 20.5 | 8.0 | 12 | 20 | 6 | 22 | – | 250 | 30.0 | 22120.0778 |
with knob, without locking – picture 2, stainless steel | |||||||||||||||||
3 | M 6 | 12 | 6.9 | 30.0 | 3.5 | 12 | 4.5 | 10.0 | 3.5 | 6 | 2 | 3 | 12 | -30 | 80 | 3.7 | 22120.0783 |
4 | M 6 | 12 | 6.9 | 30.5 | 4.0 | 12 | 4.5 | 10.0 | 4.0 | 6 | 2 | 3 | 12 | -30 | 80 | 4.0 | 22120.0784 |
5 | M 8 | 16 | 9.2 | 40.0 | 5.0 | 16 | 6.0 | 13.5 | 5.0 | 8 | 7 | 5 | 24 | -30 | 80 | 9.0 | 22120.0785 |
6 | M10 | 18 | 11.5 | 49.0 | 6.0 | 20 | 7.5 | 17.0 | 6.0 | 10 | 15 | 5 | 21 | -30 | 80 | 18.0 | 22120.0786 |
8 | M12 | 21 | 13.8 | 59.0 | 8.0 | 24 | 9.0 | 20.5 | 8.0 | 12 | 20 | 6 | 22 | -30 | 80 | 32.0 | 22120.0788 |
with knob and locking – picture 3, stainless steel | |||||||||||||||||
3 | M 6 | 12 | 6.9 | 32.5 | 3.5 | 12 | 7.0 | 10.0 | 3.5 | 6 | 2 | 3 | 12 | -30 | 80 | 3.7 | 22120.0793 |
4 | M 6 | 12 | 6.9 | 33.0 | 4.0 | 12 | 7.0 | 10.0 | 4.0 | 6 | 2 | 3 | 12 | -30 | 80 | 4.0 | 22120.0794 |
5 | M 8 | 16 | 9.2 | 43.5 | 5.0 | 16 | 9.5 | 13.5 | 5.0 | 8 | 7 | 5 | 24 | -30 | 80 | 9.0 | 22120.0795 |
6 | M10 | 18 | 11.5 | 52.0 | 6.0 | 20 | 10.5 | 17.0 | 6.0 | 10 | 15 | 5 | 21 | -30 | 80 | 18.0 | 22120.0796 |
8 | M12 | 21 | 13.8 | 63.5 | 8.0 | 24 | 13.5 | 20.5 | 8.0 | 12 | 20 | 6 | 22 | -30 | 80 | 32.0 | 22120.0798 |
Dimensions | Wrench size | Weight | Art. No. | |
d2 | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||
steel | ||||
![]() | M 6 | 10 | 1.3 | 22120.0704 |
M 8 | 13 | 2.8 | 22120.0705 | |
M10 | 16 | 5.3 | 22120.0706 | |
M12 | 18 | 7.6 | 22120.0708 | |
stainless steel | ||||
![]() | M 6 | 10 | 1.3 | 22120.0714 |
M 8 | 13 | 2.8 | 22120.0715 | |
M10 | 16 | 6.4 | 22120.0716 | |
M12 | 18 | 8.0 | 22120.0718 | |
lock nuts ISO 4035 for the following sizes, steel | ||||
![]() | M16 | 24 | 18.0 | 22120.0710 |
Référence pièce
|
---|
22120.0728 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Méthode de montage | Matériau du corps | Traitement de surface du corps principal | D.E. de l'embout d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | l8 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | e (mm) | Tightening torque max. (Nm) | WS (mm) | Température max (°C) | Température min (°C) | Bouton | Embout | Anneau de traction | Contre-écrou | Sans minéraux de conflit | Conforme REACH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.56 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Avec bague | À visser | Acier | Zingage | 8 | M12 | 30 | - | ~ 71 | - | - | 8 | 24 | 9 | - | 20.5 | ~ 6 | ~ 22 | 6 | 13.8 | 20 | 12 | 250 | - | - | Stainless steel 1.4305 | Stainless steel 1.4310 | Steel, galvanized | yes | yes |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Doigts d'indexage, version simple, le numéro d'article est le suivant: 22120.0728.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22120.0728.
Configurer
Stock
Propriétés de base
d4(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l7(mm)
Température min(°C)
Bouton
Type
Type
Méthode de montage
Matériau du corps
Traitement de surface du corps principal
D.E. de l'embout d(Ø)
Dimension d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l4(mm)
l5(mm)
l6(mm)
l8(mm)
F1(N)
F2(N)
s(mm)
e(mm)
Tightening torque max.(Nm)
WS(mm)
Température max(°C)
Embout
Anneau de traction
Contre-écrou
Sans minéraux de conflit
Conforme REACH
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22120.0708 |
22120.0710 |
22120.0714 |
22120.0743 |
22120.0744 |
22120.0745 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type | Méthode de montage | Matériau du corps | Traitement de surface du corps principal | D.E. de l'embout d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | l8 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | e (mm) | Tightening torque max. (Nm) | WS (mm) | Température max (°C) | Température min (°C) | Bouton | Embout | Anneau de traction | Contre-écrou | Sans minéraux de conflit | Conforme REACH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0.83 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | - | Autres | Acier | Zingage | - | M12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 0.93 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | - | Autres | Acier | Zingage | - | M16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 0.16 € | 1 | 2 jours | 10 | - | Autres | Acier inoxydable | - | - | M6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.36 € | 1 | 2 jours | 10 | Bouton standard | À visser | Acier | Zingage | 3 | M6 | - | 12 | - | 30 | - | 3.5 | 12 | 4.5 | - | 10 | ~ 3 | ~ 12 | 6 | 6.9 | 2 | 6 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | Stainless steel 1.4305 | - | Steel, galvanized | yes | yes | |||
4.59 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bouton standard | À visser | Acier | Zingage | 4 | M6 | - | 12 | - | 30.5 | - | 4 | 12 | 4.5 | - | 10 | ~ 3 | ~ 12 | 8 | 6.9 | 2 | 6 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | Stainless steel 1.4305 | - | Steel, galvanized | yes | yes | |||
5.15 € | 1 | 2 jours | 10 | Bouton standard | À visser | Acier | Zingage | 5 | M8 | - | 16 | - | 40 | - | 5 | 16 | 6 | - | 13.5 | ~ 5 | ~ 24 | 8 | 9.2 | 7 | 8 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | Stainless steel 1.4305 | - | Steel, galvanized | yes | yes |