Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22120.0806
Référence pièce
|
---|
22120.0806 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | D.E. de l'embout d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Température max (°C) | Température min (°C) | Bouton | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.18 € | 1 | 3 jours | 10 | Bouton standard | 6 | 14 | 25 | - | ~ 54.5 | 6 | 26 | - | ~ 6.5 | ~ 15 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black |
Loading...
Méthode de montage | À visser | Matériau du corps | Acier | Traitement de surface du corps principal | Oxydé noir |
---|---|---|---|---|---|
Embout | Steel, hardened | Sans minéraux de conflit | yes | Conforme REACH | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Doigts d'indexage, sans filetage, soudables, le numéro d'article est le suivant: 22120.0806.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22120.0806.
Configurer
Propriétés de base
d4(mm)
l4(mm)
Type
Type
D.E. de l'embout d(Ø)
Dimension d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
F1(N)
F2(N)
Température max(°C)
Température min(°C)
Bouton
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22120.0805 |
22120.0808 |
22120.0825 |
22120.0826 |
22120.0828 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type | D.E. de l'embout d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Température max (°C) | Température min (°C) | Bouton |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.30 € | 1 | 3 jours | 10 | Bouton standard | 5 | 12 | 21 | - | ~ 45 | 5 | 22 | - | ~ 7 | ~ 16 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black | |||
10.49 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bouton standard | 8 | 18 | 31 | - | ~ 69 | 8 | 34 | - | ~ 12 | ~ 31 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black | |||
7.20 € | 1 | 3 jours | 10 | Sans bouton | 5 | 12 | - | M5 | - | 5 | 22 | 6 | ~ 7 | ~ 16 | 250 | - | - | |||
8.00 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Sans bouton | 6 | 14 | - | M6 | - | 6 | 26 | 10 | ~ 6.5 | ~ 15 | 250 | - | - | |||
9.86 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Sans bouton | 8 | 18 | - | M8 | - | 8 | 34 | 12 | ~ 12 | ~ 31 | 250 | - | - |