Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22130.0070
![]() | Precision index plungers together with bushings are a perfect combination for quick positioning and mounting. The precise tolerance of both, the precision index plunger and the bushing, guarantees a high repeatability of these two elements. |
Dimensions | Spring load1) | Weight | Art. No. | |||||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | F1 | F2 | ||
-0.005 -0.01 | n6 | min. | ~ | ~ | ||||||||||
[mm] | [N] | [g] | ||||||||||||
Without locking – picture 1 | ||||||||||||||
10 | 19 | 16 | 25 | M 6 | 10 | 2.5 | 31 | 13 | 25.0 | – | 15 | 30 | 79 | 22130.0010 |
12 | 23 | 20 | 32 | M 8 | 10 | 3.0 | 35 | 13 | 33.0 | – | 15 | 35 | 138 | 22130.0012 |
16 | 28 | 25 | 40 | M10 | 10 | 3.0 | 42 | 13 | 41.5 | – | 20 | 50 | 226 | 22130.0016 |
20 | 33 | 30 | 40 | M10 | 10 | 3.0 | 50 | 13 | 41.5 | – | 36 | 63 | 350 | 22130.0020 |
25 | 42 | 38 | 50 | M10 | 10 | 3.0 | 60 | 13 | 51.0 | – | 20 | 73 | 649 | 22130.0025 |
With locking – picture 2 | ||||||||||||||
10 | 19 | 16 | 25 | M 6 | 10 | 2.5 | 31 | 13 | 25.0 | 36.5 | 15 | 30 | 79 | 22130.0060 |
12 | 23 | 20 | 32 | M 8 | 10 | 3.0 | 35 | 13 | 33.0 | 44.5 | 15 | 35 | 136 | 22130.0062 |
16 | 28 | 25 | 40 | M10 | 10 | 3.0 | 42 | 13 | 41.5 | 53.0 | 20 | 50 | 228 | 22130.0066 |
20 | 33 | 30 | 40 | M10 | 10 | 3.0 | 50 | 13 | 41.5 | 53.0 | 36 | 63 | 349 | 22130.0070 |
25 | 42 | 38 | 50 | M10 | 10 | 3.0 | 60 | 13 | 51.0 | 62.5 | 20 | 73 | 650 | 22130.0075 |
Dimensions | Weight | Art. No. | |||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | |||
+0.005 | n6 | min. | |||||
[mm] | [g] | ||||||
Socket for precision index plungers, cylindrical – picture 3 | |||||||
![]() | 10 | 19 | 16 | 11 | 8.5 | 11 | 22130.0090 |
12 | 23 | 20 | 13 | 10.0 | 22 | 22130.0092 | |
16 | 28 | 25 | 17 | 14.0 | 40 | 22130.0093 | |
20 | 33 | 30 | 16 | 13.0 | 51 | 22130.0094 | |
25 | 42 | 38 | 19 | 16.0 | 99 | 22130.0096 |
Référence pièce
|
---|
22130.0070 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | D.E. de l'embout d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | Pin | Bushing | Ball knob | Sans minéraux de conflit | Conforme REACH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155.90 € | 1 | 2 jours | 10 | Boutons spéciaux | 20 | 33 | 40 | M10 | 10 | 3 | 50 | 13 | 41.5 | 53 | ~ 36 | ~ 63 | - | Case-hardened steel, case-hardened, blackened and ground | Case-hardened steel, case-hardened, blackened and ground | Thermoplastic, greyish black | yes | yes |
Loading...
Méthode de montage | Autres | Matériau du corps | Acier | Traitement de surface du corps principal | Oxydé noir |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Doigts d'indexage de précision, à douille cylindrique, le numéro d'article est le suivant: 22130.0070.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22130.0070.
Configurer
Propriétés de base
s(mm)
Type
Type
D.E. de l'embout d(Ø)
Dimension d2(mm)
d4(mm)
d5(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
l6(mm)
F1(N)
F2(N)
Pin
Bushing
Ball knob
Sans minéraux de conflit
Conforme REACH
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22130.0020 |
22130.0025 |
22130.0060 |
22130.0075 |
22130.0090 |
22130.0092 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type | D.E. de l'embout d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | Pin | Bushing | Ball knob | Sans minéraux de conflit | Conforme REACH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.64 € | 4 | 2 jours | 10 | Boutons spéciaux | 20 | 33 | 40 | M10 | 10 | 3 | 50 | 13 | 41.5 | - | ~ 36 | ~ 63 | - | Case-hardened steel, case-hardened, blackened and ground | Case-hardened steel, case-hardened, blackened and ground | Thermoplastic, greyish black | yes | yes | |||
160.90 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Boutons spéciaux | 25 | 42 | 50 | M10 | 10 | 3 | 60 | 13 | 51 | - | ~ 20 | ~ 73 | - | Case-hardened steel, case-hardened, blackened and ground | Case-hardened steel, case-hardened, blackened and ground | Thermoplastic, greyish black | yes | yes | |||
109.17 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Boutons spéciaux | 10 | 19 | 25 | M6 | 10 | 2.5 | 31 | 13 | 25 | 36.5 | ~ 15 | ~ 30 | - | Case-hardened steel, case-hardened, blackened and ground | Case-hardened steel, case-hardened, blackened and ground | Thermoplastic, greyish black | yes | yes | |||
174.35 € | 1 | 3 jours | 10 | Boutons spéciaux | 25 | 42 | 50 | M10 | 10 | 3 | 60 | 13 | 51 | 62.5 | ~ 20 | ~ 73 | - | Case-hardened steel, case-hardened, blackened and ground | Case-hardened steel, case-hardened, blackened and ground | Thermoplastic, greyish black | yes | yes | |||
- | 17.28 € | 1 | 2 jours | 10 | - | 10 | 19 | - | - | 11 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 18.81 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | - | 12 | 23 | - | - | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |