Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
![]() | Precision index plungers together with bushings are a perfect combination for quick positioning and mounting. The precise tolerance of both, the precision index plunger and the bushing, guarantees a high repeatability of these two elements. |
Nominal diameter | Dimensions | Spring load1) | Weight | Art. No. | |||||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | F1 | F2 | |||
n6 | min. | ~ | ~ | ||||||||||||
[mm] | [mm] | [N] | [g] | ||||||||||||
without locking – picture 1 | |||||||||||||||
10 | 10 | 19 | 16 | 25 | M 6 | 6 | 2.5 | 31 | 13 | 25.0 | – | 19 | 29 | 78 | 22130.0110 |
12 | 12 | 23 | 20 | 32 | M 8 | 6 | 3.0 | 35 | 13 | 33.0 | – | 22 | 35 | 135 | 22130.0112 |
16 | 16 | 28 | 25 | 40 | M10 | 6 | 3.0 | 42 | 13 | 41.5 | – | 30 | 50 | 227 | 22130.0116 |
20 | 20 | 33 | 30 | 40 | M10 | 6 | 3.0 | 50 | 13 | 41.5 | – | 46 | 63 | 348 | 22130.0120 |
25 | 25 | 42 | 38 | 50 | M10 | 6 | 3.0 | 60 | 13 | 51.0 | – | 39 | 73 | 654 | 22130.0125 |
with locking – picture 2 | |||||||||||||||
10 | 10 | 19 | 16 | 25 | M 6 | 6 | 2.5 | 31 | 13 | 25.0 | 32.5 | 19 | 29 | 95 | 22130.0160 |
12 | 12 | 23 | 20 | 32 | M 8 | 6 | 3.0 | 35 | 13 | 33.0 | 40.5 | 22 | 35 | 135 | 22130.0162 |
16 | 16 | 28 | 25 | 40 | M10 | 6 | 3.0 | 42 | 13 | 41.5 | 49.0 | 30 | 50 | 228 | 22130.0166 |
20 | 20 | 33 | 30 | 40 | M10 | 6 | 3.0 | 50 | 13 | 41.5 | 49.0 | 46 | 63 | 348 | 22130.0170 |
25 | 25 | 42 | 38 | 50 | M10 | 6 | 3.0 | 60 | 13 | 51.0 | 58.5 | 39 | 73 | 651 | 22130.0175 |
Nominal diameter | Dimensions | Weight | Art. No. | |||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | ||||
+0.1 | n6 | min. | ||||||
[mm] | [mm] | [g] | ||||||
Socket for precision index plungers, tapered – picture 3 | ||||||||
![]() | 10 | 7.10 | 19 | 16 | 11 | 8.5 | 13 | 22130.0190 |
12 | 8.28 | 23 | 20 | 13 | 10.0 | 25 | 22130.0192 | |
16 | 11.52 | 28 | 25 | 17 | 14.0 | 47 | 22130.0193 | |
20 | 15.49 | 33 | 30 | 16 | 13.0 | 60 | 22130.0194 | |
25 | 19.70 | 42 | 38 | 19 | 16.0 | 114 | 22130.0196 |
Référence pièce
|
---|
22130.0120 |
22130.0170 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | D.E. de l'embout d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | Nominal diameter (mm) | Pin | Bushing | Ball knob | Sans minéraux de conflit | Conforme REACH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.65 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Boutons spéciaux | 20 | 33 | 40 | M10 | 6 | 3 | 50 | 13 | 41.5 | - | ~ 46 | ~ 63 | ~ 9 | 20 | Case-hardened steel, case-hardened, blackened and ground | Case-hardened steel, case-hardened, blackened and ground | Thermoplastic, greyish black | yes | yes | |||
177.24 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Boutons spéciaux | 20 | 33 | 40 | M10 | 6 | 3 | 50 | 13 | 41.5 | 49 | ~ 46 | ~ 63 | ~ 9 | 20 | Case-hardened steel, case-hardened, blackened and ground | Case-hardened steel, case-hardened, blackened and ground | Thermoplastic, greyish black | yes | yes |
Loading...
Méthode de montage | Autres | Matériau du corps | Acier | Traitement de surface du corps principal | Oxydé noir |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
l6(mm)
Type
Type
D.E. de l'embout d(Ø)
Dimension d2(mm)
d4(mm)
d5(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
F1(N)
F2(N)
s(mm)
Nominal diameter(mm)
Pin
Bushing
Ball knob
Sans minéraux de conflit
Conforme REACH
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles