Référence pièce:
références possibles.![]() | To be used for positioning and applying pressure, e.g. during painting and sandblasting. |
Dimensions | Location hole | Stroke | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | |||||||
d1 | d2 | l1 | l2 | l3 | b | H8 | s | F1 | F2 | min. | max. | ||
+0.1 | ~ | ~ | |||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | ||||||||
ball from stainless steel, standard spring load, one-sided – picture 1 | |||||||||||||
8 | 3.0 | 25 | 3.6 | 6 | 3.2 | 8 | 0.8 | 2.5 | 6.5 | -30 | 50 | 8.9 | 22140.0008 |
10 | 4.0 | 30 | 4.2 | 7 | 4.0 | 10 | 1.0 | 4.5 | 9.0 | -30 | 50 | 16.0 | 22140.0010 |
12 | 5.0 | 35 | 4.8 | 9 | 5.0 | 12 | 1.6 | 6.5 | 13.0 | -30 | 50 | 28.0 | 22140.0012 |
14 | 6.5 | 40 | 5.8 | 10 | 5.4 | 14 | 1.9 | 8.0 | 18.0 | -30 | 50 | 43.0 | 22140.0014 |
ball from thermoplastic, standard spring load, one-sided – picture 1 | |||||||||||||
8 | 3.0 | 25 | 3.6 | 6 | 3.2 | 8 | 0.8 | 2.5 | 6.5 | -30 | 50 | 8.8 | 22140.0108 |
10 | 4.0 | 30 | 4.2 | 7 | 4.0 | 10 | 1.0 | 4.5 | 9.0 | -30 | 50 | 16.0 | 22140.0110 |
12 | 5.0 | 35 | 4.8 | 9 | 5.0 | 12 | 1.6 | 6.5 | 13.0 | -30 | 50 | 28.0 | 22140.0112 |
14 | 6.5 | 40 | 5.8 | 10 | 5.4 | 14 | 1.9 | 8.0 | 18.0 | -30 | 50 | 42.0 | 22140.0114 |
ball from ball-bearing steel, heavy spring load, one-sided – picture 2 | |||||||||||||
10 | 5.5 | 30 | 7.0 | 8 | 4.5 | 10 | 1.0 | 60.0 | 170.0 | -40 | 80 | 8.6 | 22140.0410 |
12 | 6.5 | 35 | 8.0 | 9 | 5.5 | 12 | 1.5 | 80.0 | 260.0 | -40 | 80 | 14.0 | 22140.0412 |
14 | 8.0 | 40 | 9.0 | 10 | 6.5 | 14 | 2.0 | 120.0 | 480.0 | -40 | 80 | 20.0 | 22140.0414 |
ball from ball-bearing steel, heavy spring load, on both sides – picture 3 | |||||||||||||
16 | 5.5 | 35 | 7.0 | 11 | 15.0 | 16 | 1.5 | 110.0 | 220.0 | -40 | 80 | 20.0 | 22140.0616 |
18 | 6.5 | 40 | 8.0 | 12 | 17.0 | 18 | 1.8 | 120.0 | 330.0 | -40 | 80 | 29.0 | 22140.0618 |
22 | 8.0 | 45 | 9.0 | 15 | 21.0 | 22 | 2.5 | 130.0 | 540.0 | -40 | 80 | 43.0 | 22140.0622 |
Référence pièce |
---|
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC) | Jour d'expédition standard |
---|
8.12 € ( 9.66 € ) | 4 jours ouvrables |
8.36 €5.18 € ( 6.16 € ) | Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même |
8.65 €5.36 € ( 6.38 € ) | Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même |
8.82 € ( 10.50 € ) | 4 jours ouvrables |
8.42 €5.22 € ( 6.21 € ) | Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même |
8.46 € ( 10.07 € ) | 4 jours ouvrables |
8.86 € ( 10.54 € ) | 4 jours ouvrables |
9.11 € ( 10.84 € ) | 4 jours ouvrables |
14.51 € ( 17.27 € ) | 4 jours ouvrables |
15.14 € ( 18.02 € ) | 4 jours ouvrables |
17.35 € ( 20.65 € ) | 4 jours ouvrables |
17.07 €10.58 € ( 12.59 € ) | Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même |
17.45 € ( 20.77 € ) | 4 jours ouvrables |
19.09 € ( 22.72 € ) | 4 jours ouvrables |
Utilisables pour positionner et appliquer une pression, p. ex. pour la peinture ou le sablage de pièces.