Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22140.0010
![]() | To be used for positioning and applying pressure, e.g. during painting and sandblasting. |
Dimensions | Location hole | Stroke | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | |||||||
d1 | d2 | l1 | l2 | l3 | b | H8 | s | F1 | F2 | min. | max. | ||
+0.1 | ~ | ~ | |||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | ||||||||
ball from stainless steel, standard spring load, one-sided – picture 1 | |||||||||||||
8 | 3.0 | 25 | 3.6 | 6 | 3.2 | 8 | 0.8 | 2.5 | 6.5 | -30 | 50 | 8.9 | 22140.0008 |
10 | 4.0 | 30 | 4.2 | 7 | 4.0 | 10 | 1.0 | 4.5 | 9.0 | -30 | 50 | 16.0 | 22140.0010 |
12 | 5.0 | 35 | 4.8 | 9 | 5.0 | 12 | 1.6 | 6.5 | 13.0 | -30 | 50 | 28.0 | 22140.0012 |
14 | 6.5 | 40 | 5.8 | 10 | 5.4 | 14 | 1.9 | 8.0 | 18.0 | -30 | 50 | 43.0 | 22140.0014 |
ball from thermoplastic, standard spring load, one-sided – picture 1 | |||||||||||||
8 | 3.0 | 25 | 3.6 | 6 | 3.2 | 8 | 0.8 | 2.5 | 6.5 | -30 | 50 | 8.8 | 22140.0108 |
10 | 4.0 | 30 | 4.2 | 7 | 4.0 | 10 | 1.0 | 4.5 | 9.0 | -30 | 50 | 16.0 | 22140.0110 |
12 | 5.0 | 35 | 4.8 | 9 | 5.0 | 12 | 1.6 | 6.5 | 13.0 | -30 | 50 | 28.0 | 22140.0112 |
14 | 6.5 | 40 | 5.8 | 10 | 5.4 | 14 | 1.9 | 8.0 | 18.0 | -30 | 50 | 42.0 | 22140.0114 |
ball from ball-bearing steel, heavy spring load, one-sided – picture 2 | |||||||||||||
10 | 5.5 | 30 | 7.0 | 8 | 4.5 | 10 | 1.0 | 60.0 | 170.0 | -40 | 80 | 8.6 | 22140.0410 |
12 | 6.5 | 35 | 8.0 | 9 | 5.5 | 12 | 1.5 | 80.0 | 260.0 | -40 | 80 | 14.0 | 22140.0412 |
14 | 8.0 | 40 | 9.0 | 10 | 6.5 | 14 | 2.0 | 120.0 | 480.0 | -40 | 80 | 20.0 | 22140.0414 |
ball from ball-bearing steel, heavy spring load, on both sides – picture 3 | |||||||||||||
16 | 5.5 | 35 | 7.0 | 11 | 15.0 | 16 | 1.5 | 110.0 | 220.0 | -40 | 80 | 20.0 | 22140.0616 |
18 | 6.5 | 40 | 8.0 | 12 | 17.0 | 18 | 1.8 | 120.0 | 330.0 | -40 | 80 | 29.0 | 22140.0618 |
22 | 8.0 | 45 | 9.0 | 15 | 21.0 | 22 | 2.5 | 130.0 | 540.0 | -40 | 80 | 43.0 | 22140.0622 |
Référence pièce
|
---|
22140.0010 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. de l'embout d (Ø) | Dimension d2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | b (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Stroke (mm) | D (mm) | Température max (°C) | Température min (°C) | Spring | Ball | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 4 | 30 | 4.2 | 7 | 4 | ~ 4.5 | ~ 9 | 1 | 10 | 50 | -30 | Stainless steel | Stainless steel, hardened |
Loading...
Type | Boutons spéciaux | Méthode de montage | Ajustement forcé | Matériau du corps | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du corps principal | Oxydé noir | Sans minéraux de conflit | yes | Conforme REACH | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs latéraux, le numéro d'article est le suivant: 22140.0010.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22140.0010.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
D.E. de l'embout d(Ø)
Dimension d2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
b(mm)
F1(N)
F2(N)
Stroke(mm)
D(mm)
Température max(°C)
Température min(°C)
Spring
Ball
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22140.0008 |
22140.0012 |
22140.0014 |
22140.0108 |
22140.0110 |
22140.0112 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | D.E. de l'embout d (Ø) | Dimension d2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | b (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Stroke (mm) | D (mm) | Température max (°C) | Température min (°C) | Spring | Ball |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.83 € | 1 | 2 jours | 10 | 8 | 3 | 25 | 3.6 | 6 | 3.2 | ~ 2.5 | ~ 6.5 | 0.8 | 8 | 50 | -30 | Stainless steel | Stainless steel, hardened | |||
8.36 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 5 | 35 | 4.8 | 9 | 5 | ~ 6.5 | ~ 13 | 1.6 | 12 | 50 | -30 | Stainless steel | Stainless steel, hardened | |||
8.53 € | 1 | 2 jours | 10 | 14 | 6.5 | 40 | 5.8 | 10 | 5.4 | ~ 8 | ~ 18 | 1.9 | 14 | 50 | -30 | Stainless steel | Stainless steel, hardened | |||
8.13 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 3 | 25 | 3.6 | 6 | 3.2 | ~ 2.5 | ~ 6.5 | 0.8 | 8 | 50 | -30 | Stainless steel | Thermoplastic POM, white | |||
8.17 € | 1 | 2 jours | 10 | 10 | 4 | 30 | 4.2 | 7 | 4 | ~ 4.5 | ~ 9 | 1 | 10 | 50 | -30 | Stainless steel | Thermoplastic POM, white | |||
8.57 € | 1 | 2 jours | 10 | 12 | 5 | 35 | 4.8 | 9 | 5 | ~ 6.5 | ~ 13 | 1.6 | 12 | 50 | -30 | Stainless steel | Thermoplastic POM, white |