Poussoirs latéraux (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poussoirs latéraux
Utilisables pour positionner et appliquer une pression, p. ex. pour la peinture ou le sablage de pièces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Lateral Spring Plungers, EH 22140.

Product Description

To be used for positioning and applying pressure, e.g. during painting and sandblasting.

Material

Ball
• Stainless steel, hardened
• Thermoplastic POM, white
• Ball-bearing steel, hardened
Body
• Free cutting steel, blackened
Spring
• Stainless steel
• Plastic (PU)

Assembly

Insertion bore l3 to be considered.

Notes

Special types on request.

Drawing

picture 1 picture 2 picture 3

Order Information

DimensionsLocation holeStrokeSpring load1)Operating temperature rangeWeightArt. No.
d1d2l1l2l3bH8sF1F2min.max.  
+0.1       ~~    
[mm][mm][mm][N][°C][g] 
ball from stainless steel, standard spring load, one-sided – picture 1
83.0253.663.280.82.56.5-30508.922140.0008
104.0304.274.0101.04.59.0-305016.022140.0010
125.0354.895.0121.66.513.0-305028.022140.0012
146.5405.8105.4141.98.018.0-305043.022140.0014
ball from thermoplastic, standard spring load, one-sided – picture 1
83.0253.663.280.82.56.5-30508.822140.0108
104.0304.274.0101.04.59.0-305016.022140.0110
125.0354.895.0121.66.513.0-305028.022140.0112
146.5405.8105.4141.98.018.0-305042.022140.0114
ball from ball-bearing steel, heavy spring load, one-sided – picture 2
105.5307.084.5101.060.0170.0-40808.622140.0410
126.5358.095.5121.580.0260.0-408014.022140.0412
148.0409.0106.5142.0120.0480.0-408020.022140.0414
ball from ball-bearing steel, heavy spring load, on both sides – picture 3
165.5357.01115.0161.5110.0220.0-408020.022140.0616
186.5408.01217.0181.8120.0330.0-408029.022140.0618
228.0459.01521.0222.5130.0540.0-408043.022140.0622
1) statistical average value

Application Example

Référence pièce
22140.0008
22140.0010
22140.0012
22140.0014
22140.0108
22140.0110
22140.0112
22140.0114
22140.0410
22140.0412
22140.0414
22140.0616
22140.0618
22140.0622
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. de l'embout d
(Ø)
Dimension d2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
b
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Stroke
(mm)
D
(mm)
Température max
(°C)
Température min
(°C)
Spring Ball

7.83 €

1 2 jours 1083253.663.2~ 2.5~ 6.50.8850-30Stainless steelStainless steel, hardened

8.00 €

1 Jour même

Stock

10104304.274~ 4.5~ 911050-30Stainless steelStainless steel, hardened

8.36 €

1 Jour même

Stock

10125354.895~ 6.5~ 131.61250-30Stainless steelStainless steel, hardened

8.53 €

1 2 jours 10146.5405.8105.4~ 8~ 181.91450-30Stainless steelStainless steel, hardened

8.13 €

1 Jour même

Stock

1083253.663.2~ 2.5~ 6.50.8850-30Stainless steelThermoplastic POM, white

8.17 €

1 2 jours 10104304.274~ 4.5~ 911050-30Stainless steelThermoplastic POM, white

8.57 €

1 2 jours 10125354.895~ 6.5~ 131.61250-30Stainless steelThermoplastic POM, white

8.82 €

1 2 jours 10146.5405.8105.4~ 8~ 181.91450-30Stainless steelThermoplastic POM, white

13.98 €

1 2 jours 10105.530784.5~ 60~ 17011080-40Plastic (PU)Ball-bearing steel, hardened

14.56 €

1 2 jours 10126.535895.5~ 80~ 2601.51280-40Plastic (PU)Ball-bearing steel, hardened

16.70 €

1 2 jours 10148409106.5~ 120~ 48021480-40Plastic (PU)Ball-bearing steel, hardened

16.42 €

1 Jour même

Stock

10165.53571115~ 110~ 2201.51680-40Plastic (PU)Ball-bearing steel, hardened

16.87 €

1 2 jours 10186.54081217~ 120~ 3301.81880-40Plastic (PU)Ball-bearing steel, hardened

18.39 €

1 2 jours 102284591521~ 130~ 5402.52280-40Plastic (PU)Ball-bearing steel, hardened

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boutons spéciaux Méthode de montage Ajustement forcé Matériau du corps Acier
Traitement de surface du corps principal Oxydé noir Sans minéraux de conflit yes Conforme REACH yes

Assistance technique