Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
24470.0806
Référence pièce
|
---|
24470.0806 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Rayon de rotation R (mm) | Matériau du corps principal | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Inner Parts Material | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.14 € | 2 | 2 jours | 10 | 47.5 | Acier inoxydable | 8 | Stainless steel 1.4301, dull blasted | M8 | 16 | 10 | ~ 47.5 | 12.5 | 26 |
Loading...
Application | Composants associés | Type de collier | Mécanisme de serrage | Sens de fonctionnement | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Type à bouton | Forme de levier de serrage en L | Type à vis de serrage | Forme de levier à bouton | Double levier |
Type à section de montage | Taraudé | Traitement de surface du corps principal | Autres |
Vous vous trouvez sur la page de Poignées inclinées, soudées, à deux bras, le numéro d'article est le suivant: 24470.0806.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 24470.0806.
Configurer
Propriétés de base
Type
Rayon de rotation R(mm)
Matériau du corps principal
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Inner Parts Material
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l(mm)
h1(mm)
h2(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
24470.0710 |
24470.0712 |
24470.0716 |
24470.0808 |
24470.0810 |
24470.0812 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Rayon de rotation R (mm) | Matériau du corps principal | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Inner Parts Material | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.60 € | 1 | 2 jours | 10 | 75.5 | Acier | 12 | Steel, galvanized | M12 | 25 | 14 | ~ 75.5 | 19 | 40 | |||
11.55 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 94.5 | Acier | 16 | Steel, galvanized | M16 | 32 | 18 | ~ 94.5 | 25 | 52 | |||
16.78 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 118 | Acier | 20 | Steel, galvanized | M20 | 40 | 20 | ~ 118 | 31 | 62 | |||
13.45 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 59.5 | Acier inoxydable | 10 | Stainless steel 1.4301, dull blasted | M10 | 20 | 12 | ~ 59.5 | 15 | 32 | |||
18.50 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 75.5 | Acier inoxydable | 12 | Stainless steel 1.4301, dull blasted | M12 | 25 | 14 | ~ 75.5 | 19 | 40 | |||
28.54 € | 1 | 3 jours | 10 | 94.5 | Acier inoxydable | 16 | Stainless steel 1.4301, dull blasted | M16 | 32 | 18 | ~ 94.5 | 25 | 52 |