Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
24470.0310
Référence pièce
|
---|
24470.0310 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme | Type à section de montage | Rayon de rotation R (mm) | Matériau du corps principal | Traitement de surface du corps principal | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Section de montage, longueur L (mm) | Inner Parts Material | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | a (mm) | l2 (mm) | b (mm) | h (mm) | form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.60 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Autres | Taraudé | 95 | Acier | Pellicule de trifer | 12 | 100 | Steel, blackened | 16 | M12 | 25 | 7.5 | ~ 95 | ~ 19 | ~ 47 | N |
Loading...
Application | Composants associés | Type de collier | Mécanisme de serrage | Forme de levier à bouton | Levier simple |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Poignées inclinées, DIN 99 / inclinée avec, le numéro d'article est le suivant: 24470.0310.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 24470.0310.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Forme
Type à section de montage
Rayon de rotation R(mm)
Matériau du corps principal
Traitement de surface du corps principal
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Section de montage, longueur L(mm)
Inner Parts Material
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
a(mm)
l2(mm)
b(mm)
h(mm)
form
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
24470.0110 |
24470.0112 |
24470.0116 |
24470.0312 |
24470.0316 |
24470.0320 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Forme | Type à section de montage | Rayon de rotation R (mm) | Matériau du corps principal | Traitement de surface du corps principal | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Section de montage, longueur L (mm) | Inner Parts Material | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | a (mm) | l2 (mm) | b (mm) | h (mm) | form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.60 € | 1 | 2 jours | 10 | Forme en L | Trou rond | 95 | Acier | Pellicule de trifer | 12 | 100 | Steel, blackened | 16 | 12 | 25 | 7.5 | ~ 95 | ~ 18.5 | ~ 47 | L | |||
18.62 € | 1 | 2 jours | 10 | Forme en L | Trou rond | 119 | Acier | Pellicule de trifer | 16 | 125 | Steel, blackened | 20 | 16 | 32 | 10 | ~ 119 | ~ 24 | ~ 59.5 | L | |||
30.04 € | 1 | 2 jours | 10 | Forme en L | Trou rond | 152 | Acier | Pellicule de trifer | 20 | 160 | Steel, blackened | 25 | 20 | 40 | 12.5 | ~ 152 | ~ 30 | ~ 75.7 | L | |||
18.62 € | 1 | 2 jours | 10 | Autres | Taraudé | 119 | Acier | Pellicule de trifer | 16 | 125 | Steel, blackened | 20 | M16 | 32 | 10 | ~ 119 | ~ 25 | ~ 59.5 | N | |||
30.04 € | 1 | 2 jours | 10 | Autres | Taraudé | 152 | Acier | Pellicule de trifer | 20 | 160 | Steel, blackened | 25 | M20 | 40 | 12.5 | ~ 152 | ~ 31 | ~ 75.7 | N | |||
56.54 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Autres | Taraudé | 190 | Acier | Pellicule de trifer | 24 | 200 | Steel, blackened | 32 | M24 | 50 | 18 | ~ 190 | ~ 41 | ~ 97 | N |