Manettes indexables, avec filetage (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Manettes indexables, avec filetage
En soulevant le levier la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.
La tige filetée est interchangeable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

24400.0564

Adjustable Clamping Levers • with screw, EH 24400.

Product Description

Adjustable clamping levers find versatile applications when the area of use is confined or a specific lever position is required.

Material

Lever
• Zinc die-cast, plastic coated, orange similar to RAL 2004, matt structure
• Zinc die-cast, plastic coated, silver, similar to RAL 9006, matt structure
• Zinc die-cast, plastic coated, black, similar to RAL 9005, matt structure
Inner parts
• Steel, blackened, quality 5.8
Screw
• Steel, blackened, quality 5.8

Operation

By lifting the lever the serrations are disengaged. The lever can be positioned by the serrations. On releasing the lever, the serrations are automatically re-engaged.

Notes

The screw part can be exchanged.

Drawing

Order Information

DimensionsWeightArt. No.
d1d2l1d3h1h2h3h4l2  
[mm][g] 
orange
13M 41210.024.54.03.530.53027.024400.0010
13M 41610.024.54.03.530.53027.024400.0014
13M 42010.024.54.03.530.53028.024400.0018
13M 42510.024.54.03.530.53028.024400.0022
13M 43210.024.54.03.530.53028.024400.0026
14M 51210.024.54.03.035.04536.024400.0041
14M 51610.024.54.03.035.04536.024400.0051
14M 52010.024.54.03.035.04537.024400.0061
14M 52510.024.54.03.035.04538.024400.0071
14M 53210.024.54.03.035.04538.024400.0081
14M 54010.024.54.03.035.04539.024400.0086
14M 61210.024.54.03.035.04537.024400.0131
14M 61610.024.54.03.035.04537.024400.0141
14M 62010.024.54.03.035.04539.024400.0151
14M 62510.024.54.03.035.04541.024400.0161
14M 63210.024.54.03.035.04540.024400.0171
14M 64010.024.54.03.035.04541.024400.0181
14M 65010.024.54.03.035.0453.124400.0191
18M 61613.531.06.53.045.06272.024400.0221
18M 62013.531.06.53.045.06272.024400.0231
18M 62513.531.06.53.045.06274.024400.0241
18M 63213.531.06.53.045.06274.024400.0251
18M 64013.531.06.53.045.06276.024400.0261
18M 65013.531.06.53.045.06276.024400.0271
18M 66313.531.06.53.045.06280.024400.0281
18M 81613.531.06.53.045.06274.024400.0331
18M 82013.531.06.53.045.06276.024400.0341
18M 82513.531.06.53.045.06286.024400.0351
18M 83213.531.06.53.045.06286.024400.0361
18M 84013.531.06.53.045.06288.024400.0371
18M 85013.531.06.53.045.062183.024400.0381
18M 86313.531.06.53.045.06296.024400.0391
22M102016.036.08.03.552.074128.024400.0441
22M102516.036.08.03.552.074130.024400.0451
22M103216.036.08.03.552.074134.024400.0461
22M104016.036.08.03.552.074138.024400.0471
22M105016.036.08.03.552.074143.024400.0481
22M106316.036.08.03.552.074152.024400.0486
22M108016.036.08.03.552.074166.024400.0491
25M122519.043.011.04.063.089205.024400.0541
25M123219.043.011.04.063.089209.024400.0551
25M124019.043.011.04.063.089215.024400.0561
25M125019.043.011.04.063.089222.024400.0571
25M126319.043.011.04.063.089232.024400.0581
25M128019.043.011.04.063.089244.024400.0591
30M163223.050.512.05.076.0108348.024400.0641
30M164023.050.512.05.076.0108357.024400.0651
30M165023.050.512.05.076.0108370.024400.0661
30M166323.050.512.05.076.0108386.024400.0671
30M168023.050.512.05.076.0108407.024400.0681
silver
14M 51210.024.54.03.035.04536.024400.0043
14M 51610.024.54.03.035.04536.024400.0053
14M 52010.024.54.03.035.04537.024400.0063
14M 52510.024.54.03.035.04538.024400.0073
14M 53210.024.54.03.035.04538.024400.0083
14M 54010.024.54.03.035.04539.024400.0088
14M 61210.024.54.03.035.04537.024400.0133
14M 61610.024.54.03.035.04537.024400.0143
14M 62010.024.54.03.035.04538.024400.0153
14M 62510.024.54.03.035.04539.024400.0163
14M 63210.024.54.03.035.04540.024400.0173
14M 64010.024.54.03.035.04541.024400.0183
14M 65010.024.54.03.035.04543.024400.0193
18M 61613.531.06.53.045.06272.024400.0223
18M 62013.531.06.53.045.06272.024400.0233
18M 62513.531.06.53.045.06274.024400.0243
18M 63213.531.06.53.045.06274.024400.0253
18M 64013.531.06.53.045.06276.024400.0263
18M 65013.531.06.53.045.06276.024400.0273
18M 66313.531.06.53.045.06280.024400.0283
18M 81613.531.06.53.045.06274.024400.0333
18M 82013.531.06.53.045.06276.024400.0343
18M 82513.531.06.53.045.06277.024400.0353
18M 83213.531.06.53.045.06283.024400.0363
18M 84013.531.06.53.045.06281.024400.0373
18M 85013.531.06.53.045.06284.024400.0383
18M 86313.531.06.53.045.06289.024400.0393
22M102016.036.08.03.552.074128.024400.0443
22M102516.036.08.03.552.074130.024400.0453
22M103216.036.08.03.552.074134.024400.0463
22M104016.036.08.03.552.074138.024400.0473
22M105016.036.08.03.552.074143.024400.0483
22M106316.036.08.03.552.074148.024400.0488
22M108016.036.08.03.552.074157.024400.0493
25M122519.043.011.04.063.089205.024400.0543
25M123219.043.011.04.063.089209.024400.0553
25M124019.043.011.04.063.089215.024400.0563
25M125019.043.011.04.063.089222.024400.0573
25M126319.043.011.04.063.089232.024400.0583
25M128019.043.011.04.063.089244.024400.0593
30M163223.050.512.05.076.0108348.024400.0643
30M164023.050.512.05.076.0108357.024400.0653
30M165023.050.512.05.076.0108370.024400.0663
30M166323.050.512.05.076.0108412.024400.0673
30M168023.050.512.05.076.0108407.024400.0683
black
13M 41210.024.54.03.530.53020.024400.0012
13M 41610.024.54.03.530.53020.024400.0016
13M 42010.024.54.03.530.53020.024400.0020
13M 42510.024.54.03.530.53028.024400.0024
13M 43210.024.54.03.530.53028.024400.0028
14M 51210.024.54.03.035.04536.024400.0044
14M 51610.024.54.03.035.04536.024400.0054
14M 52010.024.54.03.035.04537.024400.0064
14M 52510.024.54.03.035.04538.024400.0074
14M 53210.024.54.03.035.04538.024400.0084
14M 54010.024.54.03.035.04539.024400.0089
14M 61210.024.54.03.035.04537.024400.0134
14M 61610.024.54.03.035.04537.024400.0144
14M 62010.024.54.03.035.04538.024400.0154
14M 62510.024.54.03.035.04539.024400.0164
14M 63210.024.54.03.035.04540.024400.0174
14M 64010.024.54.03.035.04541.024400.0184
14M 65010.024.54.03.035.04543.024400.0194
18M 61613.531.06.53.045.06272.024400.0224
18M 62013.531.06.53.045.06278.024400.0234
18M 62513.531.06.53.045.06274.024400.0244
18M 63213.531.06.53.045.06274.024400.0254
18M 64013.531.06.53.045.06276.024400.0264
18M 65013.531.06.53.045.06276.024400.0274
18M 66313.531.06.53.045.06280.024400.0284
18M 81613.531.06.53.045.06287.024400.0334
18M 82013.531.06.53.045.06280.024400.0344
18M 82513.531.06.53.045.06281.024400.0354
18M 83213.531.06.53.045.06285.024400.0364
18M 84013.531.06.53.045.06281.024400.0374
18M 85013.531.06.53.045.06284.024400.0384
18M 86313.531.06.53.045.06289.024400.0394
22M102016.036.08.03.552.074128.024400.0444
22M102516.036.08.03.552.074130.024400.0454
22M103216.036.08.03.552.074134.024400.0464
22M104016.036.08.03.552.074140.024400.0474
22M105016.036.08.03.552.074143.024400.0484
22M106316.036.08.03.552.074156.024400.0489
22M108016.036.08.03.552.074157.024400.0494
25M122519.043.011.04.063.089205.024400.0544
25M123219.043.011.04.063.089209.024400.0554
25M124019.043.011.04.063.089215.024400.0564
25M125019.043.011.04.063.089222.024400.0574
25M126319.043.011.04.063.089232.024400.0584
25M128019.043.011.04.063.089240.024400.0594
30M163223.050.512.05.076.0108348.024400.0644
30M164023.050.512.05.076.0108357.024400.0654
30M165023.050.512.05.076.0108370.024400.0664
30M166323.050.512.05.076.0108386.024400.0674
30M168023.050.512.05.076.0108407.024400.0684

Application Example

Référence pièce
24400.0564
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSRayon de rotation R
(mm)
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Section de montage, longueur L
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
Lever colour

11.89 €

1 2 jours 1089124025M1219894311463black

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Composants associés Type de collier Mécanisme de serrage Sens de fonctionnement Horizontal
Forme Type à bouton Forme de levier de serrage en L Type à vis de serrage Forme de levier à bouton Levier simple
Type à section de montage Filetages Matériau du corps principal Alliage de zinc Traitement de surface du corps principal Autres
Section de montage, matériau Acier Section de montage, traitement de la surface Pellicule de trifer Inner Parts Material Steel, blackened, quality 5.8
Screw Steel, blackened, quality 5.8 Version with screw Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Vous vous trouvez sur la page de Manettes indexables, avec filetage, le numéro d'article est le suivant: 24400.0564.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 24400.0564.

Variantes de ce produit

Référence pièce
24400.0016
24400.0018
24400.0020
24400.0571
24400.0573
24400.0574
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSRayon de rotation R
(mm)
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Section de montage, longueur L
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
Lever colour

7.07 €

1 2 jours 103041613M4103024.543.530.5black

7.19 €

1 2 jours 103042013M4103024.543.530.5orange

7.19 €

1 2 jours 103042013M4103024.543.530.5black

12.57 €

1 Jour même

Stock

1089125025M1219894311463orange

12.57 €

1 2 jours 1089125025M1219894311463silver

12.57 €

1 Jour même

Stock

1089125025M1219894311463black

Assistance technique