Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
24390.0154
Référence pièce
|
---|
24390.0154 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Rayon de rotation R (mm) | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Section de montage, longueur L (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | Lever colour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.81 € | 2 | 2 jours | 10 | 45 | 6 | 20 | 14 | M6 | 10 | 45 | 24.5 | 4 | 3 | 35 | black |
Loading...
Application | Composants associés | Type de collier | Mécanisme de serrage | Sens de fonctionnement | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Type à bouton | Forme de levier à bouton | Levier simple | Type à section de montage | Filetages |
Matériau du corps principal | Alliage de zinc | Section de montage, matériau | Acier inoxydable | Inner Parts Material | Stainless steel 1.4305 |
Screw | Stainless steel 1.4305 | Version | with screw | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Manettes indexables, avec composants internes en inox, avec tige filetée, le numéro d'article est le suivant: 24390.0154.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 24390.0154.
Configurer
Propriétés de base
Type
Rayon de rotation R(mm)
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Section de montage, longueur L(mm)
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
Lever colour
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
24390.0016 |
24390.0018 |
24390.0020 |
24390.0161 |
24390.0164 |
24390.0171 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Rayon de rotation R (mm) | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Section de montage, longueur L (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | Lever colour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.32 € | 1 | 2 jours | 10 | 30 | 4 | 16 | 13 | M4 | 10 | 30 | 24.5 | 4 | 3.5 | 30.5 | black | |||
9.55 € | 1 | 2 jours | 10 | 30 | 4 | 20 | 13 | M4 | 10 | 30 | 24.5 | 4 | 3.5 | 30.5 | orange | |||
9.55 € | 1 | 2 jours | 10 | 30 | 4 | 20 | 13 | M4 | 10 | 30 | 24.5 | 4 | 3.5 | 30.5 | black | |||
10.10 € | 1 | 2 jours | 10 | 45 | 6 | 25 | 14 | M6 | 10 | 45 | 24.5 | 4 | 3 | 35 | orange | |||
10.10 € | 1 | 2 jours | 10 | 45 | 6 | 25 | 14 | M6 | 10 | 45 | 24.5 | 4 | 3 | 35 | black | |||
10.39 € | 1 | 2 jours | 10 | 45 | 6 | 32 | 14 | M6 | 10 | 45 | 24.5 | 4 | 3 | 35 | orange |