Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
24420.0010
Référence pièce
|
---|
24420.0010 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Rayon de rotation R (mm) | Section de montage, matériau | Section de montage, traitement de la surface | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Section de montage, longueur L (mm) | Inner Parts Material | t1 (mm) | t2 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | Threaded part | Lever colour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.02 € | 2 | 2 jours | 10 | 62 | Acier | Pellicule de trifer | 6 | 12.5 | Steel, nitrided, blackened | 12.5 | 5 | 18 | M6 | 24 | 62 | 34.5 | 50 | 3 | Steel, nitrided, blackened | orange |
Loading...
Application | Composants associés | Type de collier | Mécanisme de serrage | Sens de fonctionnement | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Type à bouton | Forme de levier à bouton | Levier simple | Type à section de montage | Taraudé |
Matériau du corps principal | Alliage de zinc | Version | with axial bearing and female thread | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Manettes indexables, le numéro d'article est le suivant: 24420.0010.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 24420.0010.
Configurer
Propriétés de base
Type
Rayon de rotation R(mm)
Section de montage, matériau
Section de montage, traitement de la surface
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Section de montage, longueur L(mm)
Inner Parts Material
t1(mm)
t2(mm)
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
Threaded part
Lever colour
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
24420.0012 |
24420.0110 |
24420.0112 |
24420.0210 |
24420.0212 |
24420.0310 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Rayon de rotation R (mm) | Section de montage, matériau | Section de montage, traitement de la surface | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Section de montage, longueur L (mm) | Inner Parts Material | t1 (mm) | t2 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | Threaded part | Lever colour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.02 € | 1 | 2 jours | 10 | 62 | Acier | Pellicule de trifer | 6 | 12.5 | Steel, nitrided, blackened | 12.5 | 5 | 18 | M6 | 24 | 62 | 34.5 | 50 | 3 | Steel, nitrided, blackened | black | |||
20.42 € | 1 | 3 jours | 10 | 74 | Acier | Pellicule de trifer | 8 | 14 | Steel, nitrided, blackened | 14 | 4.2 | 22 | M8 | 25 | 74 | 39.5 | 56 | 3.5 | Steel, nitrided, blackened | orange | |||
20.42 € | 1 | 2 jours | 10 | 74 | Acier | Pellicule de trifer | 8 | 14 | Steel, nitrided, blackened | 14 | 4.2 | 22 | M8 | 25 | 74 | 39.5 | 56 | 3.5 | Steel, nitrided, blackened | black | |||
21.88 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 89 | Acier | Pellicule de trifer | 10 | 18 | Steel, nitrided, blackened | 18 | 5.4 | 25 | M10 | 30 | 89 | 46.5 | 66 | 4 | Steel, nitrided, blackened | orange | |||
21.88 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 89 | Acier | Pellicule de trifer | 10 | 18 | Steel, nitrided, blackened | 18 | 5.4 | 25 | M10 | 30 | 89 | 46.5 | 66 | 4 | Steel, nitrided, blackened | black | |||
25.35 € | 1 | 2 jours | 10 | 108 | Acier | Pellicule de trifer | 12 | 26.5 | Steel, nitrided, blackened | 26.5 | 6.6 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | Steel, nitrided, blackened | orange |