Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
24390.0121
Référence pièce
|
---|
24390.0121 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Rayon de rotation R (mm) | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | t (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | Lever colour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 45 | 6 | ? 8 | 14 | M6 | 10 | 45 | 24.5 | 4 | 3 | 35 | orange |
Loading...
Application | Composants associés | Type de collier | Mécanisme de serrage | Sens de fonctionnement | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Type à bouton | Type à section de montage | Taraudé | Matériau du corps principal | Alliage de zinc |
Section de montage, matériau | Acier inoxydable | Inner Parts Material | Stainless steel 1.4305 | Threaded part | Stainless steel 1.4305 |
Version | with female thread | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Manettes indexables, avec composants internes en inox, avec taraudage, le numéro d'article est le suivant: 24390.0121.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 24390.0121.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Rayon de rotation R(mm)
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
t(mm)
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
Lever colour
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
24390.0038 |
24390.0111 |
24390.0114 |
24390.0124 |
24390.0321 |
24390.0324 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Rayon de rotation R (mm) | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | t (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | Lever colour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.57 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 4 | ? 9 | 13 | M4 | 10 | 30 | 24.5 | 4 | 3.5 | 30.5 | black | |||
8.93 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 45 | 5 | ? 8 | 14 | M5 | 10 | 45 | 24.5 | 4 | 3 | 35 | orange | |||
8.93 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 45 | 5 | ? 8 | 14 | M5 | 10 | 45 | 24.5 | 4 | 3 | 35 | black | |||
8.93 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 45 | 6 | ? 8 | 14 | M6 | 10 | 45 | 24.5 | 4 | 3 | 35 | black | |||
10.95 € | 1 | 3 jours | 10 | 62 | 8 | ? 10 | 18 | M8 | 13.5 | 62 | 31 | 6.5 | 3 | 45 | orange | |||
10.95 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 62 | 8 | ? 10 | 18 | M8 | 13.5 | 62 | 31 | 6.5 | 3 | 45 | black |