Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
24360.0030
Référence pièce
|
---|
24360.0030 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Section de montage, longueur L (mm) | t (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.28 € | 1 | Disponible | 2 jours | 10 | 12 | 17.5 | 14 | 28 | 12 | M10 | 12 | 41 | 17.5 | 15 |
Loading...
Application | Composants associés | Type de collier | Mécanisme de serrage | Forme | Type à bouton |
---|---|---|---|---|---|
Type à section de montage | Taraudé | Matériau du corps principal | Acier | Traitement de surface du corps principal | Pellicule de trifer |
Inner Parts Material | Sintered steel, black, steam oxidized | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Moyeux de serrage, à alésage de positionnement, le numéro d'article est le suivant: 24360.0030.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 24360.0030.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Section de montage, longueur L(mm)
t(mm)
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
l(mm)
b1(mm)
b2(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
24360.0010 |
24360.0040 |
24360.0050 |
24360.0060 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Section de montage, longueur L (mm) | t (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.02 € | 1 | 2 jours | 10 | 10 | 15.5 | 11 | 24 | 10 | M8 | 10 | 36 | 15.5 | 13 | ||
13.60 € | 1 | 2 jours | 10 | 14 | 17.5 | 14 | 28 | 14 | M10 | 12 | 41 | 17.5 | 15 | ||
16.45 € | 1 | 2 jours | 10 | 14 | 19.5 | 16 | 32 | 14 | M12 | 14 | 45 | 19.5 | 17 | ||
16.45 € | 1 | 2 jours | 10 | 16 | 19.5 | 16 | 32 | 16 | M12 | 14 | 45 | 19.5 | 17 |