Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22590.0106
![]() | Mounting pads can be used as foot or thrust pad. Not parallel bearing surfaces up to 15° degrees can be compensated. |
Dimensions | WS | Load capacity for static load max. | Operating temperature range | Weight | Art. No. | |||||||
d1 | l1 | d2 | l2 | h1 | h2 | t | min. | max. | ||||
~ | ||||||||||||
[mm] | [mm] | [kN] | [°C] | [g] | ||||||||
pad and ball element – picture 1, heat-treated steel | ||||||||||||
M 6 | – | 20 | – | 14 | 2.5 | 5.0 | 10 | 10 | – | 250 | 15.0 | 22590.0006 |
M 8 | – | 25 | – | 18 | 4.0 | 7.0 | 13 | 18 | – | 250 | 33.0 | 22590.0008 |
M10 | – | 32 | – | 22 | 5.0 | 9.0 | 17 | 20 | – | 250 | 67.0 | 22590.0010 |
M12 | – | 40 | – | 26 | 6.0 | 11.0 | 19 | 35 | – | 250 | 112.0 | 22590.0012 |
M16 | – | 50 | – | 32 | 7.0 | 13.5 | 24 | 45 | – | 250 | 254.0 | 22590.0016 |
M20 | – | 60 | – | 42 | 8.0 | 17.0 | 30 | 55 | – | 250 | 451.0 | 22590.0020 |
M24 | – | 60 | – | 45 | 9.5 | 19.0 | 36 | 65 | – | 250 | 498.0 | 22590.0024 |
pad and ball element – picture 1, stainless steel | ||||||||||||
M 6 | – | 20 | – | 14 | 2.5 | 5.0 | 10 | 8 | – | 250 | 15.0 | 22590.0206 |
M 8 | – | 25 | – | 18 | 4.0 | 7.0 | 13 | 14 | – | 250 | 33.0 | 22590.0208 |
M10 | – | 32 | – | 22 | 5.0 | 9.0 | 17 | 16 | – | 250 | 67.0 | 22590.0210 |
M12 | – | 40 | – | 26 | 6.0 | 11.0 | 19 | 28 | – | 250 | 113.0 | 22590.0212 |
M16 | – | 50 | – | 32 | 7.0 | 13.5 | 24 | 36 | – | 250 | 256.0 | 22590.0216 |
M20 | – | 60 | – | 42 | 8.0 | 17.0 | 30 | 44 | – | 250 | 452.0 | 22590.0220 |
M24 | – | 60 | – | 45 | 9.5 | 19.0 | 36 | 52 | – | 250 | 504.0 | 22590.0224 |
pad from thermoplastic, ball element from stainless steel – picture 1, thermoplastic | ||||||||||||
M 6 | – | 20 | – | 14 | 2.5 | 5.0 | 10 | 4 | -30 | 80 | 6.1 | 22590.0106 |
M 8 | – | 25 | – | 18 | 4.0 | 7.0 | 13 | 7 | -30 | 80 | 13.0 | 22590.0108 |
M10 | – | 32 | – | 22 | 5.0 | 9.0 | 17 | 10 | -30 | 80 | 26.0 | 22590.0110 |
M12 | – | 40 | – | 26 | 6.0 | 11.0 | 19 | 18 | -30 | 80 | 40.0 | 22590.0112 |
M16 | – | 50 | – | 32 | 7.0 | 13.5 | 24 | 20 | -30 | 80 | 75.0 | 22590.0116 |
M20 | – | 60 | – | 42 | 8.0 | 17.0 | 30 | 22 | -30 | 80 | 150.0 | 22590.0120 |
M24 | – | 60 | – | 45 | 9.5 | 19.0 | 36 | 25 | -30 | 80 | 184.0 | 22590.0124 |
pad and ball element with bolt from steel – picture 2, heat-treated steel | ||||||||||||
M 6 | 60 | 20 | 57.0 | 14 | 2.5 | – | 10 | 10 | – | 250 | 29.0 | 22590.0410 |
M 8 | 80 | 25 | 76.0 | 18 | 4.0 | – | 13 | 18 | – | 250 | 66.0 | 22590.0422 |
M10 | 100 | 32 | 95.5 | 22 | 5.0 | – | 17 | 20 | – | 250 | 133.0 | 22590.0438 |
M10 | 150 | 32 | 145.5 | 22 | 5.0 | – | 17 | 20 | – | 250 | 156.0 | 22590.0442 |
M12 | 100 | 40 | 94.5 | 26 | 6.0 | – | 19 | 35 | – | 250 | 237.0 | 22590.0452 |
M12 | 150 | 40 | 144.5 | 26 | 6.0 | – | 19 | 35 | – | 250 | 283.0 | 22590.0456 |
M16 | 100 | 50 | 94.0 | 32 | 7.0 | – | 24 | 45 | – | 250 | 460.0 | 22590.0468 |
M16 | 200 | 50 | 194.0 | 32 | 7.0 | – | 24 | 45 | – | 250 | 608.0 | 22590.0472 |
M20 | 100 | 60 | 92.5 | 42 | 8.0 | – | 30 | 55 | – | 250 | 781.0 | 22590.0482 |
M20 | 200 | 60 | 192.5 | 42 | 8.0 | – | 30 | 55 | – | 250 | 1015.0 | 22590.0488 |
M24 | 100 | 60 | 91.0 | 45 | 9.5 | – | 36 | 65 | – | 250 | 994.0 | 22590.0495 |
M24 | 200 | 60 | 191.0 | 45 | 9.5 | – | 36 | 65 | – | 250 | 1320.0 | 22590.0498 |
pad and ball element with bolt from steel – picture 2, stainless steel | ||||||||||||
M 6 | 60 | 20 | 57.0 | 14 | 2.5 | – | 10 | 8 | – | 250 | 29.0 | 22590.0610 |
M 8 | 80 | 25 | 76.0 | 18 | 4.0 | – | 13 | 14 | – | 250 | 66.0 | 22590.0622 |
M10 | 100 | 32 | 95.5 | 22 | 5.0 | – | 17 | 16 | – | 250 | 134.0 | 22590.0638 |
M10 | 150 | 32 | 145.5 | 22 | 5.0 | – | 17 | 16 | – | 250 | 158.0 | 22590.0642 |
M12 | 100 | 40 | 94.5 | 26 | 6.0 | – | 19 | 28 | – | 250 | 212.0 | 22590.0652 |
M12 | 150 | 40 | 144.5 | 26 | 6.0 | – | 19 | 28 | – | 250 | 248.0 | 22590.0656 |
M16 | 100 | 50 | 94.0 | 32 | 7.0 | – | 24 | 36 | – | 250 | 412.0 | 22590.0668 |
M16 | 200 | 50 | 194.0 | 32 | 7.0 | – | 24 | 36 | – | 250 | 624.0 | 22590.0672 |
M20 | 100 | 60 | 92.5 | 42 | 8.0 | – | 30 | 44 | – | 250 | 790.0 | 22590.0682 |
M20 | 200 | 60 | 192.5 | 42 | 8.0 | – | 30 | 44 | – | 250 | 1031.0 | 22590.0688 |
M24 | 100 | 60 | 91.0 | 45 | 9.5 | – | 36 | 52 | – | 250 | 1001.0 | 22590.0695 |
M24 | 200 | 60 | 191.0 | 45 | 9.5 | – | 36 | 52 | – | 250 | 1323.0 | 22590.0698 |
pad from thermoplastic, ball element with bolt from stainless steel – picture 2, thermoplastic | ||||||||||||
M 6 | 60 | 20 | 57.0 | 14 | 2.5 | – | 10 | 4 | -30 | 80 | 20.0 | 22590.0510 |
M 8 | 80 | 25 | 76.0 | 18 | 4.0 | – | 13 | 7 | -30 | 80 | 46.0 | 22590.0522 |
M10 | 100 | 32 | 95.5 | 22 | 5.0 | – | 17 | 10 | -30 | 80 | 93.0 | 22590.0538 |
M10 | 150 | 32 | 145.5 | 22 | 5.0 | – | 17 | 10 | -30 | 80 | 117.0 | 22590.0542 |
M12 | 100 | 40 | 94.5 | 26 | 6.0 | – | 19 | 18 | -30 | 80 | 139.0 | 22590.0552 |
M12 | 150 | 40 | 144.5 | 26 | 6.0 | – | 19 | 18 | -30 | 80 | 175.0 | 22590.0556 |
M16 | 100 | 50 | 94.0 | 32 | 7.0 | – | 24 | 20 | -30 | 80 | 300.0 | 22590.0568 |
M16 | 200 | 50 | 194.0 | 32 | 7.0 | – | 24 | 20 | -30 | 80 | 399.0 | 22590.0572 |
M20 | 100 | 60 | 92.5 | 42 | 8.0 | – | 30 | 22 | -30 | 80 | 523.0 | 22590.0582 |
M20 | 200 | 60 | 192.5 | 42 | 8.0 | – | 30 | 22 | -30 | 80 | 759.0 | 22590.0588 |
M24 | 100 | 60 | 91.0 | 45 | 9.5 | – | 36 | 25 | -30 | 80 | 735.0 | 22590.0595 |
M24 | 200 | 60 | 191.0 | 45 | 9.5 | – | 36 | 25 | -30 | 80 | 1041.0 | 22590.0598 |
Référence pièce
|
---|
22590.0106 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de forme de boulon de réglage | Matériau du filetage | Traitement de surface du filetage | Matériau du corps | Traitement de surface du corps principal | Matériaux caoutchouc inférieurs | Hauteur du corps principal H (mm) | h2 (mm) | d1 | d2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | t (mm) | WS (mm) | Temperature max. (°C) | Temperature min. (°C) | Load capacity for static load max. (kN) | Ball element | Pad | Lock nut | Ball element with bolt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.41 € | 1 | 2 jours | 10 | - | Acier inoxydable | - | Acier inoxydable | - | Polyacétal | ~ 14 | 2.5 | M6 | 20 | - | - | 5 | 10 | 80 | -30 | 4 | Stainless steel 1.4305 | Thermoplastic POM | - | - |
Loading...
Type | Type à boulon de réglage | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Patins articulés, le numéro d'article est le suivant: 22590.0106.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22590.0106.
Configurer
Propriétés de base
Type de forme de boulon de réglage
Traitement de surface du filetage
Traitement de surface du corps principal
l1(mm)
l2(mm)
Lock nut
Ball element with bolt
Type
Matériau du filetage
Matériau du corps
Matériaux caoutchouc inférieurs
Hauteur du corps principal H(mm)
h2(mm)
d1
d2(mm)
t(mm)
WS(mm)
Temperature max.(°C)
Temperature min.(°C)
Load capacity for static load max.(kN)
Ball element
Pad
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22590.0012 |
22590.0016 |
22590.0020 |
22590.0108 |
22590.0110 |
22590.0112 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type de forme de boulon de réglage | Matériau du filetage | Traitement de surface du filetage | Matériau du corps | Traitement de surface du corps principal | Matériaux caoutchouc inférieurs | Hauteur du corps principal H (mm) | h2 (mm) | d1 | d2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | t (mm) | WS (mm) | Temperature max. (°C) | Temperature min. (°C) | Load capacity for static load max. (kN) | Ball element | Pad | Lock nut | Ball element with bolt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.39 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | - | Acier | Revêtement oxydé noir | Acier | Revêtement oxydé noir | - | ~ 26 | 6 | M12 | 40 | - | - | 11 | 19 | 250 | - | 35 | Free cutting steel, induction-hardened. | Heat-treated steel, tempered | - | - | |||
23.02 € | 1 | 3 jours | 10 | - | Acier | Revêtement oxydé noir | Acier | Revêtement oxydé noir | - | ~ 32 | 7 | M16 | 50 | - | - | 13.5 | 24 | 250 | - | 45 | Free cutting steel, induction-hardened. | Heat-treated steel, tempered | - | - | |||
30.69 € | 1 | 2 jours | 10 | - | Acier | Revêtement oxydé noir | Acier | Revêtement oxydé noir | - | ~ 42 | 8 | M20 | 60 | - | - | 17 | 30 | 250 | - | 55 | Free cutting steel, induction-hardened. | Heat-treated steel, tempered | - | - | |||
9.79 € | 1 | 2 jours | 10 | - | Acier inoxydable | - | Acier inoxydable | - | Polyacétal | ~ 18 | 4 | M8 | 25 | - | - | 7 | 13 | 80 | -30 | 7 | Stainless steel 1.4305 | Thermoplastic POM | - | - | |||
12.66 € | 1 | 2 jours | 10 | - | Acier inoxydable | - | Acier inoxydable | - | Polyacétal | ~ 22 | 5 | M10 | 32 | - | - | 9 | 17 | 80 | -30 | 10 | Stainless steel 1.4305 | Thermoplastic POM | - | - | |||
17.39 € | 1 | 2 jours | 10 | - | Acier inoxydable | - | Acier inoxydable | - | Polyacétal | ~ 26 | 6 | M12 | 40 | - | - | 11 | 19 | 80 | -30 | 18 | Stainless steel 1.4305 | Thermoplastic POM | - | - |