Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
25120.0116
![]() | For levelling of machines and installations. For vertical adjustment, the self-locking height-adjusting elements are fitted with a fine-pitch thread. All elements have a throughgoing bore for fastening purposes. A turn-out lock serves as height limit for the maximum adjustment height. |
Dimensions | Stroke | For screw | Load capacity for static load max. | Load capacity max. | Weight | Art. No. | ||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | |||||
~ | ~ | ~ | ||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [g] | |||||
6.6 | 25 | M15 x 1 | 28 | 43 | 15 | M 6 | 40 | 30.7 | 68 | 25120.0106 |
6.6 | 32 | M20 x 1 | 35 | 55 | 20 | M 6 | 65 | 55.7 | 161 | 25120.0112 |
9.0 | 32 | M20 x 1 | 35 | 55 | 20 | M 8 | 65 | 48.0 | 152 | 25120.0114 |
11.0 | 32 | M20 x 1 | 35 | 55 | 20 | M10 | 65 | 37.9 | 142 | 25120.0116 |
11.0 | 45 | M30 x 1,5 | 42 | 67 | 25 | M10 | 120 | 92.9 | 371 | 25120.0122 |
13.5 | 45 | M30 x 1,5 | 42 | 67 | 25 | M12 | 120 | 80.4 | 356 | 25120.0124 |
17.5 | 45 | M30 x 1,5 | 42 | 67 | 25 | M16 | 120 | 45.5 | 326 | 25120.0126 |
17.5 | 58 | M40 x 1,5 | 54 | 86 | 32 | M16 | 210 | 136.0 | 835 | 25120.0132 |
22.0 | 58 | M40 x 1,5 | 54 | 86 | 32 | M20 | 210 | 90.0 | 771 | 25120.0134 |
26.0 | 58 | M40 x 1,5 | 54 | 86 | 32 | M24 | 210 | 37.0 | 705 | 25120.0136 |
22.0 | 70 | M50 x 1,5 | 66 | 106 | 40 | M20 | 330 | 210.0 | 1421 | 25120.0142 |
26.0 | 70 | M50 x 1,5 | 66 | 106 | 40 | M24 | 330 | 157.0 | 1329 | 25120.0144 |
33.0 | 70 | M50 x 1,5 | 66 | 106 | 40 | M30 | 330 | 53.0 | 1167 | 25120.0146 |
For height adjusting element size | Dimensions of sickle spanner DIN 1810, form A | Weight | Art. No. | |
d2 | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||
sickle spanner for vertical adjustment | ||||
![]() | 25 | 25 – 28 | 45 | 25120.0981 |
32 | 30 – 32 | 46 | 25120.0982 | |
45 | 45 – 50 | 156 | 25120.0983 | |
58 | 58 – 62 | 250 | 25120.0984 | |
70 | 68 – 75 | 253 | 25120.0985 |
Référence pièce
|
---|
25120.0116 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | d1 | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Stroke l3 (mm) | Load capacity for static load max. (kN) | Load capacity for static load (kN) | For screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.97 € | 20 | 2 jours | 10 | 11 | 32 | M20 x 1 | ~ 35 | ~ 55 | ~ 20 | 65 | 37.9 | M10 |
Loading...
Type | Avec fonction de réglage auto de la hauteur | Matériau du filetage | Acier | Traitement de surface du filetage | Zingage |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | Acier | Traitement de surface du corps principal | Zingage | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Eléments de réglage en hauteur, version haute, le numéro d'article est le suivant: 25120.0116.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 25120.0116.
Configurer
Propriétés de base
Type
d1
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Stroke l3(mm)
Load capacity for static load max.(kN)
Load capacity for static load(kN)
For screw
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
25120.0106 |
25120.0112 |
25120.0114 |
25120.0122 |
25120.0124 |
25120.0126 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | d1 | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Stroke l3 (mm) | Load capacity for static load max. (kN) | Load capacity for static load (kN) | For screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.25 € | 1 | 3 jours | 10 | 6.6 | 25 | M15 x 1 | ~ 28 | ~ 43 | ~ 15 | 40 | 30.7 | M6 | |||
47.97 € | 1 | 2 jours | 10 | 6.6 | 32 | M20 x 1 | ~ 35 | ~ 55 | ~ 20 | 65 | 55.7 | M6 | |||
47.97 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 9 | 32 | M20 x 1 | ~ 35 | ~ 55 | ~ 20 | 65 | 48 | M8 | |||
53.01 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 11 | 45 | M30 x 1,5 | ~ 42 | ~ 67 | ~ 25 | 120 | 92.9 | M10 | |||
53.01 € | 1 | 2 jours | 10 | 13.5 | 45 | M30 x 1,5 | ~ 42 | ~ 67 | ~ 25 | 120 | 80.4 | M12 | |||
53.01 € | 1 | 2 jours | 10 | 17.5 | 45 | M30 x 1,5 | ~ 42 | ~ 67 | ~ 25 | 120 | 45.5 | M16 |