Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
25120.0236
For levelling of machines and installations when bearing surfaces are not parallel. For vertical adjustment, the self-locking height-adjusting elements are fitted with a fine-pitch thread. All elements have a throughgoing bore for fastening purposes. A turn-out lock serves as height limit for the maximum adjustment height. |
Dimensions | Stroke | For screw | Load capacity for static load max. | Load capacity max. | Weight | Art. No. | ||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | |||||
~ | ~ | ~ | ||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [g] | |||||
6.6 | 25 | M15 x 1 | 22 | 26 | 4 | M 6 | 40 | 30.7 | 66 | 25120.0206 |
6.6 | 32 | M20 x 1 | 26 | 31 | 5 | M 6 | 65 | 55.7 | 131 | 25120.0212 |
9.0 | 32 | M20 x 1 | 26 | 31 | 5 | M 8 | 65 | 48.0 | 124 | 25120.0214 |
11.0 | 32 | M20 x 1 | 26 | 31 | 5 | M10 | 65 | 37.9 | 117 | 25120.0216 |
11.0 | 45 | M30 x 1,5 | 34 | 41 | 7 | M10 | 120 | 92.9 | 340 | 25120.0222 |
13.5 | 45 | M30 x 1,5 | 34 | 41 | 7 | M12 | 120 | 80.4 | 320 | 25120.0224 |
17.5 | 45 | M30 x 1,5 | 34 | 41 | 7 | M16 | 120 | 45.5 | 324 | 25120.0226 |
17.5 | 58 | M40 x 1,5 | 44 | 53 | 9 | M16 | 210 | 136.0 | 775 | 25120.0232 |
22.0 | 58 | M40 x 1,5 | 44 | 53 | 9 | M20 | 210 | 90.0 | 641 | 25120.0234 |
26.0 | 58 | M40 x 1,5 | 44 | 53 | 9 | M24 | 210 | 37.0 | 683 | 25120.0236 |
22.0 | 70 | M50 x 1,5 | 50 | 60 | 10 | M20 | 330 | 210.0 | 1157 | 25120.0242 |
26.0 | 70 | M50 x 1,5 | 50 | 60 | 10 | M24 | 330 | 157.0 | 1114 | 25120.0244 |
33.0 | 70 | M50 x 1,5 | 50 | 60 | 10 | M30 | 330 | 53.0 | 990 | 25120.0246 |
For height adjusting element size | Dimensions of sickle spanner DIN 1810, form A | Weight | Art. No. | |
d2 | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||
sickle spanner for vertical adjustment | ||||
25 | 25 – 28 | 45 | 25120.0981 | |
32 | 30 – 32 | 46 | 25120.0982 | |
45 | 45 – 50 | 156 | 25120.0983 | |
58 | 58 – 62 | 250 | 25120.0984 | |
70 | 68 – 75 | 253 | 25120.0985 |
Référence pièce
|
---|
25120.0236 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du filetage | Traitement de surface du filetage | d1 | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Stroke l3 (mm) | Load capacity for static load max. (kN) | Load capacity for static load (kN) | Size Range (mm) | For height adjusting element size d2 (mm) | For screw | Conflict Minerals free | REACH compliant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.21 € | 1 | 3 jours | 10 | Acier | Zingage | 26 | 58 | M40 x 1,5 | ~ 44 | ~ 53 | ~ 9 | 210 | 37 | - | - | M24 | yes | yes |
Loading...
Type | Avec fonction de réglage auto de la hauteur | Matériau du corps | Acier | Traitement de surface du corps principal | Zingage |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Eléments de réglage en hauteur, le numéro d'article est le suivant: 25120.0236.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 25120.0236.
Configurer
Propriétés de base
Size Range(mm)
For height adjusting element size d2(mm)
Type
Matériau du filetage
Traitement de surface du filetage
d1
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Stroke l3(mm)
Load capacity for static load max.(kN)
Load capacity for static load(kN)
For screw
Conflict Minerals free
REACH compliant
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
25120.0216 |
25120.0222 |
25120.0224 |
25120.0242 |
25120.0244 |
25120.0246 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau du filetage | Traitement de surface du filetage | d1 | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Stroke l3 (mm) | Load capacity for static load max. (kN) | Load capacity for static load (kN) | Size Range (mm) | For height adjusting element size d2 (mm) | For screw | Conflict Minerals free | REACH compliant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.87 € | 4 | 2 jours | 10 | Acier | Zingage | 11 | 32 | M20 x 1 | ~ 26 | ~ 31 | ~ 5 | 65 | 37.9 | - | - | M10 | yes | yes | |||
66.18 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Zingage | 11 | 45 | M30 x 1,5 | ~ 34 | ~ 41 | ~ 7 | 120 | 92.9 | - | - | M10 | yes | yes | |||
66.18 € | 4 | 2 jours | 10 | Acier | Zingage | 13.5 | 45 | M30 x 1,5 | ~ 34 | ~ 41 | ~ 7 | 120 | 80.4 | - | - | M12 | yes | yes | |||
137.47 € | 1 | 3 jours | 10 | Acier | Zingage | 22 | 70 | M50 x 1,5 | ~ 50 | ~ 60 | ~ 10 | 330 | 210 | - | - | M20 | yes | yes | |||
137.47 € | 1 | 3 jours | 10 | Acier | Zingage | 26 | 70 | M50 x 1,5 | ~ 50 | ~ 60 | ~ 10 | 330 | 157 | - | - | M24 | yes | yes | |||
137.47 € | 4 | 2 jours | 10 | Acier | Zingage | 33 | 70 | M50 x 1,5 | ~ 50 | ~ 60 | ~ 10 | 330 | 53 | - | - | M30 | yes | yes |