Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
![]() | The compact spherical washer / conical seat is a permanently fastened component of spherical washer and conical seat offering the following benefits: • function-safety, • secured against loss, • quick and rational assembly, • simplified stock holding, • swiveling range max. 4°. |
Dimensions | For pin | For screws | Load capacity for static load max. | Torque for screwed connections1) max. | Weight | Art. No. | |||
d1 | d2 | d3 | h | d6 | d6 | ||||
H13 | |||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [Nm] | [g] | ||||
Heat-treated steel | |||||||||
6.4 | 7.4 | 13 | 7.0 | 6 | M 6 | 9 | 10 | 4.0 | 23050.0506 |
8.4 | 9.7 | 17 | 8.5 | 8 | M 8 | 17 | 25 | 9.1 | 23050.0508 |
10.5 | 12.0 | 21 | 10.4 | 10 | M10 | 26 | 46 | 17.0 | 23050.0510 |
13.0 | 14.8 | 25 | 13.1 | 12 | M12 | 38 | 82 | 28.0 | 23050.0512 |
17.0 | 19.7 | 32 | 17.0 | 16 | M16 | 73 | 206 | 60.0 | 23050.0516 |
21.0 | 24.6 | 40 | 20.3 | 20 | M20 | 117 | 407 | 113.0 | 23050.0520 |
Stainless steel | |||||||||
6.4 | 7.4 | 13 | 7.0 | 6 | M 6 | 6 | 6 | 4.0 | 23050.0556 |
8.4 | 9.7 | 17 | 8.5 | 8 | M 8 | 12 | 16 | 9.3 | 23050.0558 |
10.5 | 12.0 | 21 | 10.4 | 10 | M10 | 16 | 32 | 17.0 | 23050.0560 |
13.0 | 14.8 | 25 | 13.1 | 12 | M12 | 24 | 56 | 28.0 | 23050.0562 |
17.0 | 19.7 | 32 | 17.0 | 16 | M16 | 45 | 135 | 60.0 | 23050.0566 |
21.0 | 24.6 | 40 | 20.3 | 20 | M20 | 71 | 280 | 113.0 | 23050.0570 |
Référence pièce
|
---|
23050.0506 |
23050.0508 |
23050.0510 |
23050.0512 |
23050.0516 |
23050.0520 |
23050.0556 |
23050.0558 |
23050.0560 |
23050.0562 |
23050.0566 |
23050.0570 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | D.I. d (mm) | Épaisseur T (mm) | Matériau : acier inoxydable | D.E. D (mm) | d2 (mm) | For pin d6 (mm) | h (mm) | Load capacity for static load max. (kN) | Suitable for | Conical seat | Spherical washer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.94 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | 6.4 | 7 | - | 13 | 7.4 | 6 | 7 | 9 | M6 | Heat-treated steel, heat treated | Case-hardened steel, case hardened | |||
8.58 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | 8.4 | 8.5 | - | 17 | 9.7 | 8 | 8.5 | 17 | M8 | Heat-treated steel, heat treated | Case-hardened steel, case hardened | |||
9.79 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | 10.5 | 10.4 | - | 21 | 12 | 10 | 10.4 | 26 | M10 | Heat-treated steel, heat treated | Case-hardened steel, case hardened | |||
10.09 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | 13 | 13.1 | - | 25 | 14.8 | 12 | 13.1 | 38 | M12 | Heat-treated steel, heat treated | Case-hardened steel, case hardened | |||
11.96 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | 17 | 17 | - | 32 | 19.7 | 16 | 17 | 73 | M16 | Heat-treated steel, heat treated | Case-hardened steel, case hardened | |||
15.72 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | 21 | 20.3 | - | 40 | 24.6 | 20 | 20.3 | 117 | M20 | Heat-treated steel, heat treated | Case-hardened steel, case hardened | |||
9.57 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | 6.4 | 7 | EN 1.4305 Équiv. | 13 | 7.4 | 6 | 7 | - | M6 | Stainless steel 1.4305 | Stainless steel 1.4305 | |||
10.61 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | 8.4 | 8.5 | EN 1.4305 Équiv. | 17 | 9.7 | 8 | 8.5 | - | M8 | Stainless steel 1.4305 | Stainless steel 1.4305 | |||
12.11 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier inoxydable | 10.5 | 10.4 | EN 1.4305 Équiv. | 21 | 12 | 10 | 10.4 | - | M10 | Stainless steel 1.4305 | Stainless steel 1.4305 | |||
13.50 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | 13 | 13.1 | EN 1.4305 Équiv. | 25 | 14.8 | 12 | 13.1 | - | M12 | Stainless steel 1.4305 | Stainless steel 1.4305 | |||
16.36 € | 10 | 4 jours | 10 | Acier inoxydable | 17 | 17 | EN 1.4305 Équiv. | 32 | 19.7 | 16 | 17 | - | M16 | Stainless steel 1.4305 | Stainless steel 1.4305 | |||
22.09 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | 21 | 20.3 | EN 1.4305 Équiv. | 40 | 24.6 | 20 | 20.3 | - | M20 | Stainless steel 1.4305 | Stainless steel 1.4305 |
Loading...
Type (application) | Special Configurations | Type | Washer set | Norm | DIN 6319 |
---|---|---|---|---|---|
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
D.I. d(mm)
Épaisseur T(mm)
Matériau : acier inoxydable
D.E. D(mm)
d2(mm)
For pin d6(mm)
h(mm)
Load capacity for static load max.(kN)
Suitable for
Conical seat
Spherical washer
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles