Petit mousqueton (avec verrou)

Petit mousqueton (avec verrou)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· The terminal metal fittings, etc., of the chain can be removed with one touch.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PK-6

Référence pièce
PK-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.53 €

6.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mousquetons / snap détails crochet Sans serrure Type Mousqueton Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Dimension D(mm) 6 Dimension L(mm) 67 Charge utile 80kg
Dimension S(mm) 10

Vous vous trouvez sur la page de Petit mousqueton (avec verrou), le numéro d'article est le suivant: PK-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PK-6.

Assistance technique