Petit mousqueton (type standard)

Petit mousqueton (type standard)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· The terminal metal fittings, etc., of the chain can be removed with one touch.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P-10

Référence pièce
P-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

28.10 €

12.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mousquetons / snap détails crochet Sans serrure Type Mousqueton Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Dimension D(mm) 10 Dimension L(mm) 90 Charge utile 150kg
Dimension S(mm) 14

Vous vous trouvez sur la page de Petit mousqueton (type standard), le numéro d'article est le suivant: P-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-10.

Assistance technique