Clip KT forgé (type produit F norme JIS)

Clip KT forgé (type produit F norme JIS)
  • Remise sur volume
[Usage]
· Supporting the backbone of the core industry, such as carrying, forwarding and cargo operations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D25

Référence pièce
D25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

56.75 €

1 Disponible 11 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clip pour fils Matériau Fer / forgé Nominal 24~25
Diamètre de vis M20 Traitement de surface Zingage à chaud Dimension L(mm) 110
Dimension S(mm) 65

Vous vous trouvez sur la page de Clip KT forgé (type produit F norme JIS), le numéro d'article est le suivant: D25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D25.

Assistance technique