Rondelle élastique LOCK ONE avec prévention contre le desserrage / les chutes

Rondelle élastique LOCK ONE avec prévention contre le desserrage / les chutes
  • Remise sur volume
· A new innovation in loosening-prevention products
· Passed tests that employ NAS3350 standard shock-type vibration testing apparatus, providing the ultimate in reliability. Can help to reduce maintenance and inspection work.
· Can be inserted along with a nut into a 12 point socket, allowing work to be completed in a single step. The spring structure allows for smooth installation.
· Made using SUS304J3WPB, allowing it to be used in environments that are potentially corrosive or subject to extreme temperatures.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LOCKONE-M4
LOCKONE-M5
LOCKONE-M6
LOCKONE-M8
LOCKONE-M10
LOCKONE-M12
LOCKONE-M16
LOCKONE-M20
LOCKONE-M22
LOCKONE-M24
LOCKONE-W1/2
LOCKONE-W3/8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Vis nominale (pouce) Côté opposé (S)
(mm)
Ligne d'angle (w×t)
(mm)
Hauteur (environ H)
(mm)

0.51 €

1 Disponible 6 jours 104-70.50×0.351.40

0.56 €

1 Disponible 6 jours 105-80.60×0.401.60

0.65 €

1 Disponible 6 jours 106-100.70×0.502.00

0.76 €

1 Disponible 6 jours 108-130.88×0.632.50

0.93 €

1 Disponible 6 jours 1010-171.05×0.753.00

1.40 €

1 Disponible 6 jours 1012-191.23×0.883.50

2.85 €

1 Disponible 6 jours 1016-241.40×1.004.00

4.91 €

1 Disponible 6 jours 1020-301.75×1.255.00

4.56 €

1 Disponible 6 jours 1022-321.75×1.255.00

6.71 €

1 Disponible 6 jours 1024-362.10×1.506.00

1.27 €

1 Disponible 6 jours 10-1/2211.40×1.004.40

1.06 €

1 Disponible 6 jours 10-3/8171.05×0.753.00

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Prévention contre le desserrage Type Ressort de prévention contre le desserrage et les chutes Traitement de surface N/A
Traitement de surface (détaillé) N/A

Assistance technique