Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FRCA38-W300-P75-L3000 |
FRCP38-W300-P100-L3000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du rouleau | Pas de rouleau P (mm) | Épaisseur du rouleau t (mm) | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
790.12 € | 1 | 11 jours | 10 | [Aluminium] Aluminium | 75 | 1.5 | 20.2 | ||
794.23 € | 1 | 11 jours | 10 | Résine | 100 | 2 | 13.1 |
Loading...
Diamètre du rouleau(Ø) | 38 | Largeur de rouleau l1(mm) | 300 | Application | Pour le transport de petites pièces |
---|---|---|---|---|---|
Type de profilé extrudé | Droit | Type à rouleau | Droit | Matériau du profilé | Aluminium |
Traitement de surface du profilé | NA | Traitement de surface du rouleau | NA | Hauteur externe (lors du déploiement)(mm) | 134 |
Régulateur de vitesse | NA | Spécifications | Standard | Hauteur externe (lors du pliage)(mm) | 67 |
Largeur d'unité l2(mm) | 370 | Dimension en extension L(mm) | 3000 | Dimension en pliage L/2(mm) | 1500 |
Résistance à la charge(kg) | 20 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du rouleau
Pas de rouleau P(mm)
Épaisseur du rouleau t(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles