Vis épaulée / hexagone interne / A2-50 / filetage en pouces UNF, UNC / IN51

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IN51.00440.015
IN51.00440.025
IN51.00440.040
IN51.00440.050
IN51.00440.060
IN51.00440.100
IN51.00440.120
IN51.00440.140
IN51.00832.120
IN51.01024.040
IN51.01024.050
IN51.01024.140
IN51.01032.020
IN51.01032.025
IN51.01032.030
IN51.01032.040
IN51.01032.060
IN51.02020.030
IN51.02020.060
IN51.02020.070
IN51.02020.100
IN51.02020.200
IN51.03016.040
IN51.03016.100
IN51.03016.120
IN51.03016.140
IN51.03016.160
IN51.03016.200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L Type de filetage Vis nominale (pouce) Longueur du filetage E
(pouce)
Nombre de stries du filetage Nominal Diamètre extérieur de l'épaulement
(pouces)
Diamètre extérieur de tête A
(pouces)
Hauteur de tête H
(pouces)
Taille de douille J
(pouces)

30.52 €

1 Disponible 7 jours 103/16UNC unifié, gros filetN° 40.157401/8-(4-40)0.12440.2500.1255/64

30.92 €

1 Disponible 7 jours 105/16UNC unifié, gros filetN° 40.157401/8-(4-40)0.12440.2500.1255/64

30.86 €

1 Disponible 7 jours 101/2UNC unifié, gros filetN° 40.157401/8-(4-40)0.12440.2500.1255/64

31.42 €

1 Disponible 7 jours 105/8UNC unifié, gros filetN° 40.157401/8-(4-40)0.12440.2500.1255/64

33.50 €

1 Disponible 7 jours 103/4UNC unifié, gros filetN° 40.157401/8-(4-40)0.12440.2500.1255/64

34.81 €

1 Disponible 7 jours 101UNC unifié, gros filetN° 40.157401/8-(4-40)0.12440.2500.1255/64

37.01 €

1 Disponible 7 jours 101 1/4UNC unifié, gros filetN° 40.157401/8-(4-40)0.12440.2500.1255/64

38.19 €

1 Disponible 7 jours 101 1/2UNC unifié, gros filetN° 40.157401/8-(4-40)0.12440.2500.1255/64

39.11 €

1 Disponible 7 jours 101 1/4UNC unifié, gros filetN° 80.189323/16-(8-32)0.18630.3110.1573/32

30.86 €

1 Disponible 7 jours 101/2UNC unifié, gros filetN° 100.375241/4-(10-24)0.24800.3750.1881/8

32.70 €

1 Disponible 7 jours 105/8UNC unifié, gros filetN° 100.375241/4-(10-24)0.24800.3750.1881/8

52.10 €

1 Disponible 7 jours 101 1/2UNC unifié, gros filetN° 100.375241/4-(10-24)0.24800.3750.1881/8

28.84 €

1 Disponible 7 jours 101/4UNF fin unifiéN° 100.375321/4-(10-32)0.24800.3750.1881/8

28.84 €

1 Disponible 7 jours 105/16UNF fin unifiéN° 100.375321/4-(10-32)0.24800.3750.1881/8

28.80 €

1 Disponible 7 jours 103/8UNF fin unifiéN° 100.375321/4-(10-32)0.24800.3750.1881/8

30.86 €

1 Disponible 7 jours 101/2UNF fin unifiéN° 100.375321/4-(10-32)0.24800.3750.1881/8

36.66 €

1 Disponible 7 jours 103/4UNF fin unifiéN° 100.375321/4-(10-32)0.24800.3750.1881/8

39.28 €

1 Disponible 10 jours 103/8UNC unifié, gros filet1/40.438205/16-(1/4-20)0.31050.4380.2195/32

46.90 €

1 Disponible 11 jours 103/4UNC unifié, gros filet1/40.438205/16-(1/4-20)0.31050.4380.2195/32

47.84 €

1 Disponible 7 jours 107/8UNC unifié, gros filet1/40.438205/16-(1/4-20)0.31050.4380.2195/32

48.77 €

1 Disponible 7 jours 101UNC unifié, gros filet1/40.438205/16-(1/4-20)0.31050.4380.2195/32

101.18 €

1 Disponible 7 jours 102UNC unifié, gros filet1/40.438205/16-(1/4-20)0.31050.4380.2195/32

89.59 €

1 Disponible 7 jours 101/2UNC unifié, gros filet3/80.625161/2-(3/8-16)0.49800.7500.3121/4

82.35 €

1 Disponible 7 jours 101UNC unifié, gros filet3/80.625161/2-(3/8-16)0.49800.7500.3121/4

85.38 €

1 Disponible 7 jours 101 1/4UNC unifié, gros filet3/80.625161/2-(3/8-16)0.49800.7500.3121/4

107.60 €

1 Disponible 7 jours 101 1/2UNC unifié, gros filet3/80.625161/2-(3/8-16)0.49800.7500.3121/4

109.49 €

1 Disponible 7 jours 101 3/4UNC unifié, gros filet3/80.625161/2-(3/8-16)0.49800.7500.3121/4

119.44 €

1 Disponible 7 jours 102UNC unifié, gros filet3/80.625161/2-(3/8-16)0.49800.7500.3121/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Matériau Acier inoxydable A2 Traitement de surface Passivé
Forme du trou de montage Six pans creux Niveau de résistance (acier inoxydable) A2-50 Forme de base À épaulement
Application Standard Remarque Norme : ASME B18.3

Assistance technique