Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
IN51.00440.140
Référence pièce
|
---|
IN51.00440.140 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur L | Type de filetage | Vis nominale (pouce) | Longueur du filetage E (pouce) | Nombre de stries du filetage | Nominal | Diamètre extérieur de l'épaulement (pouces) | Diamètre extérieur de tête A (pouces) | Hauteur de tête H (pouces) | Taille de douille J (pouces) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.19 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1 1/2 | UNC unifié, gros filet | N° 4 | 0.157 | 40 | 1/8-(4-40) | 0.1244 | 0.250 | 0.125 | 5/64 |
Loading...
Forme détaillée | Standard | Matériau | Acier inoxydable A2 | Traitement de surface | Passivé |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | Six pans creux | Niveau de résistance (acier inoxydable) | A2-50 | Forme de base | À épaulement |
Application | Standard | Remarque | Norme : ASME B18.3 |
Vous vous trouvez sur la page de Vis épaulée / hexagone interne / A2-50 / filetage en pouces UNF, UNC / IN51, le numéro d'article est le suivant: IN51.00440.140.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article IN51.00440.140.
Configurer
Propriétés de base
Type
Longueur L
Type de filetage
Vis nominale (pouce)
Longueur du filetage E(pouce)
Nombre de stries du filetage
Nominal
Diamètre extérieur de l'épaulement(pouces)
Diamètre extérieur de tête A(pouces)
Hauteur de tête H(pouces)
Taille de douille J(pouces)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
IN51.00440.050 |
IN51.00440.060 |
IN51.00440.100 |
IN51.00832.120 |
IN51.01024.040 |
IN51.01024.050 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Longueur L | Type de filetage | Vis nominale (pouce) | Longueur du filetage E (pouce) | Nombre de stries du filetage | Nominal | Diamètre extérieur de l'épaulement (pouces) | Diamètre extérieur de tête A (pouces) | Hauteur de tête H (pouces) | Taille de douille J (pouces) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5/8 | UNC unifié, gros filet | N° 4 | 0.157 | 40 | 1/8-(4-40) | 0.1244 | 0.250 | 0.125 | 5/64 | |
33.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3/4 | UNC unifié, gros filet | N° 4 | 0.157 | 40 | 1/8-(4-40) | 0.1244 | 0.250 | 0.125 | 5/64 | |
34.81 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1 | UNC unifié, gros filet | N° 4 | 0.157 | 40 | 1/8-(4-40) | 0.1244 | 0.250 | 0.125 | 5/64 | |
39.11 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1 1/4 | UNC unifié, gros filet | N° 8 | 0.189 | 32 | 3/16-(8-32) | 0.1863 | 0.311 | 0.157 | 3/32 | |
18.83 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1/2 | UNC unifié, gros filet | N° 10 | 0.375 | 24 | 1/4-(10-24) | 0.2480 | 0.375 | 0.188 | 1/8 | |
32.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5/8 | UNC unifié, gros filet | N° 10 | 0.375 | 24 | 1/4-(10-24) | 0.2480 | 0.375 | 0.188 | 1/8 |