Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NO.FA150-2S
Forme | Type à tension | Force de serrage(N) | 3000 | Méthode de fixation | Base de la bride |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | Acier inoxydable | Vis de collier | Fixe | Taille de vis de serrage | M10 |
Hauteur du bras(mm) | 24 | Longueur du bras(mm) | 13 | Force de serrage (plage sélectionnable)(N) | 2000 à 3099 |
Accessoires pour pointe | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage de type à crochet, n° FA150-2S, le numéro d'article est le suivant: NO.FA150-2S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.FA150-2S.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles