Dispositif de serrage de type à pousser horizontal, n° FM50

Dispositif de serrage de type à pousser horizontal, n° FM50

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.
[Features]
· All pressing forces are maximum values.
· Regular bolts are used to measure the pressing force.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.FM50

Référence pièce
NO.FM50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.02 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Poussée latérale Force de serrage(N) 900 Méthode de fixation Base de la bride
Matériau du corps Acier Vis de collier Fixe Taille de vis de serrage M10
Hauteur du bras(mm) 9.5 Longueur du bras(mm) 33 Longueur de la poignée Standard
Force de serrage (plage sélectionnable)(N) Jusqu'à 1399 Course(mm) 19

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage de type à pousser horizontal, n° FM50, le numéro d'article est le suivant: NO.FM50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.FM50.

Assistance technique