Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NO.HH250-2S
Méthode de fixation | Base de la bride | Force de serrage(N) | 270 | Matériau du corps | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Taille de vis de serrage | M4 | Force de serrage (plage sélectionnable)(N) | 270 à 499 | Hauteur max.(mm) | 55 |
Longueur max.(mm) | 69 | Largeur maximale(mm) | 24.3 | Code JAN | 4580455760378 |
Vous vous trouvez sur la page de Mâchoire de type à maintien inférieur NO.HH250-2S, le numéro d'article est le suivant: NO.HH250-2S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.HH250-2S.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles