Mâchoire de type à maintien inférieur NO.X17

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.X17

Référence pièce
NO.X17
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

72.28 €

1 Disponible 8 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base droite Force de serrage(N) 3500 Matériau du corps Acier (EN 1.0330 équiv.)
Vis de collier Réglable Taille de vis de serrage M10 Catégorie Corps principal
Force de serrage (plage)(N)(N) 2260– Accessoires pour pointe Écrou Hauteur max.(mm) 350
Longueur max.(mm) 460 Largeur maximale(mm) 47 Code JAN 4580455760996

Vous vous trouvez sur la page de Mâchoire de type à maintien inférieur NO.X17, le numéro d'article est le suivant: NO.X17.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.X17.

Assistance technique