Mâchoire de type à presse latérale FM50-2S

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FM50-2S

Référence pièce
FM50-2S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

53.10 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Force de serrage(N) 900 Méthode de fixation Support de fixation Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Force de serrage (plage sélectionnable)(N) Jusqu'à 1399 Course(mm) 19 Hauteur max.(mm) 135
Longueur max.(mm) 115 Largeur maximale(mm) 29 Code JAN 4580455761702
Masse(g) 105

Vous vous trouvez sur la page de Mâchoire de type à presse latérale FM50-2S, le numéro d'article est le suivant: FM50-2S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FM50-2S.

Assistance technique