Assemblage 40 à blocage latéral

Assemblage 40 à blocage latéral

(i)Remarque

  • La photographie montre le contenu de l'ensemble. Voir le catalogue du fabricant pour les photos des articles individuels.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SL4S-L30
SL4T-L30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSpécifications

9.01 €

1 5 jours 10Jeu (SL4H-L30 / SL4T-L30 / M6X30, acier inoxydable CS)

4.50 €

1 8 jours 10Unité simple (type taraudé M6)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nom de la série Série 40 (type de largeur de rainure 10.2mm) YUKI LABORATORY Matériau EN AW-6063-T5 équiv. Longueur(mm) 30

Assistance technique