Châssis structure moyenne / lourde, châssis 34K

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F34K-[10-1099/0.1]-[0,​1A,​1B,​2]
F34K-[1100-3940/0.1]-[0,​1A,​1B,​2]
F34KB-3000-[0,​1A,​1B,​2]
F34KB-[10-1099/0.1]-[0,​1A,​1B,​2]
F34KB-[1100-2999.9/0.1]-[0,​1A,​1B,​2]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTraitement de surface Drilling Symbol
1 8 jours 10Aluminium anodisé transparent1B (One Side) / 2 (Both Sides)
1 8 jours 10Aluminium anodisé transparent1B (One Side) / 2 (Both Sides)
1 8 jours 10Aluminium anodisé noir1B (One Side) / 2 (Both Sides)
1 8 jours 10Aluminium anodisé noir1B (One Side) / 2 (Both Sides)
1 8 jours 10Aluminium anodisé noir1B (One Side) / 2 (Both Sides)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de profilé extrudé standard(mm) 30 Taille de profilé extrudé 30×40 Série d'extrusions Série LECOFRAME 40 (pour structures moyennes / lourdes)
Type de profilé extrudé Rectangle Nombre de fentes de profilé extrudé 1 rainure à rangée × 1 rainure à rangée Nombre de surfaces rainurées Fente à 3 côtés
Fraisage de la surface NA Matériau EN AW6081 équiv.

Assistance technique