Châssis structure moyenne / lourde, châssis 48L

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F48L-[10-1099/0.1]-[0,​1,​2]
F48L-[1100-3940/0.1]-[0,​1,​2]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHole Processing Code
1 8 jours 101 (One Side) / 2 (Both Sides)
1 8 jours 101 (One Side) / 2 (Both Sides)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de profilé extrudé standard(mm) 40 Taille de profilé extrudé 40 x 80 Série d'extrusions Série LECOFRAME 40 (pour structures moyennes / lourdes)
Type de profilé extrudé Rectangle Nombre de fentes de profilé extrudé 1 rainure à rangée × 2 rainures à rangée Traitement de surface Aluminium anodisé transparent
Nombre de surfaces rainurées Fente à 4 côtés Fraisage de la surface NA Matériau EN AW6081 équiv.

Assistance technique