Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
F40A-4000-[0,1A,1B,1C,1D,2R,2] |
F40A-[10-1099/0.1]-[0,1A,1B,1C,1D,2R,2] |
F40A-[1100-3999.9/0.1]-[0,1A,1B,1C,1D,2R,2] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Drilling Symbol | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 jours | 10 | 1B (One Side) / 1C (One Side) / 1D (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides) | ||
1 | 8 jours | 10 | 1B (One Side) / 1C (One Side) / 1D (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides) | ||
1 | 8 jours | 10 | 1B (One Side) / 1C (One Side) / 1D (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides) |
Loading...
Taille de profilé extrudé standard(mm) | 40 | Taille de profilé extrudé | 40×54.7 | Série d'extrusions | Série LECOFRAME 40 (pour structures moyennes / lourdes) |
---|---|---|---|---|---|
Type de profilé extrudé | Avec plan C | Nombre de fentes de profilé extrudé | 1 rainure à rangée × 1 rainure à rangée | Traitement de surface | Aluminium anodisé transparent |
Nombre de surfaces rainurées | Fente à 3 côtés | Fraisage de la surface | NA | Matériau | EN AW6081 équiv. |
Configurer
Propriétés de base
Drilling Symbol
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles