Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
F44G-4000-[0,1A,1B,2] |
F44G-[10-1099/0.1]-[0,1A,1B,2] |
F44G-[1100-3940/0.1]-[0,1A,1B,2] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Drilling Symbol | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 jours | 10 | 1B (One Side) / 2 (Both Sides) | ||
1 | 8 jours | 10 | 1B (One Side) / 2 (Both Sides) | ||
1 | 8 jours | 10 | 1B (One Side) / 2 (Both Sides) |
Loading...
Matériau | EN AW6081 équiv. | Traitement de surface | Aluminium anodisé transparent | Largeur(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 40 |
Configurer
Propriétés de base
Drilling Symbol
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles